メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認■丸フランジ
■二面フランジ

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | ||||
| 丸フランジ | 二面フランジ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SSTHWRK | SL-SSTHWCK | SUS304 | - | 六角穴付ボルト 1本(SUS) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSTHWRK | SH-SSTHWCK | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SSTHWRK | SHD-SSTHWCK | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-STHWRK | SL-STHWCK | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-STHWRK | SH-STHWCK | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SL-SSTHWRK12 SH-SSTHWCK20 SHD-SSTHWRK30 |
| 型式 | ホールド部 肉厚(N) | L | D1 | H | T | B | P | W | P1 | F | d | S | S1 | X | Y | d1 | d2 | Q | M | 付属ボルト M×長さ | |||
| Type | DH7 | ||||||||||||||||||||||
| 丸フランジ SL-SSTHWRK SH-SSTHWRK SHD-SSTHWRK SL-STHWRK SH-STHWRK | 二面フランジ SL-SSTHWCK SH-SSTHWCK SHD-SSTHWCK SL-STHWCK SH-STHWCK | 8 | +0.015 0 | 8.5 | 18 | 25 | 39 | 5 | 10 | 32 | 27 | 25 | 20 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 3.5 | 7.5 | 4.6 | 4 | M4 | M4×10 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 49 | 40 | 32 | 33 | 23 | 4.5 | 10 | 3 | 9 | 5.6 | M5 | M5×10 | ||||||||
| *12 | +0.018 0 | 22 | 32 | 52 | 6 | 42 | 34 | 35 | 25 | 11 | 4 | M5×12 | |||||||||||
| 15 | 27 | 35 | 56 | 12 | 46 | 37 | 37 | 27 | 5.5 | 12 | 5 | ||||||||||||
| *16 | 9.5 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||
| *20 | +0.021 0 | 10 | 32 | 40 | 64 | 8 | 52 | 42 | 43 | 30 | 6.6 | 2 | 14 | 6 | M5×16 | ||||||||
| *25 | 38 | 45 | 69 | 15 | 57 | 47 | 46 | 34 | 17 | 6 | |||||||||||||
| *30 | 12.5 | 40 | 55 | 79 | 10 | 67 | 57 | 50 | 45 | 20 | 10 | 12 | 6.6 | M6 | M6×20 | ||||||||
| 35 | +0.025 0 | 48 | 60 | 94 | 77 | 66 | 58 | 50 | 9 | 23 | 12 | ||||||||||||
| 40 | 15 | 55 | 70 | 104 | 12 | 18 | 87 | 76 | 67 | 55 | 26 | 13 | 14 | 9 | M8 | M8×26 | |||||||
| 50 | 17.5 | 65 | 85 | 119 | 22 | 102 | 91 | 82 | 60 | 32 | 16 | 18 | 11 | M10 | M10×32 | ||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| 丸フランジ | 二面フランジ | |||||||||
| SL-SSTHWRK | SH-SSTHWRK | SHD-SSTHWRK | SL-STHWRK | SH-STHWRK | SL-SSTHWCK | SH-SSTHWCK | SHD-SSTHWCK | SL-STHWCK | SH-STHWCK | |
| 8 | − | − | − | 3,290 | 3,890 | − | − | − | 3,510 | 4,110 |
| 10 | − | − | − | 3,550 | 4,150 | − | − | − | 3,710 | 4,310 |
| 12 | 4,810 | 6,270 | 7,800 | 3,760 | 4,360 | 4,700 | 5,300 | 5,660 | 3,910 | 4,510 |
| 15 | − | − | − | 4,220 | 4,820 | − | − | − | 4,440 | 5,040 |
| 16 | 5,460 | 6,920 | 8,450 | 4,220 | 4,820 | 5,460 | 6,060 | 6,420 | 4,440 | 5,040 |
| 20 | 6,240 | 7,700 | 9,230 | 4,470 | 5,070 | 6,270 | 6,870 | 7,230 | 4,670 | 5,270 |
| 25 | 6,950 | 8,410 | 9,940 | 4,760 | 5,360 | 7,070 | 7,670 | 8,030 | 4,980 | 5,580 |
| 30 | 7,990 | 9,450 | 10,980 | 5,200 | 5,800 | 8,110 | 8,710 | 9,070 | 5,440 | 6,040 |
| 35 | − | − | − | 6,800 | 7,400 | − | − | − | 7,140 | 7,740 |
| 40 | − | − | − | 9,040 | 9,640 | − | − | − | 9,520 | 10,120 |
| 50 | − | − | − | 14,530 | 15,130 | − | − | − | 15,350 | 15,950 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜4 | 5~9 | 10~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | |||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜24 | 25~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):900円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スタンダードタイプ- -取付穴キリ穴/取付穴タップ穴-
4.6通常価格(税別):860円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(鋳造品) スリット・スタンダードタイプ-
4.3通常価格(税別):760円~

ミスミ
シャフトホルダ -フランジ型(鋳造品) スリット・ガイドロングタイプ-
4.8通常価格(税別):1,630円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):1,650円~

ミスミ
シャフトホルダ -ブラケット型スリットタイプ- -ガイドロングタイプ-
4.4通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(機械加工品) スリットタイプ-
4.6通常価格(税別):1,190円~

ミスミ
シャフトホルダ ブラケット型 コンパクト スタンダード/ガイドロングタイプ
4.6通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
シャフトホルダ -T型(機械加工品) スリット・肉厚タイプ-
4.1通常価格(税別):2,610円~