メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| 左軸端形状 | 右軸端形状 | 加工条件 | ||||||
A![]() | A![]() | - | ||||||
B![]() | B![]() | M3~8のとき M≦D-2 M10~16のとき M≦D-3 M20、24のとき M≦D-4 M30のとき M≦D-5 | ||||||
C![]() | C![]() | P(Q)=M(N) M(N)寸法を指定してください。 P(Q)寸法指定不要です。 | ||||||
D![]() | D![]() | - | ||||||
E![]() | E![]() | M3~8のとき M(N)≦P(Q)-2 M10~16のとき M(N)≦P(Q)-3 M20、24のとき M(N)≦P(Q)-4 M30のとき M(N)≦P(Q)-5 | ||||||
F![]() | F![]() | 止め輪溝詳細寸法 P.2-301参照 D寸・27・31・33・34 36・37・38・39・41 42・43・44・46・47 48・49は指定不可 | ||||||
G![]() | G![]() | 止め輪溝詳細寸法 P.2-301参照 P・Q寸・27・31・33・34 36・37・38・39・41 42・43・44・46・47 48・49は指定不可 | ||||||
H![]() | H![]() | 六角穴詳細寸法 P.850参照 D≦30に適用 | ||||||
J![]() | J![]() | R(W)-M(N)≧t D-R-M≧2 D-W-N≧2
M×2 N×2 |
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SSFR□□ | SUS304 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFR□□ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SSFR□□ | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-PSFR□□ | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PSFR□□ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | D | − | L | − | F | − | B | − | H | − | P | − | M | − | T | − | S | − | U | − | Q | − | N | − | R | − | W |
| SL-SSFRCE | − | D15 | − | L350 | − | F20 | − | B16 | − | M8 | − | T20 | − | Q14 | − | N6 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | 選択 | 指定1mm単位 | C | |||||||
| Type | 左軸端 | 右軸端 | D | L | F・T | B・S | H・U | P・Q | M・N | R・W | |||
| 形状 | 形状 | ||||||||||||
| SL-SSFR SH-SSFR SHD-SSFR SL-PSFR SH-PSFR | A B C D E F G H J | A B C D E F G H J | 6〜50 | 20.0〜800.0 (L≦D×50) | 2≦F≦P×5 2≦T≦Q×5 | M・N≦10のとき | D/3≦P・Q<D | D≧M+4+R D≧N+4+W R≧M+3 W≧N+3 | 0.5 | ||||
| 2≦B≦M×3 | D・P・Q≦6のとき | ||||||||||||
| 2≦S≦N×3 | 2≦H・U | ||||||||||||
| & | |||||||||||||
| B≦F-3 | 6<D・P・Q≦10のとき | ||||||||||||
| S≦T-3 | 3≦H・U | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| M・N≧12のとき | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
| 2≦B≦M×3 | 10<D・P・Q≦20のとき | 12 | 16 | 20 | |||||||||
| 2≦S≦N×3 | 4≦H・U | 24 | 30 | ||||||||||
| & | |||||||||||||
| B≦F-5 | 20<D・P・Qのとき | ||||||||||||
| S≦T-5 | 5≦H・U | ||||||||||||
| [ ! ]B≧Pitch×3 | |||||||||||||
| S≧Pitch×3 | |||||||||||||
| 並目ねじ寸法 | |
| M | pitch |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1.0 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2.0 |
| 20 | 2.5 |
| 24 | 3.0 |
| 30 | 3.5 |
| 型式 | − | D | − | L | − | F | − | B | − | H | − | P | − | M(PMC) | − | T | − | S | − | U | − | Q | − | N(QNC) | − | R | − | W | − | (KC,WKC,RC..etc.) |
| SL-SSFRJA | − | D20 | − | L350 | − | M4 | − | R10 | − | LKC |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||
| KC | キー溝1ヶ所追加![]() | KC・A=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 | SL−SSFRDD30−300−F25−P20−T25−Q10−KC20−A10 | 200 | ||||||||
| WKC | キー溝2ヶ所追加![]() | WKC・C・K・E=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、 | SL−SSFRDD30−300−F25−P20−T25−Q10−WKC5−C20−K5−E10 | 400 | ||||||||
| PKC・QKC | 段部Pキー溝(端面0地点)追加![]() | PKC・QKC=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝長さ≦70 [ NG ]P5以下は不可 | SL−SSFRDD30−300−F25−P20−T25−Q10−PKC20.0 | 300 | ||||||||
| FC | 平面取り1ヶ所追加![]() |
| SL−SSFRDD30−300−F25−P20−T25−Q10−FC10−G5 | 200 | ||||||||
| WFC | 平面取り2ヶ所追加![]() |
| SL−SSFRDD30−300−F25−P20−T25−Q10−WFC10−J15−W10−V20 | 300 | ||||||||
| SFC | 平面取り、角度指定2面取り追加![]() | SFC・SG=1mm単位指定 AG=15度単位指定 [ ! ]SG≦70 ※Hはこちらを参照 | SL−SSFRDD30−300−F25−P20−T25−Q10−SFC10−SG3−AG120 | 500 | ||||||||
| UC | スリットカム用溝の追加![]() | UC=1mm単位指定 [ ! ]D寸6・8・10・12のみ可 ※d・ℓ1はこちらを参照 | SL−SSFRDD10−300−F25−P8−T25−Q8−UC10 | 200 | ||||||||
| LKC | L寸法公差変更![]() | L<500・・・L±0.05 L≧500・・・L±0.1 | SL−SSFRDD30−300−F25−P20−T25−Q10−LKC | 400 | ||||||||
| CKC | 同軸度変更![]() | 同軸度を0.02に変更します。 [ NG ]D部h9は不可 [ ! ]Lmaxは右表参照
| SL−SSFRDD30−300−F25−P20−T25−Q10−CKC | 800 | ||||||||
| SC | スパナ溝の追加![]() | SC=1mm単位指定 [ ! ]SC+ℓ2≦L [ ! ]SC=0又はSC≧1 ※W・ℓ2はこちらを参照 | SL−SSFRDD30−300−F25−P20−T25−Q10−SC10 | 400 | ||||||||
| PMC・QNC | 細目ねじに変更![]() | 並目ねじを細目ねじに変更します。 PをPMC、QをQNCに変えて指定 | SL−SSFRCC30−300−F25−B20−M20−T25−S20−QNC10 | 300 | ||||||||
| PC・QC | 逃げ寸法加工を追加![]() | P寸法、Q寸法部に逃げ加工を追加します。 ※逃げ加工寸法はこちらを参照 [ NG ]D=P・Qの場合適用不可 | SL−SSFRCC30−300−F25−B20−M20−T25−S20−N20−PC | 無料 |
回転軸 軸径に対する止め輪溝部詳細寸法
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| Type | D | ¥ 素材基準単価 左軸:A形状 右軸:A形状 | ¥ 軸端加工単価 | ||||||||||||||
| L20.0 | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | B | C | D | E | F | G | H | J | ||
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | ||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | ||||||||||
| SL-SSFR□□ | 6〜10 | 2,100 | 2,160 | 2,280 | 2,370 | 2,810 | 3,010 | 3,170 | - | 140 | 290 | 230 | 430 | 110 | 390 | 540 | - |
| 11〜15 | 2,370 | 2,520 | 2,560 | 2,680 | 3,190 | 3,380 | 3,870 | 4,500 | 190 | 420 | 340 | 610 | 150 | 550 | 570 | - | |
| 16〜20 | 2,600 | 2,890 | 2,950 | 3,200 | 3,800 | 4,650 | 5,910 | 9,250 | 230 | 510 | 450 | 760 | 200 | 680 | 570 | 1,840 | |
| 21〜25 | 2,980 | 3,500 | 3,590 | 3,870 | 5,190 | 5,860 | 8,030 | 10,340 | 290 | 620 | 490 | 920 | 240 | 830 | 620 | 2,290 | |
| 26〜30 | 2,810 | 3,440 | 3,690 | 4,300 | 5,460 | 7,110 | 9,460 | 12,120 | 350 | 740 | 590 | 1,090 | 280 | 980 | 620 | 2,750 | |
| 32〜35 | 3,270 | 4,050 | 4,370 | 5,000 | 6,680 | 8,730 | 13,430 | 16,440 | 470 | 1,020 | 810 | 1,500 | 390 | 1,340 | - | 3,210 | |
| 36〜40 | 3,740 | 5,350 | 5,830 | 6,780 | 9,310 | 11,950 | 17,220 | 21,870 | 600 | 1,280 | 1,020 | 1,890 | 490 | 1,700 | 3,660 | ||
| 42〜50 | 4,050 | 6,530 | 7,400 | 8,660 | 11,080 | 14,680 | 21,280 | 28,590 | 690 | 1,480 | 1,200 | 2,210 | 570 | 1,970 | 4,130 | ||
| SH-SSFR□□ | 6〜10 | 2,850 | 2,910 | 3,030 | 3,120 | 3,560 | 3,760 | 3,920 | - | 140 | 290 | 230 | 430 | 110 | 390 | 540 | - |
| 11〜15 | 3,120 | 3,270 | 3,310 | 3,430 | 3,940 | 4,130 | 4,620 | 5,250 | 190 | 420 | 340 | 610 | 150 | 550 | 570 | - | |
| 16〜20 | 3,350 | 3,640 | 3,700 | 3,950 | 4,550 | 5,400 | 6,660 | 10,000 | 230 | 510 | 450 | 760 | 200 | 680 | 570 | 1,840 | |
| 21〜25 | 3,730 | 4,250 | 4,340 | 4,620 | 5,940 | 6,610 | 8,780 | 11,090 | 290 | 620 | 490 | 920 | 240 | 830 | 620 | 2,290 | |
| 26〜30 | 3,560 | 4,190 | 4,440 | 5,050 | 6,210 | 7,860 | 10,210 | 12,870 | 350 | 740 | 590 | 1,090 | 280 | 980 | 620 | 2,750 | |
| 32〜35 | 4,020 | 4,800 | 5,120 | 5,750 | 7,430 | 9,480 | 14,180 | 17,190 | 470 | 1,020 | 810 | 1,500 | 390 | 1,340 | - | 3,210 | |
| 36〜40 | 4,490 | 6,100 | 6,580 | 7,530 | 10,060 | 12,700 | 17,970 | 22,620 | 600 | 1,280 | 1,020 | 1,890 | 490 | 1,700 | 3,660 | ||
| 42〜50 | 4,800 | 7,280 | 8,150 | 9,410 | 11,830 | 15,430 | 22,030 | 29,340 | 690 | 1,480 | 1,200 | 2,210 | 570 | 1,970 | 4,130 | ||
| SHD-SSFR□□ | 6〜10 | 3,300 | 3,360 | 3,480 | 3,570 | 4,010 | 4,210 | 4,370 | - | 140 | 290 | 230 | 430 | 110 | 390 | 540 | - |
| 11〜15 | 3,570 | 3,720 | 3,760 | 3,880 | 4,390 | 4,580 | 5,070 | 5,700 | 190 | 420 | 340 | 610 | 150 | 550 | 570 | - | |
| 16〜20 | 3,800 | 4,090 | 4,150 | 4,400 | 5,000 | 5,850 | 7,110 | 10,450 | 230 | 510 | 450 | 760 | 200 | 680 | 570 | 1,840 | |
| 21〜25 | 4,180 | 4,700 | 4,790 | 5,070 | 6,390 | 7,060 | 9,230 | 11,540 | 290 | 620 | 490 | 920 | 240 | 830 | 620 | 2,290 | |
| 26〜30 | 4,010 | 4,640 | 4,890 | 5,500 | 6,660 | 8,310 | 10,660 | 13,320 | 350 | 740 | 590 | 1,090 | 280 | 980 | 620 | 2,750 | |
| 32〜35 | 4,470 | 5,250 | 5,570 | 6,200 | 7,880 | 9,930 | 14,630 | 17,640 | 470 | 1,020 | 810 | 1,500 | 390 | 1,340 | - | 3,210 | |
| 36〜40 | 4,940 | 6,550 | 7,030 | 7,980 | 10,510 | 13,150 | 18,420 | 23,070 | 600 | 1,280 | 1,020 | 1,890 | 490 | 1,700 | 3,660 | ||
| 42〜50 | 5,250 | 7,730 | 8,600 | 9,860 | 12,280 | 15,880 | 22,480 | 29,790 | 690 | 1,480 | 1,200 | 2,210 | 570 | 1,970 | 4,130 | ||
| Type | D | ¥ 素材基準単価 左軸:A形状 右軸:A形状 | ¥ 軸端加工単価 | ||||||||||||||
| L20.0 | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | B | C | D | E | F | G | H | J | ||
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | ||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | ||||||||||
| SL-PSFR□□ | 6〜10 | 2,090 | 2,170 | 2,270 | 2,340 | 2,710 | 3,690 | 3,870 | - | 130 | 260 | 210 | 390 | 90 | 350 | 480 | - |
| 11〜15 | 2,200 | 2,330 | 2,400 | 2,480 | 2,970 | 3,960 | 4,660 | 5,230 | 170 | 360 | 280 | 530 | 130 | 470 | 510 | - | |
| 16〜20 | 2,480 | 2,710 | 2,790 | 2,930 | 3,440 | 4,510 | 5,190 | 7,120 | 230 | 480 | 390 | 720 | 190 | 650 | 510 | 1,670 | |
| 21〜25 | 2,690 | 3,300 | 3,490 | 3,710 | 4,820 | 6,740 | 8,940 | 11,350 | 270 | 580 | 460 | 850 | 220 | 770 | 570 | 2,080 | |
| 26〜30 | 2,790 | 3,410 | 3,640 | 4,340 | 5,670 | 7,910 | 10,680 | 13,510 | 320 | 670 | 540 | 990 | 230 | 890 | 570 | 2,500 | |
| 32〜35 | 3,240 | 4,000 | 4,250 | 5,180 | 6,930 | 9,630 | 13,430 | 16,930 | 400 | 860 | 690 | 1,280 | 300 | 1,140 | - | 2,920 | |
| 36〜40 | 3,690 | 5,270 | 5,670 | 7,040 | 9,700 | 12,580 | 17,870 | 22,810 | 490 | 1,050 | 840 | 1,550 | 380 | 1,400 | - | 3,330 | |
| 42〜50 | 4,000 | 6,080 | 6,530 | 8,210 | 11,370 | 15,630 | 22,550 | 28,940 | 640 | 1,370 | 1,100 | 2,040 | 480 | 1,830 | - | 3,750 | |
| SH-PSFR□□ | 6〜10 | 2,840 | 2,920 | 3,020 | 3,090 | 3,460 | 4,840 | 5,020 | - | 130 | 260 | 210 | 390 | 90 | 350 | 480 | - |
| 11〜15 | 2,950 | 3,080 | 3,150 | 3,230 | 3,720 | 5,110 | 5,810 | 6,380 | 170 | 360 | 280 | 530 | 130 | 470 | 510 | - | |
| 16〜20 | 3,230 | 3,460 | 3,540 | 3,680 | 4,190 | 5,660 | 6,340 | 8,270 | 230 | 480 | 390 | 720 | 190 | 650 | 510 | 1,670 | |
| 21〜25 | 3,440 | 4,050 | 4,240 | 4,460 | 5,570 | 7,890 | 10,090 | 12,500 | 270 | 580 | 460 | 850 | 220 | 770 | 570 | 2,080 | |
| 26〜30 | 3,540 | 4,160 | 4,390 | 5,090 | 6,420 | 9,060 | 11,830 | 14,660 | 320 | 670 | 540 | 990 | 230 | 890 | 570 | 2,500 | |
| 32〜35 | 3,990 | 4,750 | 5,000 | 5,930 | 7,680 | 10,780 | 14,580 | 18,080 | 400 | 860 | 690 | 1,280 | 300 | 1,140 | - | 2,920 | |
| 36〜40 | 4,440 | 6,020 | 6,420 | 7,790 | 10,450 | 13,730 | 19,020 | 23,960 | 490 | 1,050 | 840 | 1,550 | 380 | 1,400 | - | 3,330 | |
| 42〜50 | 4,750 | 6,830 | 7,280 | 8,960 | 12,120 | 16,780 | 23,700 | 30,090 | 640 | 1,370 | 1,100 | 2,040 | 480 | 1,830 | - | 3,750 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~49 | 50~300 | 301~400 | 401~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | 25% | 40% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | +2日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
回転軸 ストレートタイプ
4.6
ミスミ
回転軸 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
回転軸 止め輪溝タイプ
4.6
ミスミ
回転軸 片端めねじタイプ/片端めねじスパナ溝付タイプ
4.7
ミスミ
回転軸 両端段付タイプ
4.5
ミスミ
回転軸 ストレート キー溝付きタイプ
4.6
ミスミ
回転軸 片端段付 片端おねじタイプ/片端段付 片端おねじスパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
回転軸 片端段付タイプ
4.7
ミスミ
回転軸 片端段付 片端おねじ 片端めねじタイプ/片端段付 片端おねじ 片端めねじスパナ溝付タイプ
4.4