メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

■スタンダード・コンパクト B≧8
■コンパクト B=5・6

| Type | 本体材質 | 洗浄方法 | |||||||
| スタンダードタイプ | コンパクトタイプ | 幅広タイプ | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 |
| SL-SSCCN | SL-SSCCJ | - | SUS304相当 | - | 止めねじ2本 (SUS304相当) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSCCN | SH-SSCCJ | - | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SSCCN | SHD-SSCCJ | - | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SL-PSCCN | SL-PSCCJ | SL-PSCC | S45C相当 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| Sh-PSCCN | SH-PSCCJ | SH-PSCC | 電解研磨+精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | B |
| SL-SSCCN8 SH-SSCCN10 SHD-SSCCJ20 | − − − | 10 10 8 |
| D | B | D1 | d1 | 止めネジ | S45C相当 | SUS304相当 | |||||||||
| M(並目)×長さ | 無電解ニッケルメッキ | - | |||||||||||||
| スタンダード タイプ | コンパクト タイプ | 幅広 タイプ | スタンダード タイプ | コンパクト タイプ | 幅広 タイプ | スタンダード タイプ | コンパクト タイプ | 幅広 タイプ | SL-PSCCN SH-PSCCN | SL-PSCCJ SH-PSCCJ | SL-PSCC SH-PSCC | SL-SSCCN SH-SSCCN SHD-SSCCN | SL-SSCCJ SH-SSCCJ SHD-SSCCJ | ||
| (スタンダード) | (コンパクト) | (幅広タイプ) | (スタンダード) | (コンパクト) | |||||||||||
| 3- | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | M3×3 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | - | - | 4.5 | - | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 8 | 7 | - | - | 4.5 | - | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 4- | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | M3×3 | - | - | - | - | - | ● |
| 6 | 8 | - | - | 5.5 | - | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 8 | 8 | - | - | 5.5 | - | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 5- | 5 | - | 11 | - | - | - | - | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | ● |
| 6 | 11 | - | 14 | 10 | - | 14 | M4×3 | - | M4×4 | ● | - | ● | ● | - | |
| 8 | 11 | - | 14 | 10 | - | 14 | M4×3 | - | M4×4 | ● | - | - | ● | - | |
| 10 | 11 | - | - | 10 | - | - | M4×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 6- | 5 | - | 12 | - | - | - | - | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | ● |
| 6 | 12 | - | 15 | 11 | - | 15 | M4×3 | - | M4×4 | ● | - | ● | ● | - | |
| 8 | 12 | - | 15 | 11 | - | 15 | M4×3 | - | M4×4 | ● | - | ● | ● | - | |
| 10 | 12 | - | 16 | 11 | - | 16 | M4×3 | - | M4×4 | ● | - | - | ● | - | |
| 8- | 5 | - | 14 | - | - | - | - | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | ● |
| 6 | 14 | - | - | 12 | - | - | M4×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 8 | 14 | - | 16 | 12 | - | 13 | M4×3 | - | M4×4 | ● | - | ● | ● | - | |
| 10 | 14 | - | 18 | 12 | - | 13 | M4×3 | - | M4×4 | ● | - | ● | ● | - | |
| 10- | 5 | - | 16 | - | - | - | - | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | ● |
| 6 | 16 | - | - | 13 | - | - | M4×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 8 | 16 | - | 18 | 13 | - | 16 | M4×3 | - | M4×4 | ● | - | ● | ● | - | |
| 10 | 16 | - | 20 | 13 | - | 16 | M4×3 | - | M4×4 | ● | - | ● | ● | - | |
| 12- | 5 | - | 19 | - | - | - | - | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | ● |
| 6 | 20 | - | - | 15 | - | - | M4×3 | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 8 | 20 | - | 22 | 15 | - | 20 | M5×4 | - | M4×4 | ● | - | ● | ● | - | |
| 10 | 20 | - | 26 | 15 | - | 20 | M5×4 | - | M5×5 | ● | - | ● | ● | - | |
| 12 | 20 | - | 26 | 15 | - | 20 | M5×4 | - | M5×5 | ● | - | ● | ● | - | |
| 13- | 5 | - | 20 | - | - | - | - | - | M3×3 | - | - | - | - | - | ● |
| 8 | 22 | - | 22 | 18 | - | 20 | M5×4 | - | M4×4 | ● | - | - | ● | - | |
| 10 | 22 | - | 26 | 18 | - | 20 | M5×4 | - | M5×5 | ● | - | ● | ● | - | |
| 12 | 22 | - | - | 18 | - | - | M5×4 | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 15- | 5 | - | 22 | - | - | - | - | - | M3×3 | - | - | ● | - | - | ● |
| 8 | 24 | - | 25 | 20 | - | 24 | M5×4 | - | M5×5 | ● | - | ● | ● | - | |
| 10 | 24 | - | 25 | 20 | - | 24 | M5×4 | - | M5×5 | ● | - | ● | ● | - | |
| 12 | 24 | - | 28 | 20 | - | 24 | M5×4 | - | M5×5 | ● | - | - | ● | - | |
| 16- | 8 | 26 | - | - | 22 | - | - | M5×4 | - | - | ● | - | - | ● | - |
| 10 | 26 | - | - | 22 | - | - | M6×5 | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 12 | 26 | - | - | 22 | - | - | M6×5 | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 15 | 26 | - | - | 22 | - | - | M6×5 | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 18- | 10 | 32 | - | - | 27 | - | - | M6×5 | - | - | ● | - | - | ● | - |
| 12 | 32 | - | - | 27 | - | - | M6×5 | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 15 | 32 | - | - | 27 | - | - | M6×5 | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 20- | 6 | - | 27 | - | - | - | - | - | M4×3 | - | - | ● | - | - | ● |
| 8 | - | 27 | - | - | 22.5 | - | - | M4×3 | - | - | ● | - | - | ● | |
| 10 | 32 | - | 32 | 27 | - | 29 | M6×5 | - | M6×6 | ● | - | ● | ● | - | |
| 12 | 32 | - | 32 | 27 | - | 29 | M6×5 | - | M6×6 | ● | - | ● | ● | - | |
| 15 | 32 | - | 32 | 27 | - | 29 | M6×5 | - | M6×6 | ● | - | ● | ● | - | |
| 25- | 8 | - | 32 | - | - | 27.5 | - | - | M4×3 | - | - | ● | - | - | ● |
| 10 | - | 32 | - | - | 27.5 | - | - | M4×3 | - | - | ● | - | - | ● | |
| 12 | 38 | - | 42 | 31 | - | 38 | M6×5 | - | M6×6 | ● | - | ● | ● | - | |
| 15 | 38 | - | 42 | 31 | - | 38 | M6×5 | - | M6×6 | ● | - | ● | ● | - | |
| 18 | 38 | - | 42 | 31 | - | 38 | M6×5 | - | M6×6 | ● | - | - | ● | - | |
| 30- | 10 | - | 39 | - | - | 32.5 | - | - | M5×4 | - | - | ● | - | - | ● |
| 12 | - | 41 | - | - | 32.5 | - | - | M6×5 | - | - | ● | - | - | ● | |
| 15 | 46 | - | - | 38 | - | - | M8×6 | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 16 | - | - | 45 | - | - | 42 | - | - | M8×8 | - | - | ● | - | - | |
| 18 | 46 | - | - | 38 | - | - | M8×6 | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 20 | 46 | - | 49 | 38 | - | 42 | M8×6 | - | M8×8 | ● | - | - | ● | - | |
| 35- | 10 | - | 44 | - | - | 37.5 | - | - | M5×4 | - | - | ● | - | - | ● |
| 12 | - | 46 | - | - | 37.5 | - | - | M6×5 | - | - | ● | - | - | ● | |
| 15 | 50 | - | - | 40 | - | - | M8×6 | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 18 | 50 | - | - | 40 | - | - | M8×6 | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 20 | 50 | - | 59 | 40 | - | 47 | M8×6 | - | M8×8 | ● | - | - | ● | - | |
| 40- | 15 | - | 51 | - | - | 42.5 | - | - | M5×4 | - | - | ● | - | - | ● |
| 18 | - | 53 | - | - | 42.5 | - | - | M6×5 | - | - | ● | - | - | ● | |
| 20 | 60 | - | 72 | 45 | - | 55 | M10×8 | - | M10×10 | ● | - | - | ● | - | |
| 22 | 60 | - | 72 | 45 | - | 55 | M10×8 | - | M10×10 | ● | - | - | ● | - | |
| 50- | 20 | 70 | - | - | 55 | - | - | M10×8 | - | - | - | - | - | ● | - |
| 22 | 70 | - | - | 55 | - | - | M10×8 | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 25 | 70 | - | 79 | 55 | - | 65 | M10×8 | - | M10×10 | ● | - | - | ● | - | |
| D | コンパクトの差 | コンパクト | スタンダード(こちら) | |||
| B(肉厚) | D1(外径) | B(肉厚) | D1(外径) | B(肉厚) | D1(外径) | |
| 3 | −1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 4 | −1 | 0 | 5 | 8 | 6 | 8 |
| 5 | −1 | 0 | 5 | 11 | 6 | 11 |
| 6 | −1 | 0 | 5 | 12 | 6 | 12 |
| 8 | −1 | 0 | 5 | 14 | 6 | 14 |
| 10 | −1 | 0 | 5 | 16 | 6 | 16 |
| 12 | −1 | −1 | 5 | 19 | 6 | 20 |
| 13 | −3 | −2 | 5 | 20 | 8 | 22 |
| 15 | −3 | −2 | 5 | 22 | 8 | 24 |
| 20 | −4 | −5 | 6 | 27 | 10 | 32 |
| 25 | −4 | −6 | 8 | 32 | 12 | 38 |
| 30 | −5 | −7 | 10 | 39 | 15 | 46 |
| 35 | −5 | −6 | 10 | 44 | 15 | 50 |
| 40 | −5 | −9 | 15 | 51 | 20 | 60 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| ■スタンダードタイプ ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。 ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
| ■コンパクトタイプ ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。 ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■幅広タイプ ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。 ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜29 | 30〜39 | 40〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜29 | 30〜39 | 40〜50 | 51〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~14 | 15~29 | 30~40 | 41~99 | 100~ |
| 値引率 | 基準単価 | 15% | 35% | 45% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
セットカラー 止めねじ固定 スタンダード/コンパクト/幅広 タイプ
4.6通常価格(税別):60円~

ミスミ
セットカラー スリットコンパクトタイプ スタンダード
4.6通常価格(税別):290円~

ミスミ
セットカラー スリット 2ホール/2タップ タイプ
4.7通常価格(税別):440円~

ミスミ
セットカラー【スリットタイプ】ベアリング固定用
4.9通常価格(税別):580円~

ミスミ
セットカラー セパレートタイプ スタンダード
4.6通常価格(税別):440円~

ミスミ
セットカラー【止めねじ固定タイプ】ベアリング固定用
4.7通常価格(税別):260円~

ミスミ
セットカラー Dカットスタンダード・コンパクト セパレートタイプ
4.6通常価格(税別):1,170円~

ミスミ
セットカラー Dカットスタンダード・コンパクト スリットタイプ
4.4通常価格(税別):870円~

ミスミ
セットカラー 止めねじ固定 2ホール/4ホール/2タップ/4タップ タイプ
4.6通常価格(税別):200円~