17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 軸外径 D(φ)

    ~mm
  • ナット全長(mm)

    ~mm
  • ナット外径(φ)

    ~mm
  • 軸全長 L(mm)

    ~mm
      [60-900/1mm単位]
    • P(mm)

      ~mm
    • F(mm)

      ~mm
        [4-125/1mm単位]
      • M(mm)

        ~mm
      • B(mm)

        ~mm
          [2-120/1mm単位]
        • タイプ

        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 13日以内
        MISUMI economy

        【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 丸フランジナット 片端おねじ段付タイプ

        【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 丸フランジナット 片端おねじ段付タイプ
        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:13日目~99日目

        ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

        詳細を確認
        • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
        • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
        • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        未確定:候補が7型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        外形図・規格表

        外形図
        ねじ部寸法 D=25・30 D=8・16・20 D=10・13
        M(ℓ)
        6以下2
        8·103
        12以上5
        [ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
        規格表
        スプライン軸ナット
        [ M ] 材質[ H ] 硬度[ S ] 表面処理[ M ] 材質[ H ] 硬度[ S ] 表面処理
        SUJ2相当58HRC~-SCr420相当58HRC~-
         
        注文例型式(Type・D)-L-P-F-M-B
         E-BSKM16-300-P10-F30-M8-B10
         
        TypeDh8L
        単位指定1mm
        P
        選択
        F
        単位指定1mm
        M(並目)
        選択(M≤P)
        B
        単位指定1mm
        E-BSKM860~300 456        P=4の場合、
        4≤F≤16
        P≥5の場合、
        4≤F≤P×5
        [ ! ]F≥B+2
         456      M=4の場合、
        2≤B≤16
        M≥5の場合、
        2≤B≤M×5
        [ ! ]B≥ねじピッチ×3+ℓ
        1060~400 4568        4568     
        1360~400  56810        56810    
        1670~600  568101213       681012   
        2080~700    8101213151620    68101216  
        2590~900    8101213151620    6810121620 
        30100~900     10121315162025    81012162024
         
        Dh8D1 D2L1HWP.C.DXYZRu基本定格トルク基本定格荷重静的許容モーメント質量
        許容差動Ct
        (N·m)
        静C0t
        (N·m)
        動C
        (kN)
        静C0
        (kN)
        M01
        (N·m)
        M02
        (N·m)
        スプライン軸
        (kg/m)
        ナット
        (kg)
        8160 
        ー0.027
        322787.5243.46.54.53.251.53.360.81.43.525.20.400.079
        10210 
        ー0.033
        4233910.5324.584413.323.82.63.99.585.30.650.101
        1324443611334.519.636.43.25.415124.61.120.116
        16310 
        ー0.039
        51501018406235.765.14.37.737.12601.600.224
        20355856455.59.55.44.2559.5107.85.910.755.33802.500.297
        254265711326.55283135.1243.61015103.5685.93.910.473
        3047758030606.6115.5190.43431119.6148.4932.75.630.553
        [ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
        製品比較情報
        ■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
         当社類似品
        BSKM16−200
        エコノミーシリーズ
        E−BSKM16−200
        スプライン軸材質SUJ2相当SUJ2相当
        ナット材質SCM415相当SCr420相当
        硬度58HRC~58HRC~
        スプライン軸外径D公差h7h8
        ナット外径D₁公差h6h8
        スプライン部軸端面の直角度(μm)1127
        フランジ取付面直角度(μm)1630
        スプライン軸線の振れ(μm)3456
        スプラインナットの外周面の振れ(μm)1639
        基本定格トルク動 Ct(N・m)5135.7
        静 C0t(N・m)9365.1
        基本定格荷重動 C(kN)6.24.3
        静 C0(kN)11.17.7
        静的許容モーメントM01(N・m)5637.1
        M02(N・m)386260
        RoHS10対応保証外
        [ ! ]静的許容モーメントM01はナットを1個で使用した場合、M02は2個密着して使用した場合の数値です。
        価格表
        ・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        型番¥基準単価
        TypeD最短L~150L151~200L201~300L301~400L401~500L501~600L601~700L701~800L801~900
        E-BSKM89,5609,99011,280
        1010,30010,66012,37013,800
        1310,62011,04012,90014,470
        1612,65013,22015,07017,50019,20022,350
        2014,62015,13016,84019,54021,41024,27026,470
        2517,80018,50020,67021,65024,66026,95030,58033,09036,440
        3020,50021,06023,37024,65027,78030,37034,42037,05041,000
        追加工
        Alterations①スパナ溝追加工②平面取り追加工③ナット数追加④表面処理追加
        ニッケルメッキ
        (淡黄色)
        CodeSCFCNTWNKR
        Spec.スパナ溝を追加工します。
        SC=単位指定1mm
        [ ! ]SC+ℓ1≦Y 
         
        DW1
        878
        108
        131110
        1614
        2017
        262215
        3027
        平面取りを追加工します。
        指定方法FC10−A8
        FC、A=単位指定1mm
        [ ! ]FC≦3×D
        [ ! ]1.5×D<FC
        の場合FC≦Y/2

        [ ! ]A=0またはA≧2
        Dh
        81
        10
        13
         16
         202
         26
         30
        同じ仕様のナットを
        1個追加工します
        (1個を2個に追加)
        スプライン軸とナットの表面を
        ニッケルメッキ
        (膜厚1μm以上)します
        ¥/1Code400400ナット数追加価格表参照1,500
        [ ! ]④指定時には、表面が淡黄色になり、色の違いが生じる場合がございます。
          表面処理プロセス上、以下の箇所は錆びやすくなります。
          -切断面
          -段落ち部
          -めねじ部
        [ ! ]3D-CADにあるスプライン軸の溝、オイルホール、およびすべての追加工(スパナ溝、平面取り等)の位置関係は参考用であり、
          実際と異なる場合があります。

        ■ナット数追加価格表
        D丸フランジナット
        82,500
        103,450
        133,600
        164,350
        205,100
        256,000
        307,500

        製品仕様

        精度
        【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
        備考 支持部は、軸受などを取り付け、スプライン軸を支持する部分をいう。
         
        回転方向の隙間 スプライン支持部に対する各部精度許容差(最大)
        単位:μm
        D標準予圧
        8−2〜+1
        10
        13
        16
        20
        25−3〜+2
        30
         
        単位:μm
        D①スプライン部
        軸端面の直角度
        ②フランジ取付面
        直角度
        82217
        1033
        1327
        1630
        20
        2533
        30
         
        単位:μm
        D③スプライン軸線の振れ(最大)
        〜200201〜 316〜401〜501〜631〜801〜
        872133
        105983103
        1356718395112137
        16
        20
        255358707888103124
        30
         
        単位:μm
        Dスプラインナットの
        外周面の振れ(最大)
        827
        1033
        1339
        16
        20
        2545
        30
        寿命計算
        走行寿命 

        寿命時間

        ●ラジアル負荷の場合          ●トルク負荷の場合
        【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
        L : 走行寿命
        ft : 温度係数
        fh: 硬さ係数
        fp: 定格荷重の比率
        fw: 荷重係数
        L0: 定格寿命
        C : 基本動定格荷重(N)
        F : 作用ラジアル荷重
        Ct: 基本動定格トルク
        T : 作用トルク
        (Km)




        (50km)

        (N)
        (N・m)
        (N・m)

        【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像

        Lh: 走行時間
        L : 走行寿命
        St: ストローク長さ
        n : 毎分往復回数
        (hr)
        (km)
        (mm)
        (cpm)
        [ ! ]各数値・係数は、下記をご参照ください。
         温度係数(ft)  硬さ係数(fh)




        ft




        fh
         温度(℃) 軸の硬さ(HRC)
        定格荷重の比率(fp)
        振分け荷重
        D8 〜20D25・30
        fp = 1fp = 1
        直上荷重
        D8 〜20D25・30
        fp = 0.71fp = 0.71
        荷重係数(fw)
        使用条件荷重係数(fw)
        振動や衝撃のほとんど無い場合1~2
        (低速走行 15m/min以下)
        振動や衝撃のややある場合2~3
        (中速走行 60m/min以下)
        振動や衝撃の激しい場合3以上
        (高速走行 60m/minを超えるもの)
        定格荷重
        D基本定格トルク基本定格荷重静的許容モーメント断面二次モーメント
        mm⁴

        Ct
        N・m

        C0t
        N・m

        C
        kN

        C0
        kN

        M01
        N・m

        M02
        N・m
        中実軸中空軸
        83.360.81.43.525.2200196
        1013.323.82.63.99.585.3490477
        1319.636.43.25.415124.614001282
        1635.765.14.37.737.126032153014
        2059.5107.85.910.755.338078517360
        25135.1243.61015103.5685.91846615981
        30190.43431119.6148.4932.73312229905
        [ ! ]( )は材質SUS440Cの値です。
        [ ! ]ナットが1個の時はM01を、2個の時はM02をご確認ください。

        ナットを1個で使用する場合

        ナットを2個密着して使用する場合
         
        ■焼きなまし範囲
        スプライン軸には焼きが入っていますが、加工時には焼きなましを行います。
        焼きなましにより、加工部+前後15mmは、硬度低下の可能性があります(下記例参照)。また、焼きなまし部は外径寸法公差の保証範囲外となります。
        ストロークを計算される際には焼きなまし部の寸法を差し引いてご検討ください。
         
        (例)
        焼きなましによる硬度低下の可能性がある部分
        ・おねじ加工部
        ・段付き加工部
        ・ めねじ加工部
        ・スパナ溝、平面取り、止め輪溝、タップ追加工
         
        ■潤滑
        ・ボールスプラインは、出荷時に潤滑油が塗布されていますが、装置などへの取り付け後には再度塗布してください。
        ・ご使用開始後は、走行距離100kmを目安に給油してください。
        ・再度塗布する場合は、リチウム系石けん基グリースを推奨致します。
         
        ボールスプライン組み付け時の注意
        ■相手穴の公差
        ナットをハウジングへ取り付ける際の相手穴の公差は、H7公差を推奨します。
        ■軸端加工を行うお客様へ
        ナット挿入を容易にするため、軸端加工後の面取り、並びにスプライン溝の
        エッジ部のバリを丸やすり等で除去して使用ください。
        使用方法
        ■スイングクランプ■ピックアンドプレイス機

        型番リスト

        表示件数

        軸外径 D

        (φ)

        ナット全長

        (mm)

        ナット外径

        (φ)

        軸全長 L

        (mm)

        基本定格荷重 動定格

        (N)

        基本定格荷重 静定格

        (N)

        許容トルク

        (N・m)

        P

        (mm)

        F

        (mm)

        M

        (mm)

        B

        (mm)

        最小発注数量
        8
        27
        16
        60 ~ 300
        800
        1400
        3.3
        4 ~ 6
        4 ~ 30
        4 ~ 6
        2 ~ 30
        1個
        10
        33
        21
        60 ~ 400
        2600
        3900
        13.3
        4 ~ 8
        4 ~ 40
        4 ~ 8
        2 ~ 40
        1個
        13
        36
        24
        60 ~ 400
        3200
        5400
        19.6
        5 ~ 10
        4 ~ 50
        5 ~ 10
        2 ~ 50
        1個
        16
        50
        31
        70 ~ 600
        4300
        7700
        35.7
        5 ~ 13
        4 ~ 65
        6 ~ 12
        2 ~ 60
        1個
        20
        56
        35
        80 ~ 700
        5900
        10700
        59.5
        8 ~ 20
        4 ~ 80
        6 ~ 16
        2 ~ 90
        1個
        25
        71
        42
        90 ~ 900
        10000
        15000
        135.1
        8 ~ 20
        4 ~ 100
        6 ~ 20
        2 ~ 100
        1個
        30
        80
        47
        100 ~ 900
        11000
        19600
        190.4
        10 ~ 25
        4 ~ 125
        8 ~ 24
        2 ~ 120
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        高品質の代替品

        詳細情報

        基本情報

        ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

        ご注意

        • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
        • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
        • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

        【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 丸フランジナット 片端おねじ段付タイプのレビュー
        この商品のレビューはありません

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 丸フランジナット 片端おねじ段付タイプ
        【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 丸フランジナット 片端おねじ段付・片端めねじタイプ
        【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 丸フランジナット 片端段付タイプ
        【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 丸フランジナット 片端めねじタイプ
        【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 ストレートナット 片端おねじ段付タイプ
        【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 丸フランジナット 両端段付タイプ
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日13日目〜13日目〜13日目〜13日目〜13日目〜13日目〜
        ナットの種類丸フランジ丸フランジ丸フランジ丸フランジストレート丸フランジ
        軸端形状(左)段付きおねじ段付きおねじ段付きめねじ段付きおねじ段付き
        軸端形状(右)標準めねじ標準標準標準段付き
        種類中実軸中実軸中実軸中実軸中実軸中実軸
        トルク中トルク中トルク中トルク中トルク中トルク中トルク

        スプラインカテゴリの売れ筋ランキング