17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 軸外径 D(φ)

    ~mm
  • ナット全長(mm)

    ~mm
  • ナット外径(φ)

    ~mm
  • 軸全長 L(mm)

    ~mm
      [60-900/1mm単位]
    • P(mm)

      ~mm
    • F(mm)

      ~mm
        [2-125/1mm単位]
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 13日以内
      MISUMI economy

      【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 丸フランジナット 片端段付タイプ

      【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 丸フランジナット 片端段付タイプ
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:13日目~99日目

      ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

      • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
      • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
      • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      未確定:候補が7型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      外形図・規格表

      外形図
      寸法図 D=8・16・20 D=25・30D=10・13

      [ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
      規格表
      スプライン軸ナット
      [ M ] 材質[ H ] 硬度[ S ] 表面処理[ M ] 材質[ H ] 硬度[ S ] 表面処理
      SUJ2相当58HRC~-SCr420相当58HRC~-
       
      注文例型式(Type・D)-L-P-F
       E-BSDS16-300-P6-F30
       
      TypeDh8L
      単位指定1mm
      P
      選択
      F
      単位指定1mm
      E-BSDM860~300 456        P=4の場合、
      2≤F≤16
      P≥5の場合、
      2≤F≤P×5
      1060~400 4568       
      1360~400  56810      
      1670~600  568101213    
      2080~700    81012131516  
      2590~900    8101213151620 
      30100~900     10121315162025
       
      Dh8D1 D2L1HWP.C.DXYZRu基本定格トルク基本定格荷重静的許容モーメント質量
      許容差動Ct
      (N·m)
      静C0t
      (N·m)
      動C
      (kN)
      静C0
      (kN)
      M01
      (N·m)
      M02
      (N·m)
      スプライン軸
      (kg/m)
      ナット
      (kg)
      8160 
      ー0.027
      322787.5243.46.54.53.251.53.360.81.43.525.20.400.079
      10210 
      ー0.033
      4233910.5324.584413.323.82.63.99.585.30.650.101
      1324443611334.519.636.43.25.415124.61.120.116
      16310 
      ー0.039
      51501018406235.765.14.37.737.12601.600.224
      20355856455.59.55.44.2559.5107.85.910.755.33802.500.297
      254265711326.55283135.1243.61015103.5685.93.910.473
      3047758030606.6115.5190.43431119.6148.4932.75.630.553
      [ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
      製品比較情報
      ■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
       当社類似品
      BSDM16−200
      エコノミーシリーズ
      E−BSDM16−200
      スプライン軸材質SUJ2相当SUJ2相当
      ナット材質SCM415相当SCr420相当
      硬度58HRC~58HRC~
      スプライン軸外径D公差h7h8
      ナット外径D₁公差h6h8
      スプライン部軸端面の直角度(μm)1127
      フランジ取付面直角度(μm)1630
      スプライン軸線の振れ(μm)3456
      スプラインナットの外周面の振れ(μm)1639
      基本定格トルク動 Ct(N・m)5135.7
      静 C0t(N・m)9365.1
      基本定格荷重動 C(kN)6.24.3
      静 C0(kN)11.17.7
      静的許容モーメントM01(N・m)5637.1
      M02(N・m)386260
      RoHS10対応保証外
      [ ! ]静的許容モーメントM01はナットを1個で使用した場合、M02は2個密着して使用した場合の数値です。
      価格表
      ・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      型番¥基準単価
      TypeD最短L~150L151~200L201~300L301~400L401~500L501~600L601~700L701~800L801~900
      E-BSDM89,5109,93011,240
      1010,26010,62012,33013,770
      1310,58011,00012,87014,420
      1612,60013,17015,03017,45019,17022,320
      2014,57015,09016,79019,51021,36024,23026,440
      2517,77018,47020,62021,62024,63026,90030,54033,04036,400
      3020,46021,02023,33024,59027,74030,32034,38037,02040,950
      追加工
      Alterations①スパナ溝追加工②平面取り追加工③軸端キー溝追加工④止め輪溝追加工⑤タップ穴追加工⑥ナット数追加⑦表面処理追加
      ニッケルメッキ
      (淡黄色)
      CodeSCFCPKCTAMCNTWNKR
      Spec.スパナ溝を追加工します。
      SC=単位指定1mm
      [ ! ]SC+ℓ1≦Y 
       
      DW1
      878
      108
      131110
      1614
      2017
      252215
      3027
      平面取りを追加工します。
      指定方法FC10−A8
      FC、A=単位指定1mm
      [ ! ]FC≦3×D
      [ ! ]1.5×D<FC
       の場合
       FC≦Y/2
      [ ! ]A=0または
      A≧2
      Dh 
      81
      10
      13
      16
       202
       25
       30
      軸端P(Q)部にキー溝を
      1ケ所追加工します。
      指定方法
      PKC10
      [ ! ]P≧8
      [ ! ]PKC=単位指定1mm
      [ ! ]PKC≦P×3
      PKC≦F(E)−1
      止め輪溝を追加工します。
      指定方法
      TA10
      TA=単位指定1mm
      [ ! ]P≧6
      [ ! ]4≦TA<F・E/2
      右端面にタップ穴を
      追加工します。
      DM
      83・4
      103・4・5
      135・6
      166・8
      206・8・10
      256・8・10・12
      308・10・12
      同じ仕様のナットを
      1個追加工します
      (1個を2個に追加)
      スプライン軸とナットの
      表面をニッケルメッキ
      (膜厚1μm以上)します
      ¥/1Code400400850850400ナット数追加価格表参照1,500
      [ ! ]PKC、TAのいずれか一つしか選べません。
      [ ! ]⑦指定時には、表面が淡黄色になり、色の違いが生じる場合がございます。
        表面処理プロセス上、以下の箇所は錆びやすくなります。
        -切断面
        -段落ち部
      [ ! ]3D-CADにあるスプライン軸の溝、オイルホール、およびすべての追加工(スパナ溝、平面取り等)の位置関係は参考用であり、実際と異なる場合があります。
      ■軸端部(P)のキー溝寸法
      追加工2
      Pb t 
      許容差
      (N9)
      許容差
      8・103−0.004
      −0.029
      1.8+0.1
      0
      124 0
      −0.030
      2.5
      131653.0
      2063.5
      258 0
      −0.036
      4.0+0.2
      0
      [ ! ]スプラインナットのキーまたは取付穴と追加工の位置関係は指定できません。
      ■軸端部(P)の止め輪溝寸法
      追加工3
      Pm d 適用止め輪
      許容差許容差
      60.7+0.1
      0
      5.05+0.075
      0
      JIS E型5
      80.96.05JIS E型6
      101.15+0.14
      0
      9.6 0
      -0.09
      JIS C型10
      1211.5 0
      -0.11
      JIS C型12
      1312.4JIS C型13
      1514.3JIS C型15
      1615.2JIS C型16
      201.3519 0
      -0.21
      JIS C型20
      2523.9JIS C型25
      ■ナット数追加価格表
      D丸フランジナット
      82,500
      103,450
      133,600
      164,350
      205,100
      256,000
      307,500

      製品仕様

      精度
      【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
      備考 支持部は、軸受などを取り付け、スプライン軸を支持する部分をいう。
       
      回転方向の隙間 スプライン支持部に対する各部精度許容差(最大)
      単位:μm
      D標準予圧
      8−2〜+1
      10
      13
      16
      20
      25−3〜+2
      30
       
      単位:μm
      D①スプライン部
      軸端面の直角度
      ②フランジ取付面
      直角度
      82217
      1033
      1327
      1630
      20
      2533
      30
       
      単位:μm
      D③スプライン軸線の振れ(最大)
      〜200201〜 316〜401〜501〜631〜801〜
      872133
      105983103
      1356718395112137
      16
      20
      255358707888103124
      30
       
      単位:μm
      Dスプラインナットの
      外周面の振れ(最大)
      827
      1033
      1339
      16
      20
      2545
      30
      寿命計算
      走行寿命 

      寿命時間

      ●ラジアル負荷の場合          ●トルク負荷の場合
      【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
      L : 走行寿命
      ft : 温度係数
      fh: 硬さ係数
      fp: 定格荷重の比率
      fw: 荷重係数
      L0: 定格寿命
      C : 基本動定格荷重(N)
      F : 作用ラジアル荷重
      Ct: 基本動定格トルク
      T : 作用トルク
      (Km)




      (50km)

      (N)
      (N・m)
      (N・m)

      【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像

      Lh: 走行時間
      L : 走行寿命
      St: ストローク長さ
      n : 毎分往復回数
      (hr)
      (km)
      (mm)
      (cpm)
      [ ! ]各数値・係数は、下記をご参照ください。
       温度係数(ft)  硬さ係数(fh)




      ft




      fh
       温度(℃) 軸の硬さ(HRC)
      定格荷重の比率(fp)
      振分け荷重
      D8 〜20D25・30
      fp = 1fp = 1
      直上荷重
      D8 〜20D25・30
      fp = 0.71fp = 0.71
      荷重係数(fw)
      使用条件荷重係数(fw)
      振動や衝撃のほとんど無い場合1~2
      (低速走行 15m/min以下)
      振動や衝撃のややある場合2~3
      (中速走行 60m/min以下)
      振動や衝撃の激しい場合3以上
      (高速走行 60m/minを超えるもの)
      定格荷重
      D基本定格トルク基本定格荷重静的許容モーメント断面二次モーメント
      mm⁴

      Ct
      N・m

      C0t
      N・m

      C
      kN

      C0
      kN

      M01
      N・m

      M02
      N・m
      中実軸中空軸
      83.360.81.43.525.2200196
      1013.323.82.63.99.585.3490477
      1319.636.43.25.415124.614001282
      1635.765.14.37.737.126032153014
      2059.5107.85.910.755.338078517360
      25135.1243.61015103.5685.91846615981
      30190.43431119.6148.4932.73312229905
      [ ! ]( )は材質SUS440Cの値です。
      [ ! ]ナットが1個の時はM01を、2個の時はM02をご確認ください。

      ナットを1個で使用する場合

      ナットを2個密着して使用する場合
       
      ■焼きなまし範囲
      スプライン軸には焼きが入っていますが、加工時には焼きなましを行います。
      焼きなましにより、加工部+前後15mmは、硬度低下の可能性があります(下記例参照)。また、焼きなまし部は外径寸法公差の保証範囲外となります。
      ストロークを計算される際には焼きなまし部の寸法を差し引いてご検討ください。
       
      (例)
      焼きなましによる硬度低下の可能性がある部分
      ・おねじ加工部
      ・段付き加工部
      ・ めねじ加工部
      ・スパナ溝、平面取り、止め輪溝、タップ追加工
       
      ■潤滑
      ・ボールスプラインは、出荷時に潤滑油が塗布されていますが、装置などへの取り付け後には再度塗布してください。
      ・ご使用開始後は、走行距離100kmを目安に給油してください。
      ・再度塗布する場合は、リチウム系石けん基グリースを推奨致します。
       
      ボールスプライン組み付け時の注意
      ■相手穴の公差
      ナットをハウジングへ取り付ける際の相手穴の公差は、H7公差を推奨します。
      ■軸端加工を行うお客様へ
      ナット挿入を容易にするため、軸端加工後の面取り、並びにスプライン溝の
      エッジ部のバリを丸やすり等で除去して使用ください。
      使用方法
      ■ワーク自転移載機構■異形ワーク水平吸着搬送

      型番リスト

      表示件数

      軸外径 D

      (φ)

      ナット全長

      (mm)

      ナット外径

      (φ)

      軸全長 L

      (mm)

      基本定格荷重 動定格

      (N)

      基本定格荷重 静定格

      (N)

      許容トルク

      (N・m)

      P

      (mm)

      F

      (mm)

      最小発注数量
      8
      27
      16
      60 ~ 300
      800
      1400
      3.3
      4 ~ 6
      2 ~ 30
      1個
      10
      33
      21
      60 ~ 400
      2600
      3900
      13.3
      4 ~ 8
      2 ~ 40
      1個
      13
      36
      24
      60 ~ 400
      3200
      5400
      19.6
      5 ~ 10
      2 ~ 50
      1個
      16
      50
      31
      70 ~ 600
      4300
      7700
      35.7
      5 ~ 13
      2 ~ 65
      1個
      20
      56
      35
      80 ~ 700
      5900
      10700
      59.5
      8 ~ 16
      2 ~ 80
      1個
      25
      71
      42
      90 ~ 900
      10000
      15000
      135.1
      8 ~ 20
      2 ~ 100
      1個
      30
      80
      47
      100 ~ 900
      11000
      19600
      190.4
      10 ~ 25
      2 ~ 125
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      高品質の代替品

      詳細情報

      基本情報

      ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

      ご注意

      • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
      • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
      • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

      【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 丸フランジナット 片端段付タイプのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 丸フランジナット 片端段付タイプ
      【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 丸フランジナット 片端おねじ段付タイプ
      【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 丸フランジナット 両端段付タイプ
      【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 丸フランジナット 片端めねじタイプ
      【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 丸フランジナット 片端おねじ段付・片端めねじタイプ
      【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 ストレートナット 片端段付タイプ
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日13日目〜13日目〜13日目〜13日目〜13日目〜13日目〜
      ナットの種類丸フランジ丸フランジ丸フランジ丸フランジ丸フランジストレート
      軸端形状(左)段付き段付きおねじ段付きめねじ段付きおねじ段付き
      軸端形状(右)標準標準段付き標準めねじ標準
      種類中実軸中実軸中実軸中実軸中実軸中実軸
      トルク中トルク中トルク中トルク中トルク中トルク中トルク

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      スプラインカテゴリの売れ筋ランキング