17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 軸外径 D(φ)

    ~mm
  • ナット全長(mm)

    ~mm
  • ナット外径(φ)

    ~mm
  • 軸全長 L(mm)

    ~mm
      [60-900/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内
    MISUMI economy

    【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 ストレートナット スタンダードタイプ

    【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 ストレートナット スタンダードタイプ
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:13日目~99日目

    ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

    詳細を確認
    • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
    • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
    • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が7型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図
    [ A ] 付属キー寸法D=25・30D=8~20[ ! ]本製品には平行キーが含まれています。
    寸法図
    [ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
    規格表
    スプライン軸ナット
    [ M ] 材質[ H ] 硬度[ S ] 表面処理[ M ] 材質[ H ] 硬度[ S ] 表面処理
    SUJ2相当58HRC~-SCr420相当58HRC~-
     
    注文例型式(Type・D)-L
     E-BSSS8-100
     
    型番L
    指定1mm単位
    D1 L1L2L3bH8Rtu基本定格トルク基本定格荷重静的許容モーメント質量
    TypeDh8許容差動Ct
    (N·m)
    静C0t
    (N·m)
    動C
    (kN)
    静C0
    (kN)
    M01
    (N·m)
    M02
    (N·m)
    スプライン軸
    (kg/m)
    ナット
    (kg)
    E-BSSS860~300160
    ー0.027
    2715.710.52.51.251.21.53.360.81.43.525.20.400.026
    1060~400210
    ー0.033
    33201331.51.513.323.82.63.99.585.30.650.037
    1360~4002436231519.636.43.25.415124.61.120.05
    1670~600310
    ー0.039
    503417.53.51.752235.765.14.37.737.12601.600.12
    2080~700355639.729422.559.5107.85.910.755.33802.500.183
    2590~900427150.3363135.1243.61015103.5685.93.910.39
    30100~90047806042190.43431119.6148.4932.75.630.43
    [ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
    製品比較情報
    ■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
     当社類似品
    BSSS16−200
    エコノミーシリーズ
    E−BSSS16−200
    スプライン軸材質SUJ2相当SUJ2相当
    ナット材質SCM415相当SCr420相当
    硬度58HRC~58HRC~
    スプライン軸外径D公差h7h8
    ナット外径D₁公差h6h8
    スプライン部軸端面の直角度(μm)1127
    フランジ取付面直角度(μm)1630
    スプライン軸線の振れ(μm)3456
    スプラインナットの外周面の振れ(μm)1639
    基本定格トルク動 Ct(N・m)5135.7
    静 C0t(N・m)9365.1
    基本定格荷重動 C(kN)6.24.3
    静 C0(kN)11.17.7
    静的許容モーメントM01(N・m)5637.1
    M02(N・m)386260
    RoHS10対応保証外
    [ ! ] 静的許容モーメントM01はナットを1個で使用した場合、M02は2個密着して使用した場合の数値です。
    価格表
    ・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型番¥基準単価
    TypeD最短L~150L151~200L201~300L301~400L401~500L501~600L601~700L701~800L801~900
    E-BSSS84,8404,9505,680
    104,8404,9805,4706,940
    134,9805,1206,3007,960
    166,3106,4307,2609,52011,82014,130
    207,4107,5507,9609,38011,61013,15015,520
    259,3509,50010,09011,85012,68015,16017,03019,65021,290
    3011,04011,14011,61013,51014,56017,16019,29022,24024,000
    追加工
    Alterations①ナット数追加②表面処理追加
    ニッケルメッキ
    (淡黄色)
    CodeNTWNKR
    Spec.同じ仕様のナットを1個追加工します
    (1個を2個に追加)
    スプライン軸とナットの表面をニッケルメッキ
    (膜厚1μm以上)します
    ¥/1Codeナット数追加価格表参照1,500
    [ ! ]①指定時には、2つのナットのキー溝位置の同心度が保証されません。
    [ ! ]②指定時には、表面が淡黄色になり、色の違いが生じる場合がございます。
      表面処理プロセス上、以下の箇所は錆びやすくなります。
      −切断面
    [ ! ]3D-CADにあるスプライン軸の溝、ナットのキー溝、オイルホール、およびすべての追加工(スパナ溝、平面取り等)の位置関係は参考用であり、実際と異なる場合があります。

    ■ナット数追加価格表
    Dストレートナット
    82,500
    103,450
    133,600
    164,350
    205,100
    256,000
    307,500

    製品仕様

    精度
    【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
    備考 支持部は、軸受などを取り付け、スプライン軸を支持する部分をいう。
     
    回転方向の隙間 スプライン支持部に対する各部精度許容差(最大)
    単位:μm
    D標準予圧
    8−2〜+1
    10
    13
    16
    20
    25−3〜+2
    30
     
    単位:μm
    D①スプライン部
    軸端面の直角度
    ②フランジ取付面
    直角度
    82217
    1033
    1327
    1630
    20
    2533
    30
     
    単位:μm
    D③スプライン軸線の振れ(最大)
    〜200201〜 316〜401〜501〜631〜801〜
    872133
    105983103
    1356718395112137
    16
    20
    255358707888103124
    30
     
    単位:μm
    Dスプラインナットの
    外周面の振れ(最大)
    827
    1033
    1339
    16
    20
    2545
    30
    寿命計算
    走行寿命 

    寿命時間

    ●ラジアル負荷の場合          ●トルク負荷の場合
    【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
    L : 走行寿命
    ft : 温度係数
    fh: 硬さ係数
    fp: 定格荷重の比率
    fw: 荷重係数
    L0: 定格寿命
    C : 基本動定格荷重(N)
    F : 作用ラジアル荷重
    Ct: 基本動定格トルク
    T : 作用トルク
    (Km)




    (50km)

    (N)
    (N・m)
    (N・m)

    【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像

    Lh: 走行時間
    L : 走行寿命
    St: ストローク長さ
    n : 毎分往復回数
    (hr)
    (km)
    (mm)
    (cpm)
    [ ! ]各数値・係数は、下記をご参照ください。
     温度係数(ft)  硬さ係数(fh)




    ft




    fh
     温度(℃) 軸の硬さ(HRC)
    定格荷重の比率(fp)
    振分け荷重
    D8 〜20D25・30
    fp = 1fp = 1
    直上荷重
    D8 〜20D25・30
    fp = 0.71fp = 0.71
    荷重係数(fw)
    使用条件荷重係数(fw)
    振動や衝撃のほとんど無い場合1~2
    (低速走行 15m/min以下)
    振動や衝撃のややある場合2~3
    (中速走行 60m/min以下)
    振動や衝撃の激しい場合3以上
    (高速走行 60m/minを超えるもの)
    定格荷重
    D基本定格トルク基本定格荷重静的許容モーメント断面二次モーメント
    mm⁴

    Ct
    N・m

    C0t
    N・m

    C
    kN

    C0
    kN

    M01
    N・m

    M02
    N・m
    中実軸中空軸
    83.360.81.43.525.2200196
    1013.323.82.63.99.585.3490477
    1319.636.43.25.415124.614001282
    1635.765.14.37.737.126032153014
    2059.5107.85.910.755.338078517360
    25135.1243.61015103.5685.91846615981
    30190.43431119.6148.4932.73312229905
    [ ! ]( )は材質SUS440Cの値です。
    [ ! ]ナットが1個の時はM01を、2個の時はM02をご確認ください。

    ナットを1個で使用する場合

    ナットを2個密着して使用する場合
    ■焼きなまし範囲
    スプライン軸には焼きが入っていますが、加工時には焼きなましを行います。
    焼きなましにより、加工部+前後15mmは、硬度低下の可能性があります(下記例参照)。また、焼きなまし部は外径寸法公差の保証範囲外となります。
    ストロークを計算される際には焼きなまし部の寸法を差し引いてご検討ください。
     
    (例)
    焼きなましによる硬度低下の可能性がある部分
    ・おねじ加工部
    ・段付き加工部
    ・ めねじ加工部
    ・スパナ溝、平面取り、止め輪溝、タップ追加工
     
    ■潤滑
    ・ボールスプラインは、出荷時に潤滑油が塗布されていますが、装置などへの取り付け後には再度塗布してください。
    ・ご使用開始後は、走行距離100kmを目安に給油してください。
    ・再度塗布する場合は、リチウム系石けん基グリースを推奨致します。
     
    ボールスプライン組み付け時の注意
    ■相手穴の公差
    ナットをハウジングへ取り付ける際の相手穴の公差は、H7公差を推奨します。
    ■軸端加工を行うお客様へ
    ナット挿入を容易にするため、軸端加工後の面取り、並びにスプライン溝の
    エッジ部のバリを丸やすり等で除去して使用ください。
    使用方法
    ■ピックアンドプレイス機■マガジンのリフター機構

    型番リスト

    表示件数

    軸外径 D

    (φ)

    ナット全長

    (mm)

    ナット外径

    (φ)

    軸全長 L

    (mm)

    基本定格荷重 動定格

    (N)

    基本定格荷重 静定格

    (N)

    許容トルク

    (N・m)

    最小発注数量
    8
    27
    16
    60 ~ 300
    800
    1400
    3.3
    1個
    10
    33
    21
    60 ~ 400
    2600
    3900
    13.3
    1個
    13
    36
    24
    60 ~ 400
    3200
    5400
    19.6
    1個
    16
    50
    31
    70 ~ 600
    4300
    7700
    35.7
    1個
    20
    56
    35
    80 ~ 700
    5900
    10700
    59.5
    1個
    25
    71
    42
    90 ~ 900
    10000
    15000
    135.1
    1個
    30
    80
    47
    100 ~ 900
    11000
    19600
    190.4
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    高品質の代替品

    詳細情報

    基本情報

    ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

    ご注意

    • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
    • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
    • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 ストレートナット スタンダードタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 ストレートナット スタンダードタイプ
    【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中空軸 ストレートナット スタンダードタイプ
    【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 ストレートナット 片端めねじタイプ
    【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 ストレートナット 片端段付タイプ
    【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 ストレートナット 両端めねじタイプ
    【エコノミーシリーズ】 ボールスプライン 中実軸 ストレートナット 両端段付タイプ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日13日目〜13日目〜13日目〜13日目〜13日目〜13日目〜
    ナットの種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
    軸端形状(左)標準標準めねじ段付きめねじ段付き
    軸端形状(右)標準標準標準標準めねじ段付き
    種類中実軸中空軸中実軸中実軸中実軸中実軸
    トルク中トルク中トルク中トルク中トルク中トルク中トルク

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプラインカテゴリの売れ筋ランキング