メカニカル部品技術窓口

(図示は左勝手用)[ ! ]ミスミの抜差し蝶番は筐体や扉の表面に取り付けることを想定して定義しています。
筐体の右側に取り付ける場合は右勝手、左側に取り付ける場合は左勝手となります。
なお、右勝手の型番はE−HHPNL、左勝手の型番はE−HHPNRとなりますので、選定の際にはご注意ください。
| Type | [ M ] 材質 | [ S ] 表面処理 | |
| 本体 | ブッシュ | ||
| E−HHPNL(右勝手用) E−HHPNR(左勝手用) | A6063S-T5 | ポリアセタール | 白アルマイト |
| 注文例 | 型番(Type·No.) |
| E-HHPNR5 |
| 型番 | L | W | K | P | J | S | d キリ | D 皿ザグリ | E | R | *許容荷重 | 質量 (g) | ¥基準単価 | ||
| Type | No. | (kg) | (N) | ||||||||||||
| E−HHPNL(右勝手用) E−HHPNR(左勝手用) | 5 | 47 | 36 | 11 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 11 | 5 | 5 | 10 | 98 | 22 | 330 |
| 6 | 48 | 8.5 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | 13 | 5.5 | 5.5 | 33 | 380 | ||||
| 8 | 63 | 62 | 13 | 37 | 10 | 42 | 48 | 440 | |||||||
[ ! ]ミスミの抜差し蝶番は筐体や扉の表面に取り付けることを想定して定義しています。
筐体の右側に取り付ける場合は右勝手、左側に取り付ける場合は左勝手となります。
なお、右勝手の型番はE−HHPNL、左勝手の型番はE−HHPNRとなりますので、選定の際にはご注意ください。
| 当社類似品 HHPNL・HHPNR | エコノミーシリーズ E−HHPNR・E−HHPNL | |
| 材質 | A6063−T5 | A6063−T5 |
| 表面処理 | アルマイト処理 | アルマイト処理 |
| *許容荷重 (N) | 98 | 98 |
| L寸 長さ (㎜) | 47・63 | 47・63 |
| W寸 幅 (㎜) | 36・48・62 | 36・48・62 |
| RoHS10 | 対応 | 対応 |
■蝶番種類
| 種類 | 蝶番 | 抜差し蝶番 | ハタ蝶番 | 長蝶番 |
|---|---|---|---|---|
| 写真 |
|
|
|
|
| 特徴 | ・最も一般的な蝶番 | ・取り外し可能 ・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用 | ・360度回転可能 ・扉が大きく回転が必要な場面等で利用 | ・寸法指定可能 ・アルミフレーム扉用に使用 |
E-HHPNR■左右勝手について
ミスミの蝶番は筐体や扉の表面に取り付けることを想定し定義しています。

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ