17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 抜差し蝶番 高耐久タイプ ステンレス

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:お見積り

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

外形図
エコノミーシリーズ 低発塵アルミ合金製蝶番寸法図 (図示は左勝手用)  片側穴数 
3
 片側穴数 
2

[ ! ]ミスミの抜差し蝶番は筐体や扉の表面に取り付けることを想定して定義しています。
筐体の右側に取り付ける場合は右勝手、左側に取り付ける場合は左勝手となります。
なお、右勝手の型番はE−HNZR、左勝手の型番はE−HNZLとなりますので、選定の際にはご注意ください。

Type[ M ]材質[ S ]表面処理
本体・軸ブッシュ
E−HNZL (左勝手用)
E−HNZR (右勝手用)
SUS316ポリアセタールバフ研磨
規格表
注文例型番(Type·L)
 E-HNZL50

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番片側
穴数
WW1PTRt
キリ
D
ザグリ
*許容荷重質量
(g)
¥基準単価
TypeL(kg)(N)
E−HNZL(左勝手用)
E−HNZR(右勝手用)
502503520146.7554.68.6363501201,030
656540355.69.6464501851,170
75755040167.7566.610.6666502701,380
10031006030666504501,660
*許容荷重は2個使用の数値です。

[ ! ]ミスミの抜差し蝶番は筐体や扉の表面に取り付けることを想定して定義しています。
筐体の右側に取り付ける場合は右勝手、左側に取り付ける場合は左勝手となります。
なお、右勝手の型番はE−HNZR、左勝手の型番はE−HNZLとなりますので、選定の際にはご注意ください。

製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
HNZL・HNZR
エコノミーシリーズ
E-HNZLE-HNZR
材質SUS316SUS316
表面処理バフ研磨バフ研磨
*許容荷重 (N)
(L寸75・100の比較)
650650
L寸 長さ (㎜)50・65・75・10050・65・75・100
W寸 幅 (㎜)50・65・75・10050・65・75・100
RoHS10対応対応
*許容荷重は2個使用の数値です。
各商品特徴

■蝶番種類

種類蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番長蝶番
写真

アルミ抜差し蝶番 関連画像1_蝶番種類

アルミ抜差し蝶番 関連画像2_蝶番種類

アルミ抜差し蝶番 関連画像3_蝶番種類

アルミ抜差し蝶番 関連画像4_蝶番種類

特徴・最も一般的な蝶番・取り外し可能
・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用
・360度回転可能
・扉が大きく回転が必要な場面等で利用
・寸法指定可能
・アルミフレーム扉用に使用
使用例
E-HNZL

■左右勝手について
ミスミの蝶番は筐体や扉の表面に取り付けることを想定し定義しています。
筐体の右側に取り付ける場合は右勝手、左側に取り付ける場合は左勝手となります。(下図は右勝手)

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さL

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 (W)

(mm)

勝手違い

RoHS?最小発注数量
40.1~50
50
45.1~55
50
左勝手用
10
4個
60.1~70
65
55.1~65
65
左勝手用
10
4個
70.1~80
75
65.1~85
75
左勝手用
10
4個
80.1~100
100
85.1~120
100
左勝手用
10
4個
40.1~50
50
45.1~55
50
右勝手用
10
4個
60.1~70
65
55.1~65
65
右勝手用
10
4個
70.1~80
75
65.1~85
75
右勝手用
10
4個
80.1~100
100
85.1~120
100
右勝手用
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 2024年9月26日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 抜差し蝶番 高耐久タイプ ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 抜差し蝶番 高耐久タイプ ステンレス
スプリング蝶番 高耐久タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アルミ抜差し蝶番
【クリーン洗浄品】スプリング蝶番 高耐久タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 蝶番 長穴タイプ ステンレス
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-744 -330 --580 -120 -
通常出荷日お見積り在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番平蝶番抜差し蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材質SUS316SUS304A6063S-T5SUS304SUS304SUS304
取付穴タイプザグリ丸穴皿穴丸穴長穴ザグリ丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
本体表面処理バフ研磨光沢バレル研磨ブラスト研磨光沢バレル研磨ショットブラストショットブラスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング