メカニカル部品技術窓口
(45度カットされた面とザグリ穴部は表面処理なし)
GFBL45A8-4545
GFBL45A8-5050
GFBL45A8-4590
GFBL45A8-50100
<正面図>
GFBL45A8-4545
GFBL45A8-4590
GFBL45A8-5050
GFBL45A8-50100
A部詳細図

Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
GFBL45A8 | A6061SS-T6相当 | 白アルマイト処理 |
型式 | - | L |
GFBL45A8−4545 | - | 300 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | D | d | F1 | t1 | 使用フレーム | 適合ボルト・ナット | アルミフレーム | 加工費 | ||||||||||||
| Type | No. | Min | Max | 穴1用 ボルト | 個数 | ナット | 個数 | 座金 | 個数 | ¥基準単価 300mm未満 | ¥スライド単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | ¥スライド単価/m 300mm以上 | ¥基準単価 | |||||||
| 1〜4コ | 5〜20 | 21〜50 | 1〜4コ | 5〜20 | 21〜50 | ||||||||||||||||
| GFBL45A8 | 4545 | 100 | 1000 | 18 | 9 | 35 | 8 | GFS8-4545 | CBE8-20 | 2 | HNTT8-8 | 2 | PWF8 | 2 | 1,660 | 1,540 | 1,350 | 4,980 | 4,730 | 3,990 | 1,430 |
| 4590 | 100 | 1000 | GFS8-4590 | 4 | 4 | 4 | 2,290 | 2,170 | 1,830 | 8,790 | 8,340 | 7,030 | 2,290 | ||||||||
| 5050 | 100 | 1000 | GFS8-5050 | 2 | 2 | 2 | 2,080 | 1,970 | 1,730 | 7,190 | 6,820 | 5,740 | 1,430 | ||||||||
| 50100 | 100 | 1000 | GFS8-50100 | 4 | 4 | 4 | 2,930 | 2,810 | 2,410 | 11,080 | 10,510 | 8,850 | 2,290 | ||||||||
![]() |
|
Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code | ||||||||
SET | SST | SEU | SSU | SEP | SSP | |||||||
適用ボルト ナットをセット | SET SST (ステンレス) SEU (先入れバネナット) SSU (先入れバネナット ステンレス) SEP (後入れバネナット) SSP (後入れバネナット ステンレス) | 詳細のボルトとナットの 詳細スペックは下表の通りです (セット品の価格はブラケットの価格に加算します) | GFBL45A8-4545 | 146 | 114 | 184 | 158 | 178 | 148 | |||
GFBL45A8-4590 | 292 | 228 | 368 | 316 | 356 | 296 | ||||||
GFBL45A8-5050 | 146 | 114 | 184 | 158 | 178 | 148 | ||||||
GFBL45A8-50100 | 292 | 228 | 368 | 316 | 356 | 296 | ||||||
| 追加工型式 | 穴1用ボルト | ナット | 座金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 材質 | タイプ | 型式 | 材質 | ストッパ | 型式 | 材質 | |
| SET | CBE8-20 | SCM435 | 先入れ | HNTT8-8 | S10C相当 | 無し | PWF8 | SPCC |
| SST (ステンレス) | SCB8-20 | SUS304相当 | 先入れ | HNTTSN8-8 | SUS316相当 | 無し | SPWF8 | SUS304 |
| SEU | CBE8-20 | SCM435 | 先入れ | HNTU8-8 | S10C相当 | 有り | PWF8 | SPCC |
| SSU (ステンレス) | SCB8-20 | SUS304相当 | 先入れ | SHNTU8-8 | SUS304相当 | 有り | SPWF8 | SUS304 |
| SEP | CBE8-20 | SCM435 | 後入れ | HNTP8-8 | S10C相当 | 有り | PWF8 | SPCC |
| SSP (ステンレス) | SCB8-20 | SUS304相当 | 後入れ | SHNTP8-8 | SUS316相当 | 有り | SPWF8 | SUS304 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
フレームを加工した補強用のブラケットです。通常のブラケットで接続後、更なる強度が必要な場合にご使用下さい。
従来品(HFBL)の補強用フレームブラケットより形状が増え、対応するアルミフレームが増えた新シリーズです。
締付に平座金を追加し、従来品よりねじが緩みにくい構造です。
| 3 | 日目出荷 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
8シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
0
ミスミ
6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
5
ミスミ
6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ
3
ミスミ
5シリーズ用(溝幅6mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
0
ミスミ
8シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ
4
ミスミ
8ー45シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
0
ミスミ
5シリーズ用(溝幅6mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ
0
レコフレーム(ユキ技研)
Lブラケット40
5通常価格(税別):436円~

SUS(エスユーエス)
Sコーナー補強ブラケットSSキット
4通常価格(税別):821円