メカニカル部品技術窓口
(シルバー)
HFBL45A8-4040
HFBL45A8-4080
GFBL45A8-4040
GFBL45A8-4080
(黄)
HFBLY45A8-4040
HFBLY45A8-4080
<正面図>
HFBL45A8-4040
HFBLY45A8-4040
GFBL45A8-4040
HFBL45A8-4080
HFBLY45A8-4080
GFBL45A8-4080
A部詳細図

Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
HFBL45A8 | A6N01SS-T5 | 白アルマイト処理 |
GFBL45A8 | A6061SS-T6相当 | |
| HFBLY45A8 | A6N01SS-T5 | 焼付塗装(黄色)*1 |
型式 | - | L |
HFBL45A8−4040 | - | 300 |
HFBLY45A8−4040 | - | 300 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | D | d | F1 | t1 | 使用フレーム | 適合ボルト・ナット・座金 | アルミフレーム | 加工費 | ||||||||||||
| Type | No. | Min | Max | 穴1用 ボルト | 個数 | ナット | 個数 | 座金 | 個数 | ¥基準単価 300mm未満 | ¥スライド単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | ¥スライド単価/m 300mm以上 | ¥基準単価 | |||||||
| 1〜4コ | 5〜20 | 21〜50 | 1〜4コ | 5〜20 | 21〜50 | ||||||||||||||||
| HFBL45A8 | 4040 | 100 | 1000 | 18 | 9 | 32 | 7 | HFS8-4040 | CBE8-20 | 2 | HNTT8-8 | 2 | PWF8 | 2 | 680 | 630 | 560 | 2,260 | 2,150 | 1,900 | 1,490 |
| 4080 | 150 | 1000 | HFS8-4080 | 4 | 4 | 4 | 1,210 | 1,140 | 1,010 | 4,100 | 3,890 | 3,450 | 2,290 | ||||||||
| GFBL45A8 (高剛性) | 4040 | 100 | 1000 | GFS8-4040 | 2 | 2 | 2 | 1,280 | 1,160 | 1,000 | 3,320 | 3,140 | 2,630 | 1,490 | |||||||
| 4080 | 150 | 1000 | GFS8-4080 | 4 | 4 | 4 | 1,760 | 1,640 | 1,350 | 5,810 | 5,500 | 4,630 | 2,290 | ||||||||
| HFBLY45A8 焼付塗装(黄色) | 4040 | 100 | 1000 | HFSY8-4040 | 2 | 2 | 2 | 1,130 | 1,080 | 910 | 3,780 | 3,580 | 3,000 | 1,490 | |||||||
| 4080 | 150 | 1000 | HFSY8-4080 | 4 | 4 | 4 | 2,080 | 1,980 | 1,660 | 6,930 | 6,600 | 5,860 | 2,290 | ||||||||
![]() |
|
Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code | ||||||||
SET | SST | SEU | SSU | SEP | SSP | |||||||
適用ボルト ナットをセット | SET SST (ステンレス) SEU (先入れバネナット) SSU (先入れバネナット ステンレス) SEP (後入れバネナット) SSP (後入れバネナット ステンレス) | 詳細のボルトとナットの 詳細スペックは下表の通りです (セット品の価格はブラケットの価格に加算します) | HFBL45A8-4040 HFBLY45A8-4040 | 146 | 114 | 184 | 158 | 178 | 148 | |||
HFBL45A8-4080 HFBLY45A8-4080 | 292 | 228 | 368 | 316 | 356 | 296 | ||||||
GFBL45A8-4040 | 146 | 114 | 184 | 158 | 178 | 148 | ||||||
GFBL45A8-4080 | 292 | 228 | 368 | 316 | 356 | 296 | ||||||
| 追加工型式 | 穴1用ボルト | ナット | 座金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 材質 | タイプ | 型式 | 材質 | ストッパ | 型式 | 材質 | |
| SET | CBE8-20 | SCM435 | 先入れ | HNTT8-8 | S10C相当 | 無し | PWF8 | SPCC |
| SST (ステンレス) | SCB8-20 | SUS304相当 | 先入れ | HNTTSN8-8 | SUS316相当 | 無し | SPWF8 | SUS304 |
| SEU | CBE8-20 | SCM435 | 先入れ | HNTU8-8 | S10C相当 | 有り | PWF8 | SPCC |
| SSU (ステンレス) | SCB8-20 | SUS304相当 | 先入れ | SHNTU8-8 | SUS304相当 | 有り | SPWF8 | SUS304 |
| SEP | CBE8-20 | SCM435 | 後入れ | HNTP8-8 | S10C相当 | 有り | PWF8 | SPCC |
| SSP (ステンレス) | SCB8-20 | SUS304相当 | 後入れ | SHNTP8-8 | SUS316相当 | 有り | SPWF8 | SUS304 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
フレームを加工した補強用のブラケットです。通常のブラケットで接続後、更なる強度が必要な場合にご使用下さい。
従来品(HFBL)の補強用フレームブラケットより形状が増え、対応するアルミフレームが増えた新シリーズです。
締付に平座金を追加し、従来品よりねじが緩みにくい構造です。
| 3 | 日目出荷 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
5
ミスミ
8シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
0
ミスミ
5シリーズ用(溝幅6mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
0
ミスミ
6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ
3
ミスミ
8シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ
4
ミスミ
8ー45シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
0
SUS(エスユーエス)
Sコーナー補強ブラケットS
0通常価格(税別):1,046円

SUS(エスユーエス)
Sコーナー補強プレートL
0通常価格(税別):1,805円

ミスミ
5シリーズ用(溝幅6mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ
0