17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ

6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

フレームを加工した補強用のブラケットです。通常のブラケットで接続後、更なる強度が必要な場合にご使用下さ...

詳細を確認
  • L寸指定の長さと実際の寸法が異なる商品です。L寸×√2が正規(斜め部分)の仕上がり寸法となります。
  • 【新商品】従来品のHFBL6との変更内容詳細は【こちら】からご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

(シルバー)
HFBL45A6-3030
HFBL45A6-3060
HFBL45A6-3090


GFBL45A6-3030
GFBL45A6-3060

(黄)
HFBLY45A6-3030
HFBLY45A6-3060

<正面図>
HFBL45A6-3030
HFBLY45A6-3030
GFBL45A6-3030


HFBL45A6-3060
HFBLY45A6-3060
GFBL45A6-3060


HFBL45A6-3090

A部詳細図

(シルバー)
HFBL45A6-6030
HFBL45A6-6090


GFBL45A6-6030

(黄)
HFBLY45A6-6030

<正面図>
HFBL45A6-6030
HFBLY45A6-6030
GFBL45A6-6030


HFBL45A6-6090

A部詳細図

(シルバー)
HFBL45A6-9060

<正面図>
HFBL45A6-9060

A部詳細図

6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ:関連画像
[ ! ]本商品は補強用であり、単体での締結はできません。ブラケットを締結したコーナーへの補強としてご使用ください。
Type
[ M ]材質
[ S ]表面処理
HFBL45A6
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
GFBL45A6
A6061SS-T6相当
HFBLY45A6
A6N01SS-T5
焼付塗装(黄色)*1
[ ! ]*1 HFSY5の色はD22-80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。

規格表

型式
-
L
HFBL45A6−3030
HFBLY45A6−3030
-
-
300
300
■45度直角タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定1mm単位
DF1t1F2t2使用フレーム適合ボルト・ナット・座金アルミフレーム加工費
TypeNo.MinMax穴1用
ボルト
個数穴2用
ボルト
個数ナット個数座金個数¥基準単価
300mm未満
¥スライド単価
300mm未満
¥基準単価/m
300mm以上
¥スライド単価/m
300mm以上
¥基準単価
1〜4コ5〜2021〜501〜4コ5〜2021〜50
HFBL45A63030100100013.56.5233--HFS6-3030CBE6-122HNTT6-62PWF624603602601,2501,1801,0401,430
30601001000HFS6-30604444303001802,1502,0301,8002,000
30901001000HFS6-30906661,1601,1009803,8803,6803,2602,910
603015010006346HFS6-30602CBE6-552444303001802,1502,0301,8002,000
60901501000HFS6-60904CBE6-554881,4601,3901,2304,8804,6304,1103,490
90601501000HFS6-60904CBE6-554881,4601,3901,2304,8804,6304,1102,340
GFBL45A6
(高剛性)
303010010004--GFS6-30302226406105101,6201,5201,2801,430
30601001000GFS6-30604448307906702,8202,6702,2502,000
6030150100036346GFS6-30602CBE6-552448307906702,8202,6702,2502,000
HFBLY45A6
焼付塗装(黄色)
303010010003--HFSY6-30302228608206901,9701,8601,5701,430
30601001000HFSY6-30604441,1101,0508803,6803,5003,1002,000
603015010006346HFSY6-30602CBE6-552441,1101,0508803,6803,5003,1002,000
■L=300未満の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価 + 加工費=販売単価
例:HFBL45A6-3090-200
⇒1,160+2,910=4,070円

■L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m × 指定L寸(m) + 加工費=販売単価
例:HFBL45A6-3090-500
⇒3,880×0.5m+2,910=4,850円 (1円単位は切り捨て)

追加工

型式
-
L
-
(SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP)

HFBL45A6−3030

-
300
-
SET
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations
Code
Spec.
適用ブラケット
¥/1Code
SET
SST
SEU
SSU
SEP
SSP
適用ボルト
ナットをセット
SET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れバネナット)
SSU
(先入れバネナット
ステンレス)
SEP
(後入れバネナット)
SSP
(後入れバネナット
ステンレス)
詳細のボルトとナットの
詳細スペックは下表の通りです
(セット品の価格はブラケットの価格に加算します)
HFBL45A6-3030
HFBLY45A6-3030
108
90
144
138
140
122
HFBL45A6-3060
HFBLY45A6-3060
216
180
288
276
280
244
HFBL45A6-3090
324
270
432
414
420
366
HFBL45A6-6030
HFBLY45A6-6030
278
210
350
306
342
274
HFBL45A6-6090
556
420
700
612
684
548
HFBL45A6-9060
556
420
700
612
684
548
GFBL45A6-3030
108
90
144
138
140
122
GFBL45A6-3060
216
180
288
276
280
244
GFBL45A6-6030
278
210
350
306
342
274

追加工詳細

■適応ボルト・ナット・座金セット詳細
追加工型式穴1用ボルト穴2用ボルトナット座金
型式材質型式材質タイプ型式材質ストッパ型式材質
SETCBE6-12SCM435CBE6-55SCM435先入れHNTT6-6S10C相当無しPWF6SPCC
SST
(ステンレス)
SCB6-12SUS304相当SCB6-55SUS304相当先入れHNTTSN6-6SUS316相当無しSPWF6SUS304
SEUCBE6-12SCM435CBE6-55SCM435先入れHNTU6-6S10C相当有りPWF6SPCC
SSU
(ステンレス)
SCB6-12SUS304相当SCB6-55SUS304相当先入れSHNTU6-6SUS304相当有りSPWF6SUS304
SEPCBE6-12SCM435CBE6-55SCM435後入れHNTP6-6S10C相当有りPWF6SPCC
SSP
(ステンレス)  
SCB6-12SUS304相当SCB6-55SUS304相当後入れSHNTP6-6SUS316相当有りSPWF6SUS304
[ ! ]ボルト・ナット座金セットの追加工をご選択いただいた場合、取付穴数分、ボルト・ナット・座金が付属します。
[ ! ]追加工を選択しない場合ボルト・ナット・座金は付属されません。

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

フレームシリーズ

フレームサイズ

フレーム接続穴数

全長L

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

材質・表面処理を明確に表記できない理由(~相当など)

RoHS?最小発注数量
A6061SS-T6相当
白アルマイト処理
GFS
3030用
2
100 ~ 1000
A6061SS-T6相当
白アルマイト処理
アルミフレームの強度に幅があり、弱い方に触れたときにその材質の機械的性質を満たさなくなるため。
10
1個
A6061SS-T6相当
白アルマイト処理
GFS
3060用
4
100 ~ 1000
A6061SS-T6相当
白アルマイト処理
アルミフレームの強度に幅があり、弱い方に触れたときにその材質の機械的性質を満たさなくなるため。
10
1個
A6061SS-T6相当
白アルマイト処理
GFS
6030用
4
150 ~ 1000
A6061SS-T6相当
白アルマイト処理
アルミフレームの強度に幅があり、弱い方に触れたときにその材質の機械的性質を満たさなくなるため。
10
1個
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
HFS
3030用
2
100 ~ 1000
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
-
10
1個
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
HFS
3060用
4
100 ~ 1000
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
-
10
1個
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
HFS
3090用
6
100 ~ 1000
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
-
10
1個
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
HFS
6030用
4
150 ~ 1000
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
-
10
1個
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
HFS
6090用
4
150 ~ 1000
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
-
10
1個
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
HFS
9060用
4
150 ~ 1000
A6N01SS-T5
白アルマイト処理
-
10
1個
A6N01SS-T5
焼付塗装(黄色)
HFSY
3030用
2
100 ~ 1000
A6N01SS-T5
焼付塗装(黄色)
-
10
1個
A6N01SS-T5
焼付塗装(黄色)
HFSY
3060用
4
100 ~ 1000
A6N01SS-T5
焼付塗装(黄色)
-
10
1個
A6N01SS-T5
焼付塗装(黄色)
HFSY
6030用
4
150 ~ 1000
A6N01SS-T5
焼付塗装(黄色)
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

フレームを加工した補強用のブラケットです。通常のブラケットで接続後、更なる強度が必要な場合にご使用下さい。
従来品(HFBL)の補強用フレームブラケットより形状が増え、対応するアルミフレームが増えた新シリーズです。
締付に平座金を追加し、従来品よりねじが緩みにくい構造です。

ご注意

  • L寸指定の長さと実際の寸法が異なる商品です。L寸×√2が正規(斜め部分)の仕上がり寸法となります。
  • 【新商品】従来品のHFBL6との変更内容詳細は【こちら】からご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 3 日目出荷
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 

出荷日については、こちらをご覧ください。

価格表

■L=300未満の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価+ 加工費=販売単価
例:HFBL45A6-3090-200
⇒1,160+2,910=4,070円

■L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m × 指定L寸(m) + 加工費=販売単価
例:HFBL45A6-3090-500
⇒3,880×0.5m+2,910=4,850円 (1円単位は切り捨て)

概要・仕様

使用例

HFSタイプのアルミフレームを加工した補強用のブラケットです。ブラケットで接続後さらに強度が必要な部分に有効です。
本商品は筋交い部分の商品です。周りに使用するアルミフレームは別途ご注文が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルミフレームの補強
5
満足度:5.0
上部に重量のある機器を追加した関係で不安定になっていたアルミフレームを補強する目的で購入。グラつきがなくなりました。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
5シリーズ用(溝幅6mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
8シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
【クリーン洗浄品】5シリーズ用(溝幅6mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
8ー45シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
【クリーン洗浄品】5シリーズ用(溝幅6mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目3日目3日目6日目3日目6日目
フレームシリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
ブラケットタイプ補強用フレームブラケット補強用フレームブラケット補強用フレームブラケット補強用フレームブラケット補強用フレームブラケット補強用フレームブラケット
適合ボルトM6ボルトM5ボルトM8ボルトM5ボルトM8ボルトM5ボルト
材質証明書対象対象対象対象対象対象
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補強用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング