メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



| 構成品 | 本体 | ガイドレール組み込み | ねじ | ナット | ステージ | カバー |
| [ M ] 材質 | アルミ合金 | 軸受鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 | アルミ合金 | ステンレス |
| [ S ] 表面処理 | アルマイト処理 | - | - | - | アルマイト処理 | - |
| 注文例 | 型式(Type) | − | リード | − | ストローク | − | モータ位置 | − | モータブランド・出力 | − | センサ位置 |
| E-MGT5 | − | L10 | − | 100 | − | BC | − | P10 | − | C |
| 型式 | リード(mm) | ストローク (指定50mm単位) | モータ取付位置 | モータブランド | モータ出力 | センサ位置 | 繰返し位置決め 精度(mm) | 最大可搬質量(kg) | 最高速度(mm/sec) | 定格推力(N) | |
| Type | 水平使用 | 垂直使用 | |||||||||
E-MGT5 | 5 | 50~800 | BC (モータ直付) BL (モータ左折) BR (モータ右折) BM (モータ下折) | M (三菱) P (パナソニック) Y (安川) T (デルタ電子) | 10 (100W) | C (左取付) D (右取付) | ±0.01 | 30 | 10 | 250 | 341 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | 170 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | 85 | |||||||
| Type | 項目 | モータ取付位置 | 有効ストローク | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||
| E-MGT5 | L 全長(mm) | BC | 270.5 | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 | 920.5 | 970.5 | 1020.5 |
| BL・BR・BM | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
| A 取付穴間隔(mm) | BC BL BR BM | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | |
| m ピッチ数(個) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
| N 取付穴数(個) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | ||
| P ピン穴間隔(mm) | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | ||
| 質量(kg) | 1.85 | 2 | 2.15 | 2.3 | 2.45 | 2.6 | 2.75 | 2.9 | 3.05 | 3.2 | 3.35 | 3.5 | 3.65 | 3.8 | 3.95 | 4.1 | ||
| 型式 | リード(mm) | モータ出力(W) | 最高移動速度(mm/sec) | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||
| E-MGT5 | 5 | 100 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | |||||||||||
| 10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | |||||||||||||
| 20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | |||||||||||||
| 駆動方式 | ボールねじ | |
| ボールねじ | 精度 | C7 |
| 外径(mm) | Φ12 | |
| 本体幅(mm) | 54 | |
| 駆動電力(W) | 100 | |
| [ A ] 付属品 | 付属品の名称 | 型番 | 数量 | ||
| センサ(NPN) | C-MSX674N-2M | 3 | |||
| モータ接続方式 | BC | カップリング(mm) | 7x8モータ側 | 1 | |
| BL/BR/BM | タイミングプーリ | S3M-24歯-7 | 1 | ||
| タイミングプーリ | S3M-24歯-8 | 1 | |||
| タイミングベルト | S3M-174-10 | 1 | |||
| 型番 | ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| Type | リード | モータ位置 | ストローク | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||
| E-MGT5 | L5 L10 | BC | 23,980 | 24,110 | 25,030 | 25,950 | 26,900 | 27,820 | 28,740 | 29,660 | 30,610 | 31,530 | 32,450 | 33,400 | 34,330 | 35,250 | 36,200 | 37,120 |
| BM | 28,480 | 28,610 | 29,530 | 30,450 | 31,400 | 32,320 | 33,240 | 34,160 | 35,110 | 36,030 | 36,950 | 37,900 | 38,830 | 39,750 | 40,700 | 41,620 | ||
| BR | ||||||||||||||||||
| BL | ||||||||||||||||||
| L20 | BC | 25,680 | 25,890 | 26,910 | 27,930 | 28,960 | 29,980 | 31,000 | 32,000 | 33,030 | 34,050 | 35,070 | 36,090 | 37,120 | 38,140 | 39,160 | 40,180 | |
| BM | 30,180 | 30,390 | 31,410 | 32,430 | 33,460 | 34,480 | 35,500 | 36,500 | 37,530 | 38,550 | 39,570 | 40,590 | 41,620 | 42,640 | 43,660 | 44,680 | ||
| BL | ||||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||||

■静的許容モーメント

| 水平取付 | |
| MY | 103 |
| MP | 103 |
| MR | 144 |
| ブランド | モータコード | ブレーキ有無 | モータ出力 | 電源電圧 | サーボモータ型番 | サーボドライバ型番 |
| 三菱 | M | ブレーキなし(水平使用) | 100W | 220V | HG-KR13J | MR-J4-10A |
| ブレーキあり(垂直使用) | HG-KR13BJ | |||||
| パナソニック | P | ブレーキなし(水平使用) | 100W | 220V | MSMF012L1U2M | MADLN05SE |
| ブレーキあり(垂直使用) | MSMF012L1V2M | |||||
| 安川 | Y | ブレーキなし(水平使用) | 100W | 220V | SGM7J-01AFC6S | SGD7S-R90A00A002 |
| ブレーキあり(垂直使用) | SGM7J-01AFC6E | |||||
| デルタ | T | ブレーキなし(水平使用) | 100W | 220V | ECMA-C20401FS | ASD-B2-0121-B |
| ブレーキあり(垂直使用) | ECMA-C20401GS |
| P10 パナソニック100W | M10 三菱100W Y10 安川100W T10 デルタ100W |
![]() | ![]() |
| 100Wモータ軸径: φ8mm | 100Wモータ軸径: φ8mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
- ( - ) | 19日目〜 |
本商品は本体のみですので、モータ、ドライバ、ケーブルは別途ご購入下さい。製品にはNPNセンサが3つ付属しており、取り付け方向のみご選択ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX カバータイプ
5
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
リニアエンコーダ コンパクトタイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LS12 -ボールねじタイプ-
4.3通常価格(税別):33,800円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し 標準タイプ
0
オリエンタルモーター
コンパクトリニアアクチュエータ DRLシリーズ
0通常価格(税別):23,929円~

ミスミ
一軸ユニット 転造ボールねじ/精密ボールねじタイプ カバー仕様
5
SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~