17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • X軸移動量(範囲)(mm)

  • Z軸移動量(範囲)(mm)

    +表記は基準面に対してマイナス方向に動きません

    ~mm
  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • ストローク(X距離)(mm)

  • ストローク(Z距離)(mm)

  • 追加工

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 XZ軸 リニアボール

【エコノミーシリーズ】 XZ軸 リニアボール
通常単価(税別)
28,63038,670
税込単価
31,49342,537
通常出荷日:13日目~99日目

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

E-XZSG40

E-XZSG60

E-XZSG80

[ M ]材  質(本体)SUS440C
 (マイクロメータヘッドブラケット)アルミ合金
[ S ]表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
 (マイクロメータヘッドブラケット)白アルマイト
規格表
注文例型式(Type・No.)-追加工
 E-XZSG40  
 E-XZSG40-A
■規格表
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
耐荷重(N)移動精度(μm)許容モーメント(N・m)モーメント剛性(”/N・cm)自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.水平真直度ピッチングヨーイングローリングピッチングヨーイングローリング
E−XZSG4040×40±6.549102.72.11.90.350.380.280.5528,630
6060×605.24.35.30.120.120.070.9831,700
8080×80±12.51914.917.20.050.050.042.138,670
[ ! ]2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。
[ ! ]マイクロメータヘッド最小読取:10μm/目盛。
[ ! ]モーメント剛性は参考値になります。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

■追加工
Alterationsマイクロメータヘッド位置変更
Spec.センターサイド上向きサイド下向き
CodeACCUR
¥/1Code無料無料無料無料
[ ! ]2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

■移動量
  カタログ上の図面寸法は、ストロークを0mmとし、この状態を基準に左右方向に移動した距離が移動量となります。

■耐荷重
  ワークの重心がステージ中央部にある際のステージが耐えうる力です。単位はNとなります。耐荷重を超えてご使用になりますと、ステージがスムーズに動作しなくなったり咬み込んだりする恐れがあります。水平に設置した場合の耐荷重は“水平”、垂直に設置した場合の耐荷重は“垂直”の値をご参照ください。直動ステージを垂直、または天地逆転にして設置する場合には、 カタログ表記の精度は満たさない場合がありますのでご注意ください。

■真直度
  ステージがフルストロークで移動するときの、理想的な移動軸(下図の赤線で示す始点と終点を結ぶ直線。黒線は実際の軌跡をしめします。)に対する最大オフセット量。測定方法:マイクロメータをステージに置き、指針を基準ブロックに当て、ステージをフルストロークで移動させた時に測定した最大変位量が真直度になります。

ミスミ手動ステージの真直度とはミスミ手動ステージの真直度の測定方法
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
 当社類似品
XZSG40
エコノミーシリーズ
E-XZSG40
材質SUS440CSUS440C
表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ
耐荷重(N)水平4949
移動精度(μm)真直度110
許容モーメント
(N・m)
ピッチング5.02.7
ヨーイング5.02.1
ローリング5.01.9
モーメント剛性
(”/N・cm)
ピッチング0.840.35
ヨーイング0.560.38
ローリング0.560.28
RoHS10対応保証外
技術情報
技術情報

型番リスト

表示件数

X軸移動量(範囲)

(mm)

Z軸移動量(範囲)

(mm)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

ストローク(Z距離)

(mm)

追加工

最小発注数量
~±10.0
~±10.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
±6.5
標準型
1個
~±10.0
~±10.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
±6.5
A
1個
~±10.0
~±10.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
±6.5
C
1個
~±10.0
~±10.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
±6.5
CU
1個
~±10.0
~±10.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
±6.5
R
1個
~±10.0
~±10.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
±6.5
標準型
1個
~±10.0
~±10.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
±6.5
A
1個
~±10.0
~±10.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
±6.5
C
1個
~±10.0
~±10.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
±6.5
CU
1個
~±10.0
~±10.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
±6.5
R
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
61~
61~
80
80
±12.5
±12.5
標準型
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
61~
61~
80
80
±12.5
±12.5
A
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
61~
61~
80
80
±12.5
±12.5
C
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
61~
61~
80
80
±12.5
±12.5
CU
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
61~
61~
80
80
±12.5
±12.5
R
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 XZ軸 リニアボールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 XZ軸 リニアボール
【エコノミーシリーズ】 XZ軸 クロスローラ
DT XZ軸ステージ(手動ステージ)
X・Z軸ねじ式ステージ(手動ステージ)
小型Y・Z軸メカニカルスタンド(手動ステージ)
アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05)
メーカーミスミミスミ中央精機中央精機中央精機駿河精機
通常価格28,630-31,600 -29,840 -23,005 -49,899 -30,100 -
通常出荷日13日目〜13日目〜在庫品1日目〜4日目〜3日目〜4日目
Z軸ステージ面垂直垂直垂直垂直水平垂直
送り方式マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドラック&ピニオン送りねじラック&ピニオンラック&ピニオン
移動ガイドリニアボールクロスローラアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
耐荷重(範囲)(N)30.1~-5.1~30.0-5.1~30.05.1~30.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動XZ軸カテゴリの売れ筋ランキング