17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • X軸移動量(範囲)(mm)

  • Y軸移動量(範囲)(mm)

  • 耐荷重(範囲)(N)

  • テーブル長さ (範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅 (範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 移動量(X距離)(mm)

  • 移動量(Y距離)(mm)

  • 追加工

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 13日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 XY軸 クロスローラ

【エコノミーシリーズ】 XY軸 クロスローラ
通常単価(税別)
16,60035,700
税込単価
18,26039,270
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

EーXYPG40

EーXYPG60

EーXYPG80


[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ M ]材  質 アルミ合金
[ S ]表面処理 黒アルマイト
規格表
型式(Type・No.)-追加工
E-XYPG40  
E-XYPG40-A
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
耐荷重(N)移動精度(μm)許容モーメント(N・m)モーメント剛性(”/N・cm)平行度
(μm)
自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.水平真直度平行度ピッチングヨーイングローリングピッチングヨーイングローリング
E−XYPG4040×40±6.517.620202.52.220.380.450.3700.321,800
6060×6044.15.245.30.150.120.080.5224,400
8080×80±12.593.12618.914.9170.060.060.0480128,700
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ ! ]マイクロメータヘッド最小読取:10μm/目盛。
[ ! ]モーメント剛性は参考値になります。
■追加工
Alterationsマイク口メータヘッド位置変更
Spec.対向クランプセンター左右勝手違いサイド左右勝手違いサイド上下勝手違い左右/上下勝手違いディスククランプ
CodeAARCRCZCZRH
¥/1Code無料無料無料無料無料7,000
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
Alterationsマイク口メータヘッド位置変更
Spec.対向クランプマイクロメータヘッドなし
CodePMN
¥/1Code4,000-5,200
[ ! ]X軸を縦使いするときの注意点
・ 正勝手もしくはA・AR・CRを選択し、X軸を縦使いする場合、マイクロメータヘッド先端を下向きにして取り付けるとステージ面が下がることがあります。
(ばねの引張荷重以上の力がかかると、荷重を受けられずステージ面がずり落ちます。)
・ CZ・CZRを選択し、マイクロメータヘッド先端を下向きにしてX軸を縦使いする場合、マイクロメータヘッドで荷重を受けるため、ステージ面は下がりません。
ただし、X軸で規定されている垂直方向の耐荷重以上の荷重をかけるのは精度が正しく出ない恐れがありますので、お控えください。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
XYPG40
エコノミーシリーズ
XYCRS40
エコノミーシリーズ
E-XYPG40
材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金
表面処理黒アルマイト黒アルマイト黒アルマイト
耐荷重(N)水平17.617.617.6
移動精度真直度(μm)33020
平行度(μm)206020
ピッチング25”保証外保証外
ヨーイング15”
平行度(μm)6010070
許容モーメント
(N・m)
ピッチング2.02.02.5
ヨーイング2.22.22.2
ローリング2.02.02.0
モーメント剛性
(”/N・cm)
ピッチング0.660.660.38
ヨーイング0.840.840.45
ローリング0.660.660.3
RoHS10対応対応保証外
*エコノミーシリーズ内でも平行度やRoHS10対応などが異なります。必要に応じて使い分けてください。
■移動量
  カタログ上の図面寸法は、ストロークを0mmとし、この状態を基準に左右方向に移動した距離が移動量となります。

■耐荷重
  ワークの重心がステージ中央部にある際のステージが耐えうる力です。単位はNとなります。耐荷重を超えてご使用になりますと、ステージがスムーズに動作しなくなったり咬み込んだりする恐れがあります。水平に設置した場合の耐荷重は“水平”、垂直に設置した場合の耐荷重は“垂直”の値をご参照ください。直動ステージを垂直、または天地逆転にして設置する場合には、 カタログ表記の精度は満たさない場合がありますのでご注意ください。

■真直度
  ステージがフルストロークで移動するときの、理想的な移動軸(下図の赤線で示す始点と終点を結ぶ直線。黒線は実際の軌跡をしめします。)に対する最大オフセット量。測定方法:マイク口メータをステージに置き、指針を基準ブロックに当て、ステージをフルストロークで移動させた時に測定した最大変位量が真直度になります。

ミスミ手動ステージの真直度とはミスミ手動ステージの真直度の測定方法
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

型番リスト

表示件数

X軸移動量(範囲)

(mm)

Y軸移動量(範囲)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ (範囲)

(mm)

テーブル幅 (範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

移動量(X距離)

(mm)

移動量(Y距離)

(mm)

追加工

最小発注数量
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
±6.5
標準型
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
±6.5
A
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
±6.5
AR
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
±6.5
CR
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
±6.5
CZ
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
±6.5
CZR
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
±6.5
H
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
±6.5
MN
1個
~±10.0
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
±6.5
P
1個
~±10.0
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
±6.5
標準型
1個
~±10.0
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
±6.5
A
1個
~±10.0
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
±6.5
AR
1個
~±10.0
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
±6.5
CR
1個
~±10.0
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
±6.5
CZ
1個
~±10.0
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
±6.5
CZR
1個
~±10.0
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
±6.5
H
1個
~±10.0
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
±6.5
MN
1個
~±10.0
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
±6.5
P
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
50.1~100.0
61~90
61~90
80
80
±12.5
±12.5
標準型
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
50.1~100.0
61~90
61~90
80
80
±12.5
±12.5
A
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
50.1~100.0
61~90
61~90
80
80
±12.5
±12.5
AR
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
50.1~100.0
61~90
61~90
80
80
±12.5
±12.5
CR
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
50.1~100.0
61~90
61~90
80
80
±12.5
±12.5
CZ
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
50.1~100.0
61~90
61~90
80
80
±12.5
±12.5
CZR
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
50.1~100.0
61~90
61~90
80
80
±12.5
±12.5
H
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
50.1~100.0
61~90
61~90
80
80
±12.5
±12.5
MN
1個
±10.1~30.0
±10.1~30.0
50.1~100.0
61~90
61~90
80
80
±12.5
±12.5
P
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,800
( 23,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,800
( 23,980 )
13日目〜
21,800
( 23,980 )
13日目〜
21,800
( 23,980 )
13日目〜
21,800
( 23,980 )
13日目〜
21,800
( 23,980 )
13日目〜
28,800
( 31,680 )
13日目〜
16,600
( 18,260 )
13日目〜
25,800
( 28,380 )
13日目〜
24,400
( 26,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,400
( 26,840 )
13日目〜
24,400
( 26,840 )
13日目〜
24,400
( 26,840 )
13日目〜
24,400
( 26,840 )
13日目〜
24,400
( 26,840 )
13日目〜
31,400
( 34,540 )
13日目〜
19,200
( 21,120 )
13日目〜
28,400
( 31,240 )
13日目〜
28,700
( 31,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,700
( 31,570 )
13日目〜
28,700
( 31,570 )
13日目〜
28,700
( 31,570 )
13日目〜
28,700
( 31,570 )
13日目〜
28,700
( 31,570 )
13日目〜
35,700
( 39,270 )
13日目〜
23,500
( 25,850 )
13日目〜
32,700
( 35,970 )
13日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 XY軸 クロスローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 XY軸 クロスローラ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 オートクランプ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプ
透過型XYステージ 125×125
薄型VB XYステージ 40×40・60×60
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 超薄型
メーカーミスミミスミミスミ中央精機中央精機ミスミ
通常価格16,600-35,800 -43,00073,36023,470 -54,000 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目6日目6日目在庫品1日目
送り方式マイクロメータヘッド送りねじ送りねじ標準マイクロメータ送りねじ送りねじ
移動ガイドクロスローラアリ溝アリ溝V溝とクロスローラV溝と鋼球アリ溝
高さ(範囲)(mm)35.1~40.035.1~40.035.1~40.030.1~35.0~20.0~20.0
テーブル材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金鋼材アルミ合金
よく一緒に購入される商品

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング