17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 X軸 クロスローラ

通常単価(税別)
6,40015,400
税込単価
7,04016,940
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
EーXPG40 EーXPG60 EーXPG80

[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ M ]材  質 アルミ合金
[ S ]表面処理 黒アルマイト
規格表
注文例 型式(Type・No.)追加工
 E-XPG40  
  E-XPG40A
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

■規格表
型番ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
耐荷重(N)移動精度(μm)許容モーメント(N・m)モーメント剛性(”/N・cm)平行度
(μm)
自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.水平垂直真直度平行度ピッチングヨーイングローリングピッチングヨーイングローリング
EXPG4040×40±6.519.69.820102.52.220.380.450.3350.149,000
6060×604919.65.245.30.150.120.080.2510,100
8080×80±12.598491318.914.9170.060.060.04400.511,900
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ ! ]マイクロメータヘッド最小読取:10μm/目盛。
[ ! ]モーメント剛性は参考値になります。
■追加工
Alterationsマイクロメータヘッド位置変更
Spec.センター
センター左右勝手違い
センター上下勝手違い
センター・左右/上下勝手違い
サイド左右勝手違い
CodeAARAZAZRCR
¥/1Code無料無料無料無料無料
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
Alterationsマイクロメータヘッド位置変更
Spec.サイド上下勝手違い
左右/上下勝手違い
ディスククランプ
対向クランプ
マイクロメータヘッドなし
CodeCZCZRHPMN
¥/1Code無料無料3,5002,000-2,600
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ ! ]X軸を縦使いするときの注意点
・正勝手もしくはA・AR・CRを選択し、X軸を縦使いする場合、マイクロメータヘッド先端を下向きにして取り付けるとステージ面が下がることがあります。
(ばねの引張荷重以上の力がかかると、荷重を受けられずステージ面がずり落ちます。)
・AZ・AZR・CZ・CZRを選択し、マイクロメータヘッド先端を下向きにしてX軸を縦使いする場合、マイクロメータヘッドで荷重を受けるため、ステージ面は下がりません。
ただし、X軸で規定されている垂直方向の耐荷重以上の荷重をかけるのは精度が正しく出ない恐れがありますので、お控えください。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
XPG40
エコノミーシリーズ
XCRS40
エコノミーシリーズ
E-XPG40
材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金
表面処理黒アルマイト黒アルマイト黒アルマイト
耐荷重(N)水平19.619.619.6
移動精度真直度(μm)33020
平行度(μm)103010
ピッチング25"保証外保証外
ヨーイング15"
平行度(μm)305035
許容モーメント
(N・m)
ピッチング2.72.72.5
ヨーイング2.22.22.2
ローリング2.02.02.0
モーメント剛性
(”/N・cm)
ピッチング0.380.380.38
ヨーイング0.420.420.45
ローリング0.280.280.3
RoHS10対応対応保証外
*エコノミーシリーズ内でも平行度やRoHS10対応などが異なります。必要に応じて使い分けてください。


■移動量
  カタログ上の図面寸法は、ストロークを0mmとし、この状態を基準に左右方向に移動した距離が移動量となります。

■耐荷重
  ワークの重心がステージ中央部にある際のステージが耐えうる力です。単位はNとなります。耐荷重を超えてご使用になりますと、ステージがスムーズに動作しなくなったり咬み込んだりする恐れがあります。水平に設置した場合の耐荷重は“水平”、垂直に設置した場合の耐荷重は“垂直”の値をご参照ください。直動ステージを垂直、または天地逆転にして設置する場合には、 カタログ表記の精度は満たさない場合がありますのでご注意ください。

■真直度
  ステージがフルストロークで移動するときの、理想的な移動軸(下図の赤線で示す始点と終点を結ぶ直線。黒線は実際の軌跡をしめします。)に対する最大オフセット量。測定方法:マイクロメータをステージに置き、指針を基準ブロックに当て、ステージをフルストロークで移動させた時に測定した最大変位量が真直度になります。

ミスミ手動ステージの真直度とはミスミ手動ステージの真直度の測定方法
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

型番リスト

表示件数

移動量(範囲選択)

(mm)

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

移動量(X距離)

(mm)

マイクロメータヘッド位置変更

追加工

最小発注数量
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
-
標準型
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
-
A
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
-
AR
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
-
AZ
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
-
AZR
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
サイド左右勝手違い(CR)
CR
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
-
CZ
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
-
CZR
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
-
H
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
-
MN
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
40
40
±6.5
-
P
1個
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
-
標準型
1個
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
-
A
1個
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
-
AR
1個
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
-
AZ
1個
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
-
AZR
1個
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
サイド左右勝手違い(CR)
CR
1個
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
-
CZ
1個
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
-
CZR
1個
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
-
H
1個
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
-
MN
1個
~±10.0
30.1~50.0
41~60
41~60
60
60
±6.5
-
P
1個
±10.1~30.0
50.1~100.0
61~90
61~90
80
80
±12.5
-
標準型
1個
±10.1~30.0
50.1~100.0
61~90
61~90
80
80
±12.5
-
A
1個
±10.1~30.0
50.1~100.0
61~90
61~90
80
80
±12.5
-
AR
1個
±10.1~30.0
50.1~100.0
61~90
61~90
80
80
±12.5
-
AZ
1個
±10.1~30.0
50.1~100.0
61~90
61~90
80
80
±12.5
-
AZR
1個
±10.1~30.0
50.1~100.0
61~90
61~90
80
80
±12.5
サイド左右勝手違い(CR)
CR
1個
±10.1~30.0
50.1~100.0
61~90
61~90
80
80
±12.5
-
CZ
1個
±10.1~30.0
50.1~100.0
61~90
61~90
80
80
±12.5
-
CZR
1個
±10.1~30.0
50.1~100.0
61~90
61~90
80
80
±12.5
-
H
1個
±10.1~30.0
50.1~100.0
61~90
61~90
80
80
±12.5
-
MN
1個
±10.1~30.0
50.1~100.0
61~90
61~90
80
80
±12.5
-
P
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,000
( 9,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,000
( 9,900 )
13日目〜
9,000
( 9,900 )
13日目〜
9,000
( 9,900 )
13日目〜
9,000
( 9,900 )
13日目〜
9,000
( 9,900 )
13日目〜
9,000
( 9,900 )
13日目〜
9,000
( 9,900 )
13日目〜
12,500
( 13,750 )
13日目〜
6,400
( 7,040 )
13日目〜
11,000
( 12,100 )
13日目〜
10,100
( 11,110 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,100
( 11,110 )
13日目〜
10,100
( 11,110 )
13日目〜
10,100
( 11,110 )
13日目〜
10,100
( 11,110 )
13日目〜
10,100
( 11,110 )
13日目〜
10,100
( 11,110 )
13日目〜
10,100
( 11,110 )
13日目〜
13,600
( 14,960 )
13日目〜
7,500
( 8,250 )
13日目〜
12,100
( 13,310 )
13日目〜
11,900
( 13,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,900
( 13,090 )
13日目〜
11,900
( 13,090 )
13日目〜
11,900
( 13,090 )
13日目〜
11,900
( 13,090 )
13日目〜
11,900
( 13,090 )
13日目〜
11,900
( 13,090 )
13日目〜
11,900
( 13,090 )
13日目〜
15,400
( 16,940 )
13日目〜
9,300
( 10,230 )
13日目〜
13,900
( 15,290 )
13日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 X軸 クロスローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 X軸 クロスローラ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 オートクランプ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形 オートクランプ
【標準】X軸 すり合わせ 正方形 オートクランプ
【標準】X軸 すり合わせ 正方形 オートクランプ 薄型
薄型VB Xステージ 40×40・60×60
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ中央精機
通常価格6,400-21,50017,900 -13,500 -21,500 -12,830 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式マイクロメータヘッド送りねじ送りねじ送りねじ送りねじサイド送りねじ
移動ガイドクロスローラアリ溝アリ溝すり合わせすり合わせV溝レールと鋼球
高さ(範囲)(mm)15.1~20.015.1~20.015.1~20.015.1~20.0~15.0~15.0
テーブル材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金鋼材

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング