17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-

通常単価(税別)
2,6803,810
税込単価
2,9484,191
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高精度・長距離検出が可能。RoHS対応の汎用型の光電センサ。

  • 【無償サンプル提供対象商品〔返却不要〕】
    初回に限り無償でサンプルを提供いたします。詳しくはこちら
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 2025年7月1日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

【無償サンプル提供対象商品〔返却不要〕】
・初回に限り、机上テストや実機検証用に無償でサンプルを提供いたします。(過去にご購入いただいたことのある型番はお申込みいただけません。)
・本ページの型番リスト内「サンプル提供申し込み」リンクよりお申込みください。詳しいご利用方法はこちら

外形図

E-MSMD 拡散反射型
E-MSMH 拡散反射型
E-MSMB 回帰(ミラー)反射型
(反射板付属)

E-MSMT 透過型(投光器・受光器のセット品です。)

受光部
投光部

取付金具

[ ! ]各タイプ共通
取り付けねじ:M3×10 4個付属

ミラー(E-MSMBのみ付属)

[ ! ]取り付けねじは付属しません

型式[ A ]付属品
取付金具×1個(材質:SUS304)マイナスドライバーミラー
座金組込ナベ小ねじ(M3×10)4個
E-MSMD拡散反射型1組1個付属しません
E-MSMH
E-MSMB回帰(ミラー)反射型1組1個
E-MSMT透過型2組付属しません
[ ! ]付属品は単品販売を行っておりません。
規格表
型番
E-MSMH91N-2M
・下表の価格表は25年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番検出方式形状光源検出範囲
※参考値
出力形態調整方法¥基準単価
NPNタイプPNPタイプ
E−MSMD61N−2ME−MSMD81P−2M拡散反射型赤外光〜100mmNO/NC感度ボリウム2,800
E−MSMH91N−2ME−MSMH91P−2M〜300mm2,800
E−MSMD62N−2ME−MSMD82P−2M〜1000mm3,810
E−MSMB62N−2ME−MSMB82P−2M回帰(ミラー)
反射型
300〜3000mm2,680
E−MSMT61N−2ME−MSMT81P−2M透過型〜15000mm2,950
※1:ご利用環境やワークにより検出範囲は異なります。
外部環境による影響を加味する場合BGS機能搭載の距離設定型もご検討ください。
仕様と性能
種類拡散反射型回帰(ミラー)反射型
型番NPN出力E-MSMD61N-2ME-MSMH91N-2ME-MSMD62N-2ME-MSMB62N-2M
PNP出力E-MSMD81P-2ME-MSMH91P-2ME-MSMD82P-2ME-MSMB82P-2M
光源赤外光赤色光
検出距離~100mm~300mm~1000mm300〜3000mm
検出物体(ワーク)不透明体・半透明体・透明体(使用前に必ず実際の検出で確認してください)直径φ5mm以上の 不透明体・半透明体
(使用前に必ず実際の検出で確認してください)
応差動作距離の15%以下
繰り返し精度(検出軸直角方向)1mm0.5mm
電源電圧12VDC~24VDC±10% リップルp-p 10%以下
消費電流16mA以下10mA以下
制御出力流入電流100mAにて(残留電圧:2V以下)、流入電流16mAにて(残留電圧:1V以下)
出力動作動作切換スイッチを装備し、動作状態(遮光時ON、入光時ON)を任意に切り替えることができます
保護回路サージ保護回路、短絡保護、逆極性保護
応答時間2ms以下1ms以下
表示灯電源表示灯(緑。通電時点灯) 動作表示灯(赤。出力ON時点灯)
保護構造IP64
周囲温度動作時:-10℃~+55℃(結露、凍結なきこと) 保存時:-30℃~+70℃(結露、凍結なきこと)
使用周囲湿度動作時:35~85%RH(結露なきこと) 、保存時:35~85%RH(結露なきこと)
使用周囲照度白熱灯:受光面照度が3000Lx以下
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500メガVにて)充電部とケース間
絶縁耐力AC1000V(50/60Hzにて1分間)充電部とケース間
耐振動(耐久)10-55Hz、複振幅1.5mm   XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)500m/s2 複振幅  XYZ各方向3回
接続方法コード引き出しタイプ(ケーブルφ3.8長さ2m)
ケース材質ポリカーボネート
種類透過型 長距離検出
型番NPN出力E-MSMT61N-2M
PNP出力E-MSMT81P-2M
光源赤外光
検出距離15000mm
検出物体(ワーク)φ12mm以上の不透明体
繰り返し精度(検出軸直角方向)0.5mm
電源電圧12VDC~24VDC±10% リップルp-p 10%以下
消費電流投光器:20mA以下 受光器:10mA以下
制御出力流入電流100mAにて(残留電圧:2V以下)、流入電流16mAにて(残留電圧:1V以下)
出力動作動作切換スイッチを装備し、動作状態(遮光時ON、入光時ON)を任意に切り替えることができます
感度ボリウム機械式ボリウム装備
保護回路サージ保護回路、短絡保護、逆極性保護
応答時間5~10ms以下
表示灯電源表示灯(緑。通電時点灯) 動作表示灯(橙。出力ON時点灯)
保護構造IP64
周囲温度動作時:-10℃~+55℃(結露、凍結なきこと) 保存時:-30℃~+70℃(結露、凍結なきこと)
使用周囲湿度動作時:35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱灯:受光面照度が3000Lx以下
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500メガVにて)充電部とケース間
絶縁耐力AC1000V(50/60Hzにて1分間)充電部とケース間
耐振動(耐久)10-55Hz、複振幅1.5mm   XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)500m/s2複振幅  XYZ各方向3回
接続方法コード引き出しタイプ(ケーブルφ3.8、長さ2m)
ケース材質ポリカーボネート
製品比較情報
■当社類似品と本商品の比較
 当社類似品 MZーT本商品 EーMSMT61Nー2M
出力形態NPNNPN
検出距離(m)25m15m
応答時間500μs以下5〜10ms以下
消費電流投光器8mA以下20mA以下
受光器11mA以下10mA以下
投光光源赤色LED赤色LED
RoHS10対応対応
使用方法
本商品の取扱説明書は下記QRコードまたは>>こちらからダウンロードしてください。
■入出力回路図
直流3線式NPN出力直流3線式PNP出力投光部回路図
D:電源逆接保護ダイオード
Tr:NPN出力トランジスタ
ZD:サージ吸収ツェナーダイオード
D:電源逆接保護ダイオード
Tr:PNP出力トランジスタ
ZD:サージ吸収ツェナーダイオード
 
コンパクトタイプは外形が小さく薄いため、
狭いスペースでも取付可能

型番リスト

表示件数
関連

検出方式

検出距離【区分】

出力モード

検出範囲

(mm)

RoHS?最小発注数量
回帰反射(ミラー)
~2000
NPN
300~3000
10
1個
回帰反射(ミラー)
~2000
PNP
300~3000
10
1個
拡散反射
~100
NPN
100
10
1個
拡散反射
~1000
NPN
1000
10
1個
拡散反射
~100
PNP
100
10
1個
拡散反射
~1000
PNP
1000
10
1個
拡散反射
~300
NPN
300
10
1個
拡散反射
~300
PNP
300
10
1個
透過
10,000超
NPN
15000
10
1個
透過
10,000超
PNP
15000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,680
( 2,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,680
( 2,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,810
( 4,191 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,810
( 4,191 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,950
( 3,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,950
( 3,245 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高精度・長距離検出が可能。RoHS対応の汎用型の光電センサ。

ご注意

  • 【無償サンプル提供対象商品〔返却不要〕】
    初回に限り無償でサンプルを提供いたします。詳しくはこちら
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 2025年7月1日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-のレビュー
4.3平均満足度:4.318件のレビュー
コンベアの在荷
5
満足度:5.0
まとまった数が必要で、コストを抑えるため使ってみましたが普段使っていた他社のものと遜色なく使えています。また在庫品のため...もっと読む
1人が参考にしています。
製品の有無検知
2
満足度:2.0
部品の有無確認に使用。限定反射型は相性が結構でることがわかり、使い方が難しい。

ミスミからのコメント

ご意見ありがとうございます。 光電センサは、特性上、対象物の形状や色、表面状態によって検出の相性が出やすい場合がございます。 今後は、対象物の材質・色・表面状態による影響や、選定・調整時の注意点について、より分かりやすくお伝えできるよう、動画資料や説明内容の改善を検討してまいります。

0人が参考にしています。
これはコスパよい
5
満足度:5.0
コンベア上のワークを検出するのに使用しました。アンプ不要で十分だったので初めて採用しましたが、納期も価格も大満足でした。...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備に使用
4
満足度:4.0
ワーク検出等にも気楽に使える価格がありがたい。検出距離も選べて助かる。
0人が参考にしています。
送風機の制御用に使用しています。
5
満足度:5.0
使用してから半年以上経過していますが問題なく使用できています。 他社製品と比較して安価で品質に問題はありませんでしたので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
アンプ内蔵型光電センサ -長距離タイプ-
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
側面取付型エリアセンサ
アンプ内蔵型光電センサ -距離設定タイプ-
デジタルファイバアンプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,680-2,970 -2,780 -6,700 -5,4306,330 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類光電センサ光電センサ光電センサエリアセンサ光電センサファイバセンサ関連部品
アンプ 種類内蔵型内蔵型内蔵型-内蔵型分離型(アンプ単体)
保護構造IP64IP67----
検出光の色赤色-----
使用周囲湿度(%)35~85----35~85
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング