メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
フレーム締結の補強としてご使用頂けます。板金プレートは、締結部分(ブラケット締結、ボルト締結、ジョイン...
詳細を確認
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| HPTLS | SPHC | 三価クロメート |
| 型式 |
| HPTLS10-10 |
| 型式 | 質量 (g) | 適用ボルト・ナット | \基準単価 | \スライド単価 | |||
| ボルト | 個数 | ナット | 個数 | 1~99コ | 100~120コ | ||
| HPTLS10-10 | 267 | M10-20 | 4 | M10 | 4 | 730 | 700 |
| HPTLS10-12 | 260 | M12-20 | M12 | ||||
| 型式 | - | (SET) |
| HPTSS10-10 | - | SET |
Alterations | Code | Spec. | 型式 | \/1Code | ||
SET | SEP | SEU | ||||
適用ボルト ナットセット | SET SEP (後入れバネナット) SEU (先入れバネナット) | 各プレートをフレームに取り付ける、 適用ボルト・ナットをセットにします。 | HPTLS10-10 | 780 | 940 | 840 |
HPTLS10-12 | 960 | 1,120 | 1,025 | |||
| 追加工型式 | ボルト | ナット | ||||||
| 型式 | 材質 | 表面処理 | タイプ | 型式 | 材質 | 表面処理 | ストッパ | |
| SET | CBM10-20 | SCM435 | ユニクロメッキ | 先入れ | HNTT10-10 | S10C相当 | 三価クロメート | 無し |
| SEP | CBM10-20 | SCM435 | ユニクロメッキ | 後入れ | HNTP10-10 | S10C相当 | 三価クロメート | 有り |
| SEU | CBM10-20 | SCM435 | ユニクロメッキ | 先入れ | HNTU10-10 | S10C相当 | 三価クロメート | 有り |
| 追加工型式 | ボルト | ナット | ||||||
| 型式 | 材質 | 表面処理 | タイプ | 型式 | 材質 | 表面処理 | ストッパ | |
| SET | CBM12-20 | SCM435 | ユニクロメッキ | 先入れ | HNTT10-12 | S10C相当 | 三価クロメート | 無し |
| SEP | CBM12-20 | SCM435 | ユニクロメッキ | 後入れ | HNTP10-12 | S10C相当 | 三価クロメート | 有り |
| SEU | CBM12-20 | SCM435 | ユニクロメッキ | 先入れ | HNTU10-12 | S10C相当 | 三価クロメート | 有り |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
839円 ( 923円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,821円 ( 2,003円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,654円 ( 1,819円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,717円 ( 1,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
839円 ( 923円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
2,009円 ( 2,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,842円 ( 2,026円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,910円 ( 2,101円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
フレーム締結の補強としてご使用頂けます。板金プレートは、締結部分(ブラケット締結、ボルト締結、ジョイント締結)の補強が必要な場合等に、必要な箇所に使用します。
| 翌日出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜120 | 121~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート 角タイプ
4.7通常価格(税別):78円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用板金プレート 角タイプ
4.6通常価格(税別):122円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート Lタイプ
4.6通常価格(税別):198円~

ミスミ
8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート Lタイプ
4.7通常価格(税別):229円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート T型・十字型
4.9通常価格(税別):185円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用板金プレート 角タイプ
4.5通常価格(税別):72円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) アルミフレーム用板金プレート 曲げタイプ
4.8通常価格(税別):128円~

ミスミ
8シリーズ・8-45シリーズアルミフレーム用板金プレート T型・十字型
4.7通常価格(税別):229円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用板金プレート Lタイプ
4.5通常価格(税別):201円~