17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 材質

    • ステンレス
    • スチール
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ寸法(L2)(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 全高(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ(t)(mm)

    ~mm
  • 詳細材質

  • 長手寸法(mm)

    ~mm
  • 本体穴ピッチ(L)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒ラバー付 外付けタイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒ラバー付 外付けタイプ
通常単価(税別)
370660
税込単価
407726
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 台座と取手を組み合わせるためのボルトは付属していません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
【エコノミーシリーズ】 取手 丸棒ラバー付 外付けタイプ 外形図
[ ! ]取手と台座を組み合わせるためのボルトは付属していません。
規格表
【材質表】
Type本体ラバー部[A]付属品
[M]材質[S]表面処理[M]材質
C-NUWANLスチールクロムメッキニトリルゴム(黒)台座2コ[M]ステンレス
C-NUWANSLステンレスバフ研磨
[ ! ]取付用のねじは付属しません
注文例 型式(Type·D)-L-H-記号
  C-NUWANSL12-150-40-P
【規格表】
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LH記号全高L1L2A(t)M台座
適用ボルト
¥基準単価
TypeDEFdTBC-NUWANLC-NUWANSL
C-NUWANL
(スチール・クロムメッキ)

C-NUWANSL
(ステンレス・バフ研磨)
108027P
(外付けタイプ)
41.751401205011.555.2115.5417
皿ボルト5-10
370450
10016014070380
1205064.7518016090500
121504058.7521419012013.588.5178.5619
皿ボルト8-10
660
[ ! ]台座と取手を組み合わせるためのボルトは付属していません。
[ ! ]推奨ボルトは皿ボルト E-GSFB です。ボルトサイズは規格表内、適用ボルトをご参照ください。
注意事項
クロムメッキ品はメッキ処理の性質上、光沢度に若干のばらつきがありますが、商品の性能には影響ございません。
台座と取手を組み合わせるためのボルトは付属していません。お客様自身でご用意をお願いします。なお、ボルトサイズは規格表内、適用ボルトをご参照ください。

型番リスト

表示件数

材質

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ寸法(L2)

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

全高

(mm)

グリップ太さ(t)

(mm)

詳細材質

表面処理

長手寸法

(mm)

本体穴ピッチ(L)

(mm)

最小発注数量
[スチール] スチール
101~150
120
45.1~50
41.75
11.5
-
クロムメッキ
140
80
1個
[スチール] スチール
101~150
140
45.1~50
41.75
11.5
-
クロムメッキ
160
100
1個
[ステンレス] ステンレス
101~150
120
45.1~50
41.75
11.5
SUS304相当
バフ研磨
140
80
1個
[ステンレス] ステンレス
151~200
160
55.1~70
64.75
11.5
SUS304相当
バフ研磨
180
120
2個
[ステンレス] ステンレス
151~200
190
55.1~70
58.75
13.5
SUS304相当
バフ研磨
214
150
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 台座と取手を組み合わせるためのボルトは付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒ラバー付 外付けタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒ラバー付 外付けタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒外付けタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒ラバー付
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- RoHS対応 取手 丸棒ラバー付
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 アングル外付けタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格370-400 -230 --610 -220 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートアングルストレート
取付方法外止め外止めめねじめねじ外止めめねじ
グリップ断面形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形

取手カテゴリの売れ筋ランキング