メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

■Type表
| 対応ロボット機種 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | Type | 取付加工 | リンク | ||||
| ロボット位置 決め方式[ ! ] | 取付加工 | ||||||||
| RV-2FR (可搬質量3kg/ リーチ504mm) | RV-2FRL (可搬質量3kg/ リーチ649mm) | SS400 (比重7.85) | 無電解 ニッケルメッキ | PM | 外ノック[ ! ] | MV2A | 規格表 | ||
| RV-4FR (可搬質量4kg/ リーチ515mm) | RV-4FRL (可搬質量4kg/ リーチ649mm) | MV3A | 規格表 | ||||||
| RV-7FR (可搬質量7kg/ リーチ713mm) | RV-7FRL (可搬質量7kg/ リーチ908mm) | MV4A | 規格表 | ||||||
| RV-8CRL (可搬質量8kg/ リーチ931mm) | MV5A | 規格表 | |||||||
| RV-7FRLL (可搬質量7kg/ リーチ1503mm) | RV-13FR (可搬質量13kg/ リーチ1094mm) | RV-13FRL (可搬質量13kg/ リーチ1388mm) | RV-20FR (可搬質量20kg/ リーチ1094mm) | MV6A | 規格表 | ||||
| RH-3CRH4018 (可搬質量3kg/ リーチ400mm) | 内ノック[ ! ] | MS2A | 規格表 | ||||||
| RH-6CRH6020 (可搬質量6kg/ リーチ600mm) | RH-6CRH7020 (可搬質量6kg/ リーチ700mm) | MS3A | 規格表 | ||||||
| RH-3FRH35 (可搬質量3kg/ リーチ350mm) | RH-3FRH45 (可搬質量3kg/ リーチ450mm) | RH-3FRH55 (可搬質量3kg/ リーチ550mm) | RH-6FRH35 (可搬質量6kg/ リーチ350mm) | 外ノック[ ! ] | MS4A | 規格表 | |||
| RH-6FRH45 (可搬質量6kg/ リーチ450mm) | RH-6FRH55 (可搬質量6kg/ リーチ550mm) | ||||||||
![]() | ![]() |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種:三菱電機 RV-2FR, RV-2FRL (位置決め方式:外ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 | |
| 型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
| Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
| PM | 4H | MV2A | 180~500 | 190~400 | 15 20 | 140~470 | 140~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 100~420 |
| 6HV | 250~400 | 70~235 | 220~370 | |||||||
| 6HP | 240~500 | 190~400 | 210~470 | 70~185 | 130~390 | |||||
| 8H | 250~400 | 105~235 | 110~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | MV2A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G200 | - | Z12 | - | L180 |
取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
MV2A | 15 | 180~300 | 190~300 | 39,700 | 40,200 | 40,600 | 40,600 | 41,500 | 42,400 |
301~400 | 46,000 | 46,500 | 46,900 | 46,900 | 47,800 | 48,700 | |||
301~400 | 190~300 | 46,000 | 46,500 | 46,900 | 46,900 | 47,800 | 48,700 | ||
301~400 | 54,000 | 54,500 | 54,900 | 54,900 | 55,800 | 56,700 | |||
401~500 | 190~300 | 52,300 | 52,800 | 53,200 | 53,200 | 54,100 | 55,000 | ||
301~400 | 62,100 | 62,600 | 63,000 | 63,000 | 63,900 | 64,800 | |||
20 | 180~300 | 190~300 | 44,300 | 44,800 | 45,200 | 45,200 | 46,100 | 47,000 | |
301~400 | 52,100 | 52,600 | 53,000 | 53,000 | 53,900 | 54,800 | |||
301~400 | 190~300 | 52,100 | 52,600 | 53,000 | 53,000 | 53,900 | 54,800 | ||
301~400 | 62,400 | 62,900 | 63,300 | 63,300 | 64,200 | 65,100 | |||
401~500 | 190~300 | 60,100 | 60,600 | 61,000 | 61,000 | 61,900 | 62,800 | ||
301~400 | 72,700 | 73,200 | 73,600 | 73,600 | 74,500 | 75,400 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | MV2A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G140 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種:三菱電機 RV-4FR, RV-4FRL (位置決め方式:外ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 | |
| 型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
| Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
| PM | 4H | MV3A | 215~500 | 260~400 | 15 20 | 160~470 | 160~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 115~400 |
| 6HV | 320~400 | 80~235 | 290~370 | |||||||
| 6HP | 280~500 | 260~400 | 250~470 | 80~185 | 145~370 | |||||
| 8H | 320~400 | 125~235 | 145~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | MV3A | - | A450 | - | B350 | - | T20 | - | F300 | - | G200 | - | Z12 | - | L180 |
取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
MV3A | 15 | 215~300 | 260~300 | 39,700 | 40,200 | 40,600 | 40,600 | 41,500 | 42,400 |
301~400 | 46,000 | 46,500 | 46,900 | 46,900 | 47,800 | 48,700 | |||
301~400 | 260~300 | 46,000 | 46,500 | 46,900 | 46,900 | 47,800 | 48,700 | ||
301~400 | 54,000 | 54,500 | 54,900 | 54,900 | 55,800 | 56,700 | |||
401~500 | 260~300 | 52,300 | 52,800 | 53,200 | 53,200 | 54,100 | 55,000 | ||
301~400 | 62,100 | 62,600 | 63,000 | 63,000 | 63,900 | 64,800 | |||
20 | 215~300 | 260~300 | 44,300 | 44,800 | 45,200 | 45,200 | 46,100 | 47,000 | |
301~400 | 52,100 | 52,600 | 53,000 | 53,000 | 53,900 | 54,800 | |||
301~400 | 260~300 | 52,100 | 52,600 | 53,000 | 53,000 | 53,900 | 54,800 | ||
301~400 | 62,400 | 62,900 | 63,300 | 63,300 | 64,200 | 65,100 | |||
401~500 | 260~300 | 60,100 | 60,600 | 61,000 | 61,000 | 61,900 | 62,800 | ||
301~400 | 72,700 | 73,200 | 73,600 | 73,600 | 74,500 | 75,400 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | MV3A | - | A450 | - | B350 | - | T20 | - | F300 | - | G140 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種:三菱電機 RV-7FR, RV-7FRL (位置決め方式:外ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 | |
| 型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
| Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
| PM | 4H | MV4A | 265~500 | 330~400 | 15 20 | 210~470 | 210~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 140~375 |
| 6HV | 390~400 | 105~235 | 360~370 | |||||||
| 6HP | 330~500 | 330~400 | 300~470 | 105~185 | 170~345 | |||||
| 8H | 390~400 | 150~235 | 180~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | MV4A | - | A450 | - | B350 | - | T20 | - | F300 | - | G300 | - | Z12 | - | L180 |
取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
MV4A | 15 | 265~300 | 330~400 | 46,000 | 46,500 | 46,900 | 46,900 | 47,800 | 48,700 |
301~400 | 54,000 | 54,500 | 54,900 | 54,900 | 55,800 | 56,700 | |||
401~500 | 62,100 | 62,600 | 63,000 | 63,000 | 63,900 | 64,800 | |||
20 | 265~300 | 330~400 | 52,100 | 52,600 | 53,000 | 53,000 | 53,900 | 54,800 | |
301~400 | 62,400 | 62,900 | 63,300 | 63,300 | 64,200 | 65,100 | |||
401~500 | 72,700 | 73,200 | 73,600 | 73,600 | 74,500 | 75,400 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | MV4A | - | A450 | - | B350 | - | T20 | - | F300 | - | G140 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種:三菱電機 RV-8CRL (位置決め方式:外ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 | |
| 型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
| Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
| PM | 4H | MV5A | 210~500 | 220~400 | 15 20 | 160~470 | 160~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 110~400 |
| 6HV | 280~400 | 80~235 | 250~370 | |||||||
| 6HP | 270~500 | 220~400 | 240~470 | 80~185 | 140~370 | |||||
| 8H | 280~400 | 120~235 | 125~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | MV5A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G200 | - | Z12 | - | L180 |
取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
MV5A | 15 | 210~300 | 220~300 | 39,700 | 40,200 | 40,600 | 40,600 | 41,500 | 42,400 |
301~400 | 46,000 | 46,500 | 46,900 | 46,900 | 47,800 | 48,700 | |||
301~400 | 220~300 | 46,000 | 46,500 | 46,900 | 46,900 | 47,800 | 48,700 | ||
301~400 | 54,000 | 54,500 | 54,900 | 54,900 | 55,800 | 56,700 | |||
401~500 | 220~300 | 52,300 | 52,800 | 53,200 | 53,200 | 54,100 | 55,000 | ||
301~400 | 62,100 | 62,600 | 63,000 | 63,000 | 63,900 | 64,800 | |||
20 | 210~300 | 220~300 | 44,300 | 44,800 | 45,200 | 45,200 | 46,100 | 47,000 | |
301~400 | 52,100 | 52,600 | 53,000 | 53,000 | 53,900 | 54,800 | |||
301~400 | 220~300 | 52,100 | 52,600 | 53,000 | 53,000 | 53,900 | 54,800 | ||
301~400 | 62,400 | 62,900 | 63,300 | 63,300 | 64,200 | 65,100 | |||
401~500 | 220~300 | 60,100 | 60,600 | 61,000 | 61,000 | 61,900 | 62,800 | ||
301~400 | 72,700 | 73,200 | 73,600 | 73,600 | 74,500 | 75,400 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | MV5A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G140 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種:三菱電機 RV-7FRLL, RV-13FR, RV-13FRL, RV-20FR (位置決め方式:外ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 | |
| 型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
| Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
| PM | 4H | MV6A | 320~500 | 340~400 | 15 20 | 250~470 | 250~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 170~350 |
| 6HV | 400 | 125~235 | 370 | |||||||
| 6HP | 380~500 | 340~400 | 350~470 | 125~185 | 200~320 | |||||
| 8H | 400 | 175~235 | 185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | MV6A | - | A450 | - | B350 | - | T20 | - | F300 | - | G300 | - | Z12 | - | L180 |
取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
MV6A | 15 | 320~400 | 340~400 | 54,000 | 54,500 | 54,900 | 54,900 | 55,800 | 56,700 |
401~500 | 62,100 | 62,600 | 63,000 | 63,000 | 63,900 | 64,800 | |||
20 | 320~400 | 340~400 | 62,400 | 62,900 | 63,300 | 63,300 | 64,200 | 65,100 | |
401~500 | 72,700 | 73,200 | 73,600 | 73,600 | 74,500 | 75,400 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | MV6A | - | A450 | - | B350 | - | T20 | - | F400 | - | G140 | - | Z12 | - | L300 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種:三菱電機 RH-3CRH4018 (位置決め方式:内ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 | |
| 型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
| Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
| PM | 4H | MS2A | 180~500 | 150~400 | 15 20 | 120~470 | 120~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 45~365 |
| 6HV | 200~400 | 60~235 | 170~370 | |||||||
| 6HP | 240~500 | 150~400 | 210~470 | 60~185 | 75~335 | |||||
| 8H | 200~400 | 105~235 | 85~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | MS2A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G140 | - | Z12 | - | L180 |
取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
MS2A | 15 | 180~300 | 150~300 | 39,400 | 39,900 | 40,300 | 40,300 | 41,200 | 42,100 |
301~400 | 45,600 | 46,100 | 46,500 | 46,500 | 47,400 | 48,300 | |||
301~400 | 150~300 | 45,600 | 46,100 | 46,500 | 46,500 | 47,400 | 48,300 | ||
301~400 | 53,700 | 54,200 | 54,600 | 54,600 | 55,500 | 56,400 | |||
401~500 | 150~300 | 52,000 | 52,500 | 52,900 | 52,900 | 53,800 | 54,700 | ||
301~400 | 61,800 | 62,300 | 62,700 | 62,700 | 63,600 | 64,500 | |||
20 | 180~300 | 150~300 | 44,000 | 44,500 | 44,900 | 44,900 | 45,800 | 46,700 | |
301~400 | 51,800 | 52,300 | 52,700 | 52,700 | 53,600 | 54,500 | |||
301~400 | 150~300 | 51,800 | 52,300 | 52,700 | 52,700 | 53,600 | 54,500 | ||
301~400 | 62,000 | 62,500 | 62,900 | 62,900 | 63,800 | 64,700 | |||
401~500 | 150~300 | 59,800 | 60,300 | 60,700 | 60,700 | 61,600 | 62,500 | ||
301~400 | 72,400 | 72,900 | 73,300 | 73,300 | 74,200 | 75,100 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | MS2A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G140 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種:三菱電機 RH-6CRH6020, RH-6CRH7020 (位置決め方式:内ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 | |
| 型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
| Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
| PM | 4H | MS3A | 195~500 | 180~400 | 15 20 | 150~470 | 150~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 60~365 |
| 6HV | 230~400 | 75~235 | 200~370 | |||||||
| 6HP | 260~500 | 180~400 | 230~470 | 75~185 | 90~335 | |||||
| 8H | 230~400 | 115~235 | 100~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | MS3A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G200 | - | Z12 | - | L180 |
取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
MS3A | 15 | 195~300 | 180~300 | 38,700 | 39,200 | 39,600 | 39,600 | 40,500 | 41,400 |
301~400 | 45,000 | 45,500 | 45,900 | 45,900 | 46,800 | 47,700 | |||
301~400 | 180~300 | 45,000 | 45,500 | 45,900 | 45,900 | 46,800 | 47,700 | ||
301~400 | 52,900 | 53,400 | 53,800 | 53,800 | 54,700 | 55,600 | |||
401~500 | 180~300 | 51,300 | 51,800 | 52,200 | 52,200 | 53,100 | 54,000 | ||
301~400 | 61,100 | 61,600 | 62,000 | 62,000 | 62,900 | 63,800 | |||
20 | 195~300 | 180~300 | 43,200 | 43,700 | 44,100 | 44,100 | 45,000 | 45,900 | |
301~400 | 51,100 | 51,600 | 52,000 | 52,000 | 52,900 | 53,800 | |||
301~400 | 180~300 | 51,100 | 51,600 | 52,000 | 52,000 | 52,900 | 53,800 | ||
301~400 | 61,400 | 61,900 | 62,300 | 62,300 | 63,200 | 64,100 | |||
401~500 | 180~300 | 59,100 | 59,600 | 60,000 | 60,000 | 60,900 | 61,800 | ||
301~400 | 71,700 | 72,200 | 72,600 | 72,600 | 73,500 | 74,400 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | MS3A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G140 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種:三菱電機 RH-3FRH35, RH-3FRH45, RH-3FRH55, RH-6FRH35, RH-6FRH45, RH-6FRH55 (位置決め方式:外ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 | |
| 型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
| Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
| PM | 4H | MS4A | 225~500 | 210~400 | 15 20 | 150~470 | 150~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 105~380 |
| 6HV | 270~400 | 75~235 | 240~370 | |||||||
| 6HP | 290~500 | 210~400 | 260~470 | 75~185 | 135~350 | |||||
| 8H | 270~400 | 130~235 | 120~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | MS4A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G140 | - | Z12 | - | L180 |
取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
MS4A | 15 | 225~300 | 210~300 | 39,700 | 40,200 | 40,600 | 40,600 | 41,500 | 42,400 |
301~400 | 46,000 | 46,500 | 46,900 | 46,900 | 47,800 | 48,700 | |||
301~400 | 210~300 | 46,000 | 46,500 | 46,900 | 46,900 | 47,800 | 48,700 | ||
301~400 | 54,000 | 54,500 | 54,900 | 54,900 | 55,800 | 56,700 | |||
401~500 | 210~300 | 52,300 | 52,800 | 53,200 | 53,200 | 54,100 | 55,000 | ||
301~400 | 62,100 | 62,600 | 63,000 | 63,000 | 63,900 | 64,800 | |||
20 | 225~300 | 210~300 | 44,300 | 44,800 | 45,200 | 45,200 | 46,100 | 47,000 | |
301~400 | 52,100 | 52,600 | 53,000 | 53,000 | 53,900 | 54,800 | |||
301~400 | 210~300 | 52,100 | 52,600 | 53,000 | 53,000 | 53,900 | 54,800 | ||
301~400 | 62,400 | 62,900 | 63,300 | 63,300 | 64,200 | 65,100 | |||
401~500 | 210~300 | 60,100 | 60,600 | 61,000 | 61,000 | 61,900 | 62,800 | ||
301~400 | 72,700 | 73,200 | 73,600 | 73,600 | 74,500 | 75,400 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | MS4A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G140 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロボットスタンド-エプソン
0
ミスミ
ロボットスタンド-ヤマハ
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ヤマハ
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-不二越
0
オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
ロボットケーブルホルダー 【オーム電機】【配線・ケーブル固定バンド/保護部品】
0通常価格(税別):540円~

FAIRINO
6軸 協働ロボット FRシリーズ
1通常価格(税別):720,000円~

ミスミ
ブラケット取付用アタッチメント-三菱電機
0
近藤製作所
【近藤製作所】 ツールチェンジャー 【大型オートハンドチェンジャー KHAシリーズ】
0通常価格(税別):27,579円~

日本ピスコ
ロボットハンド用フランジ・ロボットハンド・アタッチメント HS
0通常価格(税別):3,311円~