17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ロボットスタンド角タイプ-デンソーウェーブ

ロボットスタンド角タイプ-デンソーウェーブ
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:19日目

スタンド上面に、デンソーウェーブ製ロボットの各機種に合わせた取付穴加工済の溶接スタンドです。高さと位置...

詳細を確認
  • その他ロボット部品はこちら
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 商品のお引渡し条件:総重量30kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

 

■Type表
対応ロボット機種[ M ]材質[ S ]表面処理Type取付加工

リンク

ロボット位置
決め方式[ ! ]
取付加工
VP-5243
(可搬質量3kg/
リーチ430mm)
VP-6242
(可搬質量2.5kg/
リーチ432mm)
VS-050
(可搬質量4kg/
リーチ505mm)
VS-060
(可搬質量4kg/
リーチ605mm)
SS400無電解
ニッケルメッキ
STM内ノック[ ! ]DV2A 規格表
VS-068
(可搬質量7kg/
リーチ710mm)
VS-087
(可搬質量7kg/
リーチ905mm)
VS-6556
(可搬質量7kg/
リーチ653mm)
VS-6577
(可搬質量7kg/
リーチ854mm)
DV3A 規格表
VM-6083
(可搬質量13kg/
リーチ1021mm)
VM-60B1
(可搬質量13kg/リーチ1298mm)
外ノック[ ! ]DV4A 規格表
[ ! ]商品の使用例は以下をご確認ください。
[ ! ]可搬質量、リーチのロボット記載スペックはメーカーカタログをご確認ください。
[ ! ]ロボット位置決めピン選択の方式(外ノック、内ノック)は以下使用例をご確認ください。
[ ! ]外ノック:位置決め用ピンにロボット座面を突き当てて位置決め [ ! ]内ノック:ロボット座面のノック穴を利用して位置決め
■使用例

 

STM-DV2A

Type表に戻る

■スタンド加工図

■ロボット取付穴加工図
 対応ロボット機種:デンソーウェーブ
 VP-5243, VP-6242, VS-050, VS-060(位置決め方式:内ノック)

外形図
  • [ ! ]上下プレートの位置ずれは0.5mm以内となります。
  • [ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する可能性があります。
    (但し、H寸法公差「±0.1」は保証値です。)
  • [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く
  • [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3
  • [ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • [ ! ]ロボットの動作によって弾性変形が発生する可能性があります。
  • [ ! ]弾性変形がロボットの動作に影響を及ぼす可能性があります。
■規格表■価格表 ■質量(参考)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■数量スライド価格表■納期
型式
取付加工
(ロボット取付穴)
H指定
50mm単位
Type
STM
DV2A
100~300

■注文例
型式
-
取付加工
-
H
STM
-
DV2A
-
H100
H\基準単価質量kg
100118,70017.2
150121,70018.8
200124,50020.3
250127,10021.9
300130,10023.4
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~3
4~
出荷日
通常
お見積り
 19 日目出荷
■追加工
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations位置決め用ノック穴追加取付ボルト穴径変更
スタンド下板にノック穴2ヵ所追加スタンド下板の穴径をΦ9に変更
CodePHXNC
Spec.
¥/1Code2,500500
型式
-
取付加工
-
H
-
(PHX・NC)
STM
-
DV2A
-
H100
-
PHX-NC

 

STM-DV3A

Type表に戻る

■スタンド加工図

■ロボット取付穴加工図
 対応ロボット機種:デンソーウェーブ
 VS-068, VS-087, VS-6556, VS-6577(位置決め方式:内ノック)

外形図
  • [ ! ]上下プレートの位置ずれは0.5mm以内となります。
  • [ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する可能性があります。
    (但し、H寸法公差「±0.1」は保証値です。)
  • [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く
  • [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3
  • [ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • [ ! ]ロボットの動作によって弾性変形が発生する可能性があります。
  • [ ! ]弾性変形がロボットの動作に影響を及ぼす可能性があります。
■規格表■価格表 ■質量(参考)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■数量スライド価格表■納期
型式
取付加工
(ロボット取付穴)
H指定
50mm単位
Type
STM
DV3A
100~300

■注文例
型式
-
取付加工
-
H
STM
-
DV3A
-
H100
H\基準単価質量kg
100130,20022.0
150133,00023.8
200135,70025.6
250138,30027.4
300142,60029.2
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~3
4~
出荷日
通常
お見積り
 19 日目出荷
■追加工
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations位置決め用ノック穴追加取付ボルト穴径変更
スタンド下板にノック穴2ヵ所追加スタンド下板の穴径をΦ9に変更
CodePHXNC
Spec.
¥/1Code2,500500
型式
-
取付加工
-
H
-
(PHX・NC)
STM
-
DV3A
-
H100
-
PHX-NC

 

STM-DV4A

Type表に戻る

■スタンド加工図

■ロボット取付穴加工図
 対応ロボット機種:デンソーウェーブ
 VM-6083, VM-60B1(位置決め方式:外ノック)

外形図
  • [ ! ]上下プレートの位置ずれは0.5mm以内となります。
  • [ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する可能性があります。
    (但し、H寸法公差「±0.1」は保証値です。)
  • [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く
  • [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3
  • [ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • [ ! ]ロボットの動作によって弾性変形が発生する可能性があります。
  • [ ! ]弾性変形がロボットの動作に影響を及ぼす可能性があります。
  • [ ! ]ロボット本体の位置決めには、エアベント付き
    ノックピンをご使用ください。
■規格表■価格表 ■質量(参考)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■数量スライド価格表■納期
型式
取付加工
(ロボット取付穴)
H指定
50mm単位
Type
STM
DV4A
100~300

■注文例
型式
-
取付加工
-
H
STM
-
DV4A
-
H100
H\基準単価質量kg
100180,20073.3
150183,90078.0
200195,80082.8
250199,50087.5
300204,80092.2
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~3
4~
出荷日
通常
お見積り
 19 日目出荷
■追加工
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations位置決め用ノック穴追加
スタンド下板にノック穴2ヵ所追加
CodePHX
Spec.
¥/1Code2,500
型式
-
取付加工
-
H
-
(PHX)
STM
-
DV4A
-
H100
-
PHX

型番リスト

表示件数

ロボットモデル名

ロボット機種

高さ H

(mm)

ロボット位置決め方式

RoHS?最小発注数量
VPシリーズ / VSシリーズ
VS-050 / VS-060 / VP-5243 / VP-6242
100 ~ 300
内ノック
10
1個
VSシリーズ
VS-068 / VS-087 / VS-6556 / VS-6577
100 ~ 300
内ノック
10
1個
VMシリーズ
VM-6083 / VM-60B1
100 ~ 300
外ノック
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目

詳細情報

基本情報

スタンド上面に、デンソーウェーブ製ロボットの各機種に合わせた取付穴加工済の溶接スタンドです。高さと位置決め用ノック穴追加工、取付ボルト穴径変更の指定が可能です。

ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 商品のお引渡し条件:総重量30kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロボットスタンド角タイプ-デンソーウェーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボットスタンド角タイプ-デンソーウェーブ
ロボットスタンド角タイプ-ファナック
ロボットスタンド角タイプ-三菱電機
ロボットスタンド角タイプ-安川電機
ロボットスタンド角タイプ-エプソン
ロボットスタンド角タイプ-不二越
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
形状スタンドスタンドスタンドスタンドスタンドスタンド
ロボット種類垂直多関節垂直多関節垂直多関節垂直多関節垂直多関節垂直多関節
ロボットメーカーデンソーウェーブファナック三菱電機安川電機エプソン不二越
材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットスタンド・ロボット取付プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト