17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が153型番あります。

【クリーン洗浄品】六角穴付ボタンボルト -ステンレス・単品販売-

【クリーン洗浄品】六角穴付ボタンボルト -ステンレス・単品販売-
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...

詳細を確認
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が153型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■ステンレス・単品販売
Type本体材質洗浄方法
 材質強度区分洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SBCBSUSXM7A2−50脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SBCB精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SBCB電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]精密洗浄や電解研磨の内容は価格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-SBCB4−8
SH-SBCB5−10
SHD-SBCB8−20
M×P
(並目)
A
E
B
C
(最小)
d
(e)
2×0.4
3.5
1.3
1.3
0.6
2.4
0.6
2.5×0.45
4.5
1.5
1.5
0.8
3
0.8
3×0.5
5.7
1.65
2
1.04
3.6
1
4×0.7
7.6
2.2
2.5
1.3
4.7
1.4
5×0.8
9.5
2.75
3
1.56
5.7
1.6
6×1.0
10.5
3.3
4
2.08
6.8
2
8×1.25
14
4.4
5
2.6
9.2
2.5
※ (e 不完全ねじ部)=最大2ピッチ JIS B 1174
■ステンレス・単品販売
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式SL-SBCBSH-SBCBSHD-SBCB
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM−L1~199本200~299本300~499本1~199本200~299本300~499本1~199本200~299本300~499本
SL-SBCB

SH-SBCB

SHD-SBCB
2−3370290210390308226420338256
 4
 5
 6
2.5−4360280200380300220410330250
 5
 6
 8
3−4340270190360284209390314239
 5310240180329260191359290221
 6
 8
 10
 12
 15
 20320250180336265195366295225
 25320250180342270198372300228
4−6310240180329260191359290221
 8
 10
 12
 15
 20320250180336265195366295225
 25320250180342270198372300228
 30330260190353279205383309235
5−6320250180343271199373301229
 8320250180341269198371299228
 10320250180336265195366295225
 12
 15320250180339268197369298227
 20320250180343271199373301229
 25330260190347274201377304231
 30340260190358283208388313238
6−8330260190347274201377304231
 10320260190346273201376303231
 12
 15330260190349276202379306232
 20330260190355280206385310236
 25340270190361285209391315239
 30350280200372294216402324246
 35360280200380300220410330250
8−10360290210388307225418337255
 12
 15360210387224417254
 20370290210392310227422340257
 25370290210397314230427344260
 30380300220400316232430346262
 35390300220410324238440354268
 40400310230420332244450362274
 45410320240435344252465374282
 50420330240448354260478384290
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

表示件数

特性・用途

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ねじ山種類

ピッチ

(mm)

先端形状

販売単位

洗浄方法

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
2
3
メートル並目
0.4
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M2
M2X3
M2-3
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
2
4
メートル並目
0.4
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M2
M2X4
M2-4
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
2
5
メートル並目
0.4
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M2
M2X5
M2-5
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
2
6
メートル並目
0.4
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M2
M2X6
M2-6
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
2.5
4
メートル並目
0.45
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M2.5
M2.5X4
M2.5-4
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
2.5
5
メートル並目
0.45
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M2.5
M2.5X5
M2.5-5
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
2.5
6
メートル並目
0.45
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M2.5
M2.5X6
M2.5-6
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
2.5
8
メートル並目
0.45
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M2.5
M2.5X8
M2.5-8
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
3
4
メートル並目
0.5
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M3
M3X4
M3-4
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
3
5
メートル並目
0.5
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M3
M3X5
M3-5
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
3
6
メートル並目
0.5
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M3
M3X6
M3-6
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
3
8
メートル並目
0.5
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M3
M3X8
M3-8
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
3
10
メートル並目
0.5
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M3
M3X10
M3-10
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
3
12
メートル並目
0.5
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M3
M3X12
M3-12
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
3
15
メートル並目
0.5
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M3
M3X15
M3-15
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
3
20
メートル並目
0.5
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M3
M3X20
M3-20
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
3
25
メートル並目
0.5
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M3
M3X25
M3-25
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
4
6
メートル並目
0.7
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M4
M4X6
M4-6
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
4
8
メートル並目
0.7
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M4
M4X8
M4-8
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
4
10
メートル並目
0.7
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M4
M4X10
M4-10
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
4
12
メートル並目
0.7
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M4
M4X12
M4-12
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
4
15
メートル並目
0.7
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M4
M4X15
M4-15
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
4
20
メートル並目
0.7
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M4
M4X20
M4-20
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
4
25
メートル並目
0.7
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M4
M4X25
M4-25
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
4
30
メートル並目
0.7
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M4
M4X30
M4-30
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
5
6
メートル並目
0.8
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M5
M5X6
M5-6
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
5
8
メートル並目
0.8
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M5
M5X8
M5-8
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
5
10
メートル並目
0.8
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M5
M5X10
M5-10
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
5
12
メートル並目
0.8
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M5
M5X12
M5-12
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
5
15
メートル並目
0.8
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M5
M5X15
M5-15
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
5
20
メートル並目
0.8
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M5
M5X20
M5-20
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
5
25
メートル並目
0.8
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M5
M5X25
M5-25
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
5
30
メートル並目
0.8
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M5
M5X30
M5-30
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
6
8
メートル並目
1
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M6
M6X8
M6-8
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
6
10
メートル並目
1
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M6
M6X10
M6-10
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
6
12
メートル並目
1
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M6
M6X12
M6-12
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
6
15
メートル並目
1
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M6
M6X15
M6-15
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
6
20
メートル並目
1
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M6
M6X20
M6-20
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
6
25
メートル並目
1
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M6
M6X25
M6-25
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
6
30
メートル並目
1
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M6
M6X30
M6-30
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
6
35
メートル並目
1
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M6
M6X35
M6-35
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
8
10
メートル並目
1.25
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M8
M8X10
M8-10
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
8
12
メートル並目
1.25
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M8
M8X12
M8-12
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
8
15
メートル並目
1.25
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M8
M8X15
M8-15
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
8
20
メートル並目
1.25
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M8
M8X20
M8-20
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
8
25
メートル並目
1.25
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M8
M8X25
M8-25
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
8
30
メートル並目
1.25
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M8
M8X30
M8-30
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
8
35
メートル並目
1.25
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M8
M8X35
M8-35
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
8
40
メートル並目
1.25
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M8
M8X40
M8-40
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
8
45
メートル並目
1.25
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M8
M8X45
M8-45
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
8
50
メートル並目
1.25
平先
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M8
M8X50
M8-50
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
2
3
メートル並目
0.4
平先
バラ(1個から購入可能)
電解研磨+精密洗浄
M2
M2X3
M2-3
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
2
4
メートル並目
0.4
平先
バラ(1個から購入可能)
電解研磨+精密洗浄
M2
M2X4
M2-4
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
2
5
メートル並目
0.4
平先
バラ(1個から購入可能)
電解研磨+精密洗浄
M2
M2X5
M2-5
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
2
6
メートル並目
0.4
平先
バラ(1個から購入可能)
電解研磨+精密洗浄
M2
M2X6
M2-6
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
2.5
4
メートル並目
0.45
平先
バラ(1個から購入可能)
電解研磨+精密洗浄
M2.5
M2.5X4
M2.5-4
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
2.5
5
メートル並目
0.45
平先
バラ(1個から購入可能)
電解研磨+精密洗浄
M2.5
M2.5X5
M2.5-5
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
2.5
6
メートル並目
0.45
平先
バラ(1個から購入可能)
電解研磨+精密洗浄
M2.5
M2.5X6
M2.5-6
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
2.5
8
メートル並目
0.45
平先
バラ(1個から購入可能)
電解研磨+精密洗浄
M2.5
M2.5X8
M2.5-8
10
1個
クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
3
4
メートル並目
0.5
平先
バラ(1個から購入可能)
電解研磨+精密洗浄
M3
M3X4
M3-4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
洗浄不要の場合の代替品

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)    :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)    :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包):型番SHD-□□
商品型番洗浄方法梱包形態未洗浄品と比べた効果ご利用環境(目安)工程別
SL-□□脱脂洗浄防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□電解研磨+精密洗浄脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適応不可
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】六角穴付ボタンボルト -ステンレス・単品販売-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【クリーン洗浄品】六角穴付ボタンボルト -ステンレス・単品販売-
【クリーン洗浄品】六角穴付ボタンボルトフランジ付タイプ-ステンレス・単品販売-
六角穴付ボタンボルト -鉄・単品販売-
六角穴付ボタンボルト
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】六角穴付ボタンボルト -ステンレス・単品販売-
【クリーン洗浄品】チタン 六角穴付ボタンボルト
メーカーミスミミスミミスミトラスコ中山ミスミミスミ
通常価格--93 -975--
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目1日目7日目3日目
詳細材質SUSXM7SUS304相当SCM435-SUSXM7純チタン2種
追加形状標準フランジ付標準標準標準標準
強度区分(ステンレス)A2-50A2-50--A2-50-
ねじ種類全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
材質証明書対象対象対象-対象対象
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付ボタンボルトカテゴリの売れ筋ランキング