メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |

| Type | 本体材質 | 洗浄方法 | |||||
| [ M ]パッド材質 | |||||||
| ポリアセタール (白) | 快削黄銅 (C3604BD) | ウレタン (ショアA70・黒) | [ M ]材質 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 |
| SL-SBPPS | SL-SBCPS | SL-SBCTS | SUS304相当 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SBPPS | SH-SBCPS | SH-SBCTS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
| 型式 | - | L |
| SL-SBPPS4 | - | 8 |
| SH-SBPPS5 | - | 10 |
| 型式 | L | S | d | B | C (最小) | |||||||||||
| Type | M(並目) | |||||||||||||||
(樹脂パッド) SL-SBPPSSH-SBPPS (真鍮パッド) SL-SBCPS SH-SBCPS (ウレタンパッド) M5~M12 SL-SBCTS SH-SBCTS | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||
| 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | ||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 1 | 4 | 3 | 3.5 | |||
| 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||
| 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 2 | 8 | 5 | 6 | |||||
| 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 2 | 10 | 6 | 8 | ||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| M(並目) | SL-SBPPS | SH-SBPPS | ||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
| 1~4本 | 5~9本 | 10本~ | 1~4本 | 5~9本 | 10本~ | |
| 3 | 511 | 312 | 220 | 730 | 445 | 314 |
| 4 | 490 | 299 | 211 | 700 | 427 | 301 |
| 5 | 490 | 299 | 211 | 700 | 427 | 301 |
| 6 | 504 | 307 | 217 | 720 | 439 | 310 |
| 8 | 515 | 314 | 221 | 735 | 448 | 316 |
| 10 | 550 | 335 | 237 | 785 | 479 | 338 |
| 12 | 574 | 350 | 247 | 820 | 500 | 353 |
| M(並目) | SL-SBCPS | SH-SBCPS | ||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
| 1~4本 | 5~9本 | 10本~ | 1~4本 | 5~9本 | 10本~ | |
| 3 | 497 | 303 | 214 | 710 | 433 | 305 |
| 4 | 487 | 297 | 209 | 695 | 424 | 299 |
| 5 | 487 | 297 | 209 | 695 | 424 | 299 |
| 6 | 494 | 301 | 212 | 705 | 430 | 303 |
| 8 | 504 | 307 | 217 | 720 | 439 | 310 |
| 10 | 532 | 325 | 229 | 760 | 464 | 327 |
| 12 | 567 | 346 | 244 | 810 | 494 | 348 |
| M(並目) | SL-SBCTS | SH-SBCTS | ||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
| 1〜4本 | 5〜9本 | 10本~ | 1〜4本 | 5〜9本 | 10本~ | |
| 5 | 609 | 372 | 262 | 870 | 531 | 374 |
| 6 | 644 | 393 | 277 | 920 | 561 | 396 |
| 8 | 658 | 401 | 283 | 940 | 573 | 404 |
| 10 | 693 | 423 | 298 | 990 | 604 | 426 |
| 12 | 931 | 568 | 400 | 1,330 | 811 | 572 |
| 5 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角穴付止ねじ 平先
4.6通常価格(税別):151円~

ミスミ
六角穴付止めねじ ソフトタイプ
4.6通常価格(税別):169円~

ミスミ
六角穴付止ねじ くぼみ先
4.7通常価格(税別):71円~

ミスミ
セットピース
4.5通常価格(税別):74円~

ミスミ
六角穴付止めねじ とがり先-単品・小箱-
4.7通常価格(税別):113円~

SUNCO
六角穴付止めねじ 平先
4.7通常価格(税別):27円~

SUNCO
六角穴付止めねじ くぼみ先(スチール・ステンレス・チタン)
4.7通常価格(税別):8円~

SUNCO
六角穴付 止めねじ 平先 アンスコ製
4.9通常価格(税別):189円~

ミスミ
六角穴付止ねじ -ボルトタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~