メカニカル部品技術窓口
【特徴】・可搬重量や各寸法などをお選び頂くことで、必要な部材をお届けし、設計の...
詳細情報を確認する| Type | 種類 |
| RUS | 部材 |
| K-RUS | 組立 |
幅550mm、奥行400mm、足回りとしてアジャスタとキャスタを取り付けたい場合
※足回りはアジャスタ・キャスタを選択時の外形図となります。
足回部取付詳細図
足回部詳細

| 型式 | - | W | - | D | - | 足回り |
| RUSA8-5050 | - | W550 | - | D400 | - | JA |
| 型式 | W (幅) 1mm単位 | D (奥行) 1mm単位 | 選択 | |||
| Type | ユニット形状 | フレーム種類 | 足回り | |||
| RUS K-RUS | A | 8-5050 | 500~800 | 400~800 | N | なし |
| J | アジャスタ | |||||
| C | キャスタ | |||||
| JC | アジャスタ&キャスタ | |||||
| 型式 | W+D | ||||||||||
| Type | ユニット形状 | フレーム種類 | 900~999 | 1000~1099 | 1100~1199 | 1200~1249 | 1250~1299 | 1300~1349 | 1350~1399 | 1400~1499 | 1500~1600 |
| RUS | A | 8-5050 | 20,100 | 20,600 | 21,100 | 21,600 | 22,100 | 22,600 | 23,100 | 23,600 | 24,100 |
| K-RUS | 26,100 | 26,600 | 27,100 | 27,600 | 28,100 | 28,600 | 29,100 | 29,600 | 30,100 | ||
[ ! ]アルミフレームは、HFS8-5050を使用しています。
HFS8-5050はこちら
| 型式 | 構成部品 | 基準単価 | |||||||
| Type | アジャスタパッド | 個 数 | キャスタ | 個 数 | ボルト | 個 数 | ナット | 個 数 | |
| N | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| J | NFJN16-100 | 4 | CBE8-25 | 16 | HNTU8-8 | 16 | 15,300 | ||
| C | - | - | CHJF50S (自在) | 4 | CBE6-15 CBE8-25 | 16 16 | 18,100 | ||
| JC | NFJN16-100 | 4 | 18,900 | ||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特徴】
・可搬重量や各寸法などをお選び頂くことで、必要な部材をお届けし、設計の手間を省きます
・組立出荷品は架台を組付けた状態での出荷です
| 3 | 日目出荷 |
| 5 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜5 | 6~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |

| 型式 | 商品名 | 数量 |
| FALCS-SPU-T3.2-A35-B38- L50-X25.0-H25.0-N8-Y25.0- S25.0-NA8-K5.0 | L型板金 取付板・ブラケット | 2 |
| HNTP8-8 | アルミフレーム用後入バネナット | 4 |
| CBE8-15 | 六角穴付きボルト | 4 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
垂直多関節ロボットコントローラ用アルミフレーム架台ユニット
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-エプソン
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-デンソーウェーブ
0
ミスミ
ロボットスタンド-ファナック
4
ミスミ
ロボットスタンド-エプソン
0
ミスミ
ロボットスタンド-三菱電機
0
ミスミ
ロボット取付プレート-不二越
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ファナック
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-三菱電機
0