メカニカル部品技術窓口
| Type | 種類 |
| RUG | 部材 |
| K-RUG | 組立 |
高さ550mm、足回りとしてアジャスタとアンカーとキャスタを取り付けたい場合
※足回りはアジャスタ・アンカー・キャスタを選択時の外形図となります。
足回部取付詳細図
足回部詳細図

[ ! ]ファナック用ロボット取付プレートは、こちらをご確認ください。
(上面前面から中央梁までのサイズ) 参考型式:PM8H-FV5A-A310-B300-T15-F130-G125-N8-L145
[ ! ]安川電機用ロボット取付プレートは、こちらをご確認ください。
(上面全面のサイズ) 参考型式:PM8H-YSV5A-A460-B300-T15-F205-G125-N8-L145
| 型式 | - | H | - | 足回り |
| RUGA8-5050 | - | 550 | - | JA |
| 対応ロボット機種 | 型式 | H (高さ) | 選択 | ||||
| ファナック | 安川電機 | Type | ユニット形状 | フレーム種類 | 50mm単位 | 足回り | |
| LR Mate 200iD/4S LR Mate 200iD/4SC LR Mate 200iD/4SH LR Mate 200iD LR Mate 200iD/7C LR Mate 200iD/7H LR Mate 200iD/7L LR Mate 200iD/7LC LR Mate 200iD/7WP | MOTOMAN-GP4 MOTOMAN-GP7 MOTOMAN-GP8 | RUG K-RUG | A | 8-5050 | 300~800 | N | なし |
J | アジャスタ | ||||||
A | アンカー | ||||||
C | キャスタ | ||||||
JA | アジャスタ&アンカー | ||||||
JC | アジャスタ&キャスタ | ||||||
AC | アンカー&キャスタ | ||||||
JAC | アジャスタ&アンカー&キャスタ | ||||||
| 型式 | H | ||||||||||||
| Type | ユニット形状 | フレーム種類 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| RUG | A | 8-5050 | 45,600 | 47,100 | 48,600 | 50,100 | 51,600 | 53,100 | 54,600 | 56,100 | 57,600 | 59,100 | 60,600 |
| K-RUG | 75,600 | 77,100 | 78,600 | 80,100 | 81,600 | 83,100 | 84,600 | 86,100 | 87,600 | 89,100 | 90,600 | ||
| 型式 | 構成部品 | 基準単価 | |||||||||
| Type | アジャスタパッド | 個 数 | アンカー | 個 数 | キャスタ | 個 数 | ボルト | 個 数 | ナット | 個 数 | |
| N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| J | NFJN16-100 | 4 | - | - | - | - | CBE8-25 CBE12-20 | 8 8 | HNTU8-8 | 8 | 16,300 |
| A | - | - | HFHANK8-4040 | 4 | - | - | CBE8-20 | 8 | HNTP8-8 | 8 | 11,000 |
| C | - | - | CHJF50S (自在) | 4 | CBE6-15 CBE8-25 CBE12-20 | 16 8 8 | HNTU8-8 | 8 | 19,100 | ||
| JA | NFJN16-100 | 4 | HFHANK8-4040 | 4 | - | - | CBE8-20 CBE8-25 CBE12-20 | 8 8 8 | HNTU8-8 HNTP8-8 | 8 8 | 27,400 |
| JC | - | - | CHJF50S (自在) | 4 | CBE6-15 CBE8-25 CBE12-20 | 16 8 8 | HNTU8-8 | 8 | 20,000 | ||
| AC | - | - | HFHANK8-4040 | 4 | CBE6-15 CBE8-20 CBE8-25 CBE12-20 | 16 8 8 8 | HNTU8-8 HNTP8-8 | 8 8 | 30,200 | ||
| JAC | NFJN16-100 | 4 | 31,000 | ||||||||

| 動作 パターン | アーム長 (mm) | サイクルタイム (秒) | 出力 (%) | 最高速度 (m/s) | 最大変位量(三方向合計) x+y+z (mm) |
1 | 840 | 2.6 | 85 | 67.3 | 0.06 |
2 | 840 | 3.0 | 19.6 | 0.02 | |
3 | 440 | 2.4 | 13.8 | 0.01 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特徴】
・可搬重量や高さ寸法などをお選び頂くことで、必要な部材をお届けし、設計の手間を省きます
・組立出荷品は架台を組付けた状態での出荷です
| 3 | 日目出荷 |
| 5 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜5 | 6~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
垂直多関節ロボットコントローラ用アルミフレーム架台ユニット
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ファナック
0
ミスミ
ロボットスタンド-ヤマハ
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-デンソーウェーブ
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-三菱電機
0
鍋屋バイテック
ロボットスタンド-安川電機製ロボット対応
0通常価格(税別):75,499円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
ロボットケーブルホルダー 【オーム電機】【配線・ケーブル固定バンド/保護部品】
0通常価格(税別):540円~

SMC
オートハンドチェンジングシステム(AHC) MA3シリーズ
0通常価格(税別):5,751円~

コスメック
ロボットハンドチェンジャー【SWRシリーズ】
0通常価格(税別):4,597円~