17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 3段引 極軽荷重 スチールタップ穴付タイプ

通常単価(税別)
1,3401,730
税込単価
1,4741,903
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
(拡大図)外形図
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
C-SRXYM20SPCC相当亜鉛メッキ
[ ! ] 引き抜き:不可
[ ! ] 同じ記号で示された穴は、形状とサイズが一致しています。
規格表
注文例型番(Type・L)
 C-SRXYM20200
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番ストローク
ST
ABCD定格荷重
(N/2本)
¥基準単価
Typeレール長さLC-SRXYM20
C-SRXYM20
(SPCC相当)
2002311451601671,340
2502801952101861,440
3003291602452601961,530
3503792102953101,580
4004282603453601811,630
4504772053103954101571,680
5005262303604454601271,730
[ ! ] レール取り付け用のボルトはM3のトラス小ねじ、または、バインド小ねじをご使用ください。
[ ! ]水平に取付けた場合、定格荷重の目安は[定格荷重×0.25以下](参考値)です。
[ ! ]本品は追加工・特注などには対応しておりません。
■レールの引き抜きについて
  • C-SRXYM20(引き抜き:不可)
    レールの引き抜きはできません。
    (引き出しに使用の場合、引き出しは取り外せません)
特長
スライドレールは引き出しレール、スライドウェイとも称され、設備や家具のキャビネット本体に固定され、引き出しやキャビネットボードを出し入れさせる接続部品です。全方位に力を分散させ、引き出しの水平方向と垂直方向の動きを安定させることで大きな重量でも運ぶことができます。
エコノミーシリーズでは2段、3段のスライドレールをラインナップしており、引き出しの側面に取り付ける構造(左右各1本)で、取付が簡単且つ省スペース化を図ることができます。
注意・禁止事項
使用上の注意事項

スライドレールを取り付ける時、地面に対して垂直な状態で、左右のスライドレールを平行に取り付けてください。
取り付け状態が悪い場合、耐荷重性能が大幅に低下します。地面と平行に取り付ける時、定格荷重の目安は25%(参考値)です
水平に取り付ける時、上記参考値を超える荷重がかかった場合、またはスライドレールの中心から離れた重心の位置に向かって荷重がかかった場合、ガイドレールの内側スライドレールが外側スライドレールから外れる可能性があります。予めテストして確認した後、使用してください。

■取付方向例
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
垂直・平行取付
 
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
スライドレールが垂直に
取り付けられていない
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
スライドレールが
同一水平線にない
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
水平取付状態で、
離れた重心に力をかける
 

[ ! ]モーメント荷重を受ける場合での使用は推奨しません。

使用方法

■定格荷重の定義

・定格荷重とは、引き出し側スライドレールを
引き出した時、その中央部にかかる静荷重です。

【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像

 
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
スライドレールと取付穴が互いに干渉する部分を取り付ける時は、     
アクセスホールを取付穴の上部に移動させてからねじを取り付けてください。
 標準タイプの断面図
必要な付属品:
ねじ+ナット
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像 タップ穴付タイプの断面図
必要な付属品:
ねじ
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
使用例
エコノミーシリーズのスライドレールは板厚が当社類似品より薄いことにより、定格荷重が若干下がるため、耐荷重があまり要求されない箇所に適しています。
使用例


型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

最小発注数量
151~350
151~350
231
200
167
1個
151~350
151~350
280
250
186
1個
351~550
151~350
329
300
196
1個
351~550
151~350
379
350
196
1個
351~550
351~550
428
400
181
2個
351~550
351~550
477
450
157
2個
351~550
351~550
526
500
127
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,340
( 1,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,530
( 1,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,630
( 1,793 )
9日目〜
1,680
( 1,848 )
9日目〜
1,730
( 1,903 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 3段引 極軽荷重 スチールタップ穴付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 3段引 極軽荷重 スチールタップ穴付タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 3段引 極軽荷重 ステンレスタップ穴付タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 2段引 極軽荷重 スチールタップ穴付タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 2段引 極軽荷重 ステンレスタップ穴付タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 3段引 軽荷重 スチールタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 3段引 極軽荷重 スチールタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,340-1,660 -1,190 -1,600 -1,150 -1,320 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
レール数3段引3段引2段引2段引3段引3段引
レール材質スチールステンレス(SUS304相当)スチールステンレス(SUS304相当)スチールスチール
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)~200~200~200~200201~400~200
幅(mm)202020202720

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング