17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(または T)(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(動)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アンギュラ玉軸受 2列組合せDF(正面)型

通常単価(税別)
1,10015,860
税込単価
1,21017,446
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

【まとめ買いでお得】20個以上から大幅割引き!ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡...

詳細を確認
  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

特長
・アンギュラ玉軸受は接触角度を持っているため、正面組合せ(DF組合せ)はラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に支持することができます。
・工作機械の主軸、研削スピンドル等、高精度・高速回転を必要とする用途に適しています。
外形図
E-B70□□-DF
E-B72□□-DF
【エコノミーシリーズ】アンギュラ玉軸受 2列組合せDF(正面)型:外形図

(取付関係図)



[ M ] 材  質:SUJ2相当
  軸受精度:JIS B 1514 5級
  接触角:25°
[ ! ]技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値はこちらを参照願います。
規格表
注文例   型式-2列組合せ
 E-B7000-DF

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番2列
組合せ
dDB基本定格荷重許容回転数 rpm(参考)r
(min)
r1
(min)
作用点
a
取付寸法質量
(g)
(参考)
¥基準単価
Ds
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
R1
(max.)
Cr(動)kNCor(静)kNグリスオイル潤滑
E−B7000DF
(正面)
102688.14.6527000340000.30.152.412.524.80.3(0.15)421,100
E−B72003097.554.423000290000.60.32.51527.50.6(0.3)621,360
E−B7001122888.85.450.30.153.514.526.80.3(0.15)481,120
E−B7201321012.17.2522000270000.60.32.71729.50.6(0.3)761,400
E−B70021599.956.8520000260000.30.154.617.530.80.3(0.15)701,300
E−B7202351113.28.5519000240000.60.33.42032.50.6(0.3)961,600
E−B7003171010.98.2518000230000.30.15519.533.80.3(0.15)901,440
E−B7203401216.51117000210000.60.34.52237.50.6(0.3)1401,650
E−B7004204216.712.215000190005.92539.51581,540
E−B7204471423.516.8140001700010.65.326421(0.6)2241,890
E−B7005251218.314.8130000.60.38.83044.50.6(0.3)1821,840
E−B7205521524.919120001500010.67.231471(0.6)2702,100
E−B700630551323.620.2110001400011.56502661,870
E−B7206621634.727.4100001300010.636574162,320
E−B7007351428.425.2980012000(1)(0.6)(14)(41)(57)(1)3402,410
E−B7207721745.737.38800110001.10.6(13.9)426715902,590
E−B700840681530.429.28900(1)(0.6)(16)(46)(63)(1)4202,760
E−B7208801854.646.78000100001.10.6(16.6)477517642,590
E−B700945751636.235.4(1)(0.6)(18.6)(51)(70)(1)5203,180
E−B7209851961.353.2750094001.10.6(18.5)528018602,590
E−B701050801638.440.273009200(1)(0.6)(21.5)(56)(75)(1)5803,650
E−B721090206458.7680085001.10.6(20.4)578519702,590
E−B7011551850.552.566008300(1.1)(0.6)(23.9)(62)(85)(1)8404,190
E−B72111002179.174.261007600(1.5)(1)(23.7)(64)(94)(1.5)(1)12703,100
E−B701260951851.856.162007700(1.1)(0.6)(26.7)(67)(90)(1)(0.6)9004,810
E−B72121102295.791.555006900(1.5)(1)(27.1)(69)(104)(1.5)(1)16403,710
E−B7013651001854.762.858007200(1.1)(0.6)(29.6)(72)(95)(1)(0.6)9405,520
E−B72131202310910852006400(1.5)(1)(30.4)(74)(114)(1.5)(1)20404,460
E−B7014701102069.378.753006600(1.1)(0.6)(32)(77)(105)(1)(0.6)13206,360
E−B72141252411311149006100(1.5)(1)(32.3)(79)(119)(1.5)(1)22405,340
E−B7015751152070.983.450006300(1.1)(0.6)(34.8)(82)(110)(1)(0.6)13807,310
E−B72151302512913046005800(1.5)(1)(34.2)(84)(124)(1.5)(1)24606,400
E−B7016801252286.7101(1.1)(0.6)(37.2)(87)(120)(1)(0.6)18608,390
E−B72161402613914343005400(2)(1)(37.5)(90)(134)(2.0)(1)30007,670
E−B7017851302288.610744005500(1.1)(0.6)(40.1)(92)(125)(1)(0.6)19409,650
E−B72171502816016740005000(2)(1)(39.8)(95)(144)(2)(1)37409,190
E−B7018901402410612741005100(1.5)(42.4)(99)(134)(1.5)252010,620
E−B72181603018319338004700(2)(42.2)(100)(154)(2)460011,020
E−B7019951452410813439004800(1.5)(45.3)(104)(139)(1.5)264012,210
E−B72191703219820735004400(2.1)(1.1)(44.5)(107)(163)(2)556013,220
E−B70201001502411114138004700(1.5)(1)(48.2)(109)(144)(1.5)274014,030
E−B72201803422323533004100(2.1)(1.1)(46.8)(112)(173)(2)664015,860
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
B7002−DF
エコノミーシリーズ
E−B7002−DF
材質SUJ2SUJ2相当
基本定格荷重Cr(動)kN10.009.95
Cor(静)kN6.906.85
(参考)許容回転数 rpm1440020000
精度(JIS)等級0等級5
接触角30°25°
作用点4.69.97
RoHS10対応対応
技術情報
内外径寸法公差(JIS B 1514 5級)
d 内径公差

(mm)
内径公差
(mm)
を超え以下
0.62.50
-0.005
2.5100
-0.005
10180
-0.005
18300
-0.006
30500
-0.008
50800
-0.009
D 外径公差
D
(mm)
外径公差
(mm)
を超え以下
2.560
-0.005
6180
-0.005
18300
-0.006
30500
-0.007
50800
-0.009
801200
-0.01
注意・禁止事項
軸とハウジングが精度不良の場合、その影響でベアリングは本来の性能を発揮できないことがあります。例えば、ベアリング取付部との精度が悪い場合、内輪、外輪の傾きを引き起こすことがあります。この場合、ベアリングにかかる荷重に加え、周辺応力集中荷重(Edge Load)もかかり、ベアリング疲労寿命を低下させるだけでなく、ひどい場合、保持器の破損,焼付きなどの損傷を生じる原因となることがあります。

※以下の専用取付工具を使い、ベアリングの取付、取り外しを行ってください。
ベアリングヒーター
ベアリングヒーター
ベアリングヒーターの正しい取付は、ベアリングの寿命を延ばすことになります。
正しい取付とメンテナンスを行った場合、転がり軸受は使用寿命の長い信頼できる機械部品になります。
インダクションヒータを使っていただければ、加熱後、ベアリングは円筒方向に、外に向けて膨張し、取付時の破損を防ぐことができます。インダクションヒータによる加熱は、もっとも科学的な加熱方式で、予熱を必要とせず、ベアリングの重さによって数秒または数分以内で110℃までに加熱でき、前もって施された潤滑に悪影響を与えることもありません。
ベアリングプーラー
ベアリングプーラー
ベアリングは以下の状態で取り付けられた場合、専用プーラーで取り外すことができます。
(a)軸形状:円筒軸 軸受の内輪内径の形状:円筒穴。
(b)軸形状:円筒軸 アダプタスリーブを使用した軸受の内輪内径の形状:正軸体穴。
(c)軸形状:正軸体軸 軸受の内輪内径の形状:正軸体穴。どのような取付状態でも、取り外し時は必ず軸のロックナット(またはアダプタスリーブのロックナット)のロックを解除し、ロックナットを緩めた状態にしてください。
関連商品

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B(または T)

(mm)

基本定格荷重 Cr(動)

(N)

許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 Cor(静)

(N)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
10
26
8
8100
27000
4650
42
10
1個
12
28
8
8800
23000
5450
48
10
1個
15
32
9
9950
20000
6850
70
10
1個
17
35
10
10900
18000
8250
90
10
1個
20
42
12
16700
15000
12200
158
10
1個
25
47
12
18300
13000
14800
182
10
1個
30
55
13
23600
11000
20200
266
10
1個
35
62
14
28400
9800
25200
340
10
1個
40
68
15
30400
8900
29200
420
10
1個
45
75
16
36200
8000
35400
520
10
1個
50
80
16
38400
7300
40200
580
10
1個
55
90
18
50500
6600
52500
840
10
1個
60
95
18
51800
6200
56100
900
10
1個
65
100
18
54700
5800
62800
940
10
1個
70
110
20
69300
5300
78700
1320
10
1個
75
115
20
70900
5000
83400
1380
10
1個
80
125
22
86700
4600
101000
1860
10
1個
85
130
22
88600
4400
107000
1940
10
1個
90
140
24
106000
4100
127000
2520
10
1個
95
145
24
108000
3900
134000
2640
10
1個
100
150
24
111000
3800
141000
2740
10
1個
10
30
9
7550
23000
4400
62
10
1個
12
32
10
12100
22000
7250
76
10
1個
15
35
11
13200
19000
8550
96
10
1個
17
40
12
16500
17000
11000
140
10
1個
20
47
14
23500
14000
16800
224
10
1個
25
52
15
24900
12000
19000
270
10
1個
30
62
16
34700
10000
27400
416
10
1個
35
72
17
45700
8800
37300
590
10
1個
40
80
18
54600
8000
46700
764
10
1個
45
85
19
61300
7500
53200
860
10
1個
50
90
20
64000
6800
58700
970
10
1個
55
100
21
79100
6100
74200
1270
10
1個
60
110
22
95700
5500
91500
1640
10
1個
65
120
23
109000
5200
108000
2040
10
1個
70
125
24
113000
4900
111000
2240
10
1個
75
130
25
129000
4600
130000
2460
10
1個
80
140
26
139000
4300
143000
3000
10
1個
85
150
28
160000
4000
167000
3740
10
1個
90
160
30
183000
3800
193000
4600
10
1個
95
170
32
198000
3500
207000
5560
10
1個
100
180
34
223000
3300
235000
6640
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
2,410
( 2,651 )
9日目〜

-

2,760
( 3,036 )
9日目〜

-

3,180
( 3,498 )
9日目〜

-

3,650
( 4,015 )
9日目〜

-

4,190
( 4,609 )
9日目〜

-

4,810
( 5,291 )
9日目〜

-

5,520
( 6,072 )
9日目〜

-

6,360
( 6,996 )
9日目〜

-

7,310
( 8,041 )
9日目〜

-

8,390
( 9,229 )
9日目〜

-

9,650
( 10,615 )
9日目〜

-

10,620
( 11,682 )
9日目〜

-

12,210
( 13,431 )
9日目〜

-

14,030
( 15,433 )
9日目〜

-

2,590
( 2,849 )
9日目〜

-

2,590
( 2,849 )
9日目〜

-

2,590
( 2,849 )
9日目〜

-

2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,100
( 3,410 )
9日目〜

-

3,710
( 4,081 )
9日目〜

-

4,460
( 4,906 )
9日目〜

-

5,340
( 5,874 )
9日目〜

-

6,400
( 7,040 )
9日目〜

-

7,670
( 8,437 )
9日目〜

-

9,190
( 10,109 )
9日目〜

-

11,020
( 12,122 )
9日目〜

-

13,220
( 14,542 )
9日目〜

-

15,860
( 17,446 )
9日目〜

-

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】20個以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アンギュラ玉軸受 2列組合せDF(正面)型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アンギュラ玉軸受 2列組合せDF(正面)型
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アンギュラ玉軸受 2列組合せDB(背面)型
2列組合せアンギュラ玉軸受(開放形)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アンギュラ玉軸受 単列万能組合せ型
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アンギュラ玉軸受 単列型
単列アンギュラ玉軸受 開放型
メーカーミスミミスミHRB(エイチ・アール・ビー)ミスミミスミ日本エスケイエフ
通常価格1,100-1,290 -1,226 -2,550 -440 -2,579 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
特性・用途該当なし該当なし-該当なし該当なし-
軌道輪形状アンギュラ玉(複列)アンギュラ玉(複列)アンギュラ玉(複列)アンギュラ玉(単列)アンギュラ玉(単列)アンギュラ玉(単列)
シールド素材・形状開放型開放型開放型開放型開放型開放型
内外輪材質スチールスチールGCr15スチールスチールスチール
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング