17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

【エコノミーシリーズ】 ミニチュアリニアガイド ロングブロックタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

【エコノミーシリーズ】 ミニチュアリニアガイド ロングブロックタイプ

MISUMI economy
販売終了

型番

E-GMLG7H-[40-130/1]

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はRSELBLです。仕様の違いをご確認ください。

【まとめ買いでお得】100個以上から大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本製品はRoHS保証外になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 【販売終了予定品】販売終了予定の商品です。
    代替商品は<SSELB、RSELB>です。
    商品ページにて仕様をご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

セット品/単品
セット品
ブロック形状
[ロング] ロングブロック
レール種類
標準レール
ブロック数
1
レール幅 W1(mm)
7
組付時高さ H(mm)
8
精度規格
並級
予圧種類
[すきま] 普通すきま
材質
炭素鋼
リテーナ
なし
潤滑の種類
潤滑油塗布
転動体
ボール

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト