17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • L(mm)

    ~mm
      [50-4000/0.5mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    安全柵フレーム3030 Nシリーズ

    安全柵フレーム3030 Nシリーズ
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:1日目

    【特長】安全柵Nシリーズの30角柱フレームです。フェンスネット専用溝以外は6シリーズアルミフレームと同...

    詳細を確認
    • 梁フレームとの締結ボルトはSCB5-40(M径5、長さ40㎜)を推奨します。
    • 梁フレームとタッピングねじで締結する場合、呼び径4.5、長さ70㎜を推奨します。
    • Nシリーズ安全柵フレーム(40角柱フレーム/2540角梁フレーム)はこちら(40角柱フレーム2540角梁フレーム
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    NFFS6−3030
    NFFSY6−3030
    (黄色)
    Type[ M ]材質[ S ]表面処理
    NFFSA6063S−T5アルマイト処理
    NFFSY焼付塗装(黄色)
    [ ! ]切断面・追加工部には表面処理がされていません。
    [ ! ]黄色フレームの色はD22-80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。
    [ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

    規格表

    型式L
    NFFS6-3030800
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式L質量
    kg/m
    断面積
    mm²
    断面2次モーメントmm⁴\基準単価
    300mm未満
    \基準単価/m
    300mm以上
    指定0.5mm単位ℓⅹℓy1~80本1~80本
    NFFS6-303050~40000.644231.82.15×102.09×10190630
    NFFSY6-3030(黄色)50~40000.644231.82.15×102.09×10280920

    追加工

    型式-L-追加工
    Code
    NFFS6-3030-800-LTP
    NFFS6-3030-800-Z5 - XA15 - XB900
    ■追加工コード ご指定方法
    ・梁フレームと締結するための追加工になります。
    ・通し穴/ザグリ穴は、7個まであけることができます。
    [ ! ]Z4.5はタッピングねじ(呼び径4.5、長さ70㎜)での締結用、Z5はM5ボルト(M径5、長さ40㎜)での締結用の追加工になります。
    ・M5ボルトはSCB5-40を推奨します>>こちら
    Alterationsタップ穴あけ指定位置通し穴加工指定位置ザグリ穴加工
    CodeLTPTPW
    4.55
    AH BH CH DH EH FH GH

    注文例:NFFS8−4040−200−Z4.5−AH20−BH100−CH180
    XA XB XC XD XE XF XG

    注文例:NFFS6−3030−200−Z5−XB100−XC180
    Spec.左端面にタップ
    <タップ形状>
    M8-深さ24(並目)
    両端面にタップ
    <タップ形状>
    M8-深さ24(並目)
    左端面から指定位置に通し穴加工
    最大7ヵ所まで指定可能
    左端面からの距離:7~(L-7)
    左端面から指定位置にザグリ穴加工
    最大7ヵ所まで指定可能
    左端面からの距離:7~(L-7)
    対象タッピングねじ(呼び径4.5、長さ70mm)対象ボルト(M径5、長さ40mm)
    \/1Code180360150/1ヵ所250/1ヵ所
    指定位置通し穴加工断面図指定位置ザグル穴加工断面図
    Z4.5・・・d:5Z5・・・d:5.8、d1:9.5、h:9

    型番リスト

    表示件数

    フレーム表面処理

    L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    アルマイト処理
    50 ~ 4000
    10
    1個
    焼付塗装(黄色)
    50 ~ 4000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    安全柵Nシリーズの30角柱フレームです。
    フェンスネット専用溝以外は6シリーズアルミフレームと同等の溝形状になります。

    ご注意

    • 梁フレームとの締結ボルトはSCB5-40(M径5、長さ40㎜)を推奨します。
    • 梁フレームとタッピングねじで締結する場合、呼び径4.5、長さ70㎜を推奨します。
    • Nシリーズ安全柵フレーム(40角柱フレーム/2540角梁フレーム)はこちら(40角柱フレーム2540角梁フレーム
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    安全柵フレーム3030 Nシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    安全柵フレーム3030 Nシリーズ
    安全柵フレーム4040 Nシリーズ
    安全柵フレーム 30角
    安全柵フレーム2540 Nシリーズ
    安全柵フレーム 40角
    安全柵 AZビーム2540 (カット品) AZFシリーズ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミSUS(エスユーエス)
    通常価格------
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目〜
    フレームNo.68668-
    フレームサイズ30304040303025404040-
    フェンスネット・パネル専用溝数11----
    種類安全柵フレーム安全柵フレーム安全柵フレーム安全柵フレーム安全柵フレーム-
    専用溝3mmパネル用3mmパネル用----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全柵フレームカテゴリの売れ筋ランキング