17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • スカラロボット軸径D(φ)

    ~mm
  • 吸着パッド取付穴呼び径 N(mm)

    ~mm
  • 穴ピッチ L(mm)

    ~mm
      [50-100/10mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    吸着パッド用ブラケット-スカラロボット

    吸着パッド用ブラケット-スカラロボット
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    スカラロボットの垂直軸端に吸着パッドを取り付けるためのブラケットで、『ハンド接続アダプタ-スカラロボッ...

    詳細を確認
    • その他ロボット部品はこちら
    • ハンド接続アダプタ-スカラロボットの詳細はこちらをご確認ください。
    • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
    • 対応する吸着パッドはこちらをご確認ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図

    ■Type表
    型式[ M ]材質[ S ]表面処理取付可能
    吸着パッド数
    対応ハンド接続
    アダプタ
    SK1AA5052白アルマイト1個SATA
    [ ! ]対応アタッチメントSATAの詳細はこちらをご確認ください。
    [ ! ]対応する吸着パッドの詳細はこちらをご確認ください。
    ■使用例

    SK1A

    吸着パッド1個取付対応 [ M ]材質 A5052 [ S ]表面処理 白アルマイト 質量:約49g(D=16、L=100参考値)
    [ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
    [ ! ]部品交換時は再度ティーチングをお願いします。
     [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。
    [ ! ]指示無き角部面取り部はC0.2~0.3。
    [ ! ]D寸及びN寸、5H7長穴の内径部には表面処理は施されていません。
     
    ■規格表
    型式L
    指定10mm単位
    N
    選択
    TypeD
    SK1A16

    20
    506
    8
    10
    12
    14
    100

    ■穴加工寸法
    N
    (ねじ呼び径)
    68101214
    穴径6.28.210.212.214.2
    ■注文例
    型式-L-N
    SK1A16-L50-N6

    ■数量スライド表
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~56~
    出荷日通常お見積り

    ■納期
     5 日目出荷
    ■価格表
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    L¥基準単価
    503,730
    603,820
    703,910
    804,000
    904,100
    1004,190
    ■取付部品例([ ! ]付属なし)
    ハンド接続アダプタ取付
    M5×15 4本
    型式:CBE5-15
    [ ! ]上記ミスミ型式は参考です。
    お客様の使用環境及びボルトの詳細を
    ご確認の上ご選定ください。

    型番リスト

    表示件数

    スカラロボット軸径D(φ)

    吸着パッド取付穴呼び径 N

    (mm)

    穴ピッチ L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    16
    6 ~ 14
    50 ~ 100
    10
    1個
    20
    6 ~ 14
    50 ~ 100
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

    クリーン洗浄品とは

    詳細情報

    基本情報

    スカラロボットの垂直軸端に吸着パッドを取り付けるためのブラケットで、『ハンド接続アダプタ-スカラロボット』と併せてご使用頂く商品です。ブラケットの長さや吸着パッド取付穴サイズの指定が可能です。

    ご注意

    • その他ロボット部品はこちら
    • ハンド接続アダプタ-スカラロボットの詳細はこちらをご確認ください。
    • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
    • 対応する吸着パッドはこちらをご確認ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    吸着パッド用ブラケット-スカラロボットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吸着パッド用ブラケット-スカラロボット
    【クリーン洗浄品】吸着パッド用ブラケット-スカラロボット
    ブラケット取付用アタッチメント-スカラロボット
    吸着パッド用ブラケット-垂直多関節ロボット
    【クリーン洗浄品】吸着パッド用ブラケット-垂直多関節ロボット
    ブラケット取付用アタッチメント-三菱電機
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格--4,110 ----
    通常出荷日5日目8日目5日目5日目8日目8日目
    部品種類吸着パッド取付用ブラケット吸着パッド取付用ブラケットブラケット取付用アタッチメント吸着パッド取付用ブラケット吸着パッド取付用ブラケットブラケット取付用アタッチメント
    ロボット種類スカラスカラスカラ垂直多関節垂直多関節垂直多関節
    材質A5052A5052A2017A5052A5052A5056
    表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト
    取付可能吸着パッド数1個1個----

    吸着パッド取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト