17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ロボットスタンド角タイプ-安川電機

ロボットスタンド角タイプ-安川電機
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:19日目

スタンド上面に、安川電機製ロボットの各機種に合わせた取付穴加工済の溶接スタンドです。高さと位置決め用ノ...

詳細を確認
  • その他ロボット部品はこちら
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 商品のお引渡し条件:総重量30kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■Type表
対応ロボット機種[ M ]材質[ S ]表面処理Type取付加工
ロボット位置
決め方式[ ! ]
取付加工
MOTOMAN-GP4 SS400無電解
ニッケルメッキ
STM外ノック[ ! ]YSV5A
(可搬重量:4㎏/リーチ:550mm) 内ノック[ ! ]YSV5B
MOTOMAN-GP7MOTOMAN-GP8外ノックYSV6A
(可搬重量:7㎏/リーチ:927mm)(可搬重量:8㎏/リーチ:727mm)内ノックYSV6B
MOTOMAN-GP12 外ノックYSV7A
(可搬重量:12㎏/リーチ:1440mm) 内ノックYSV7B
[ ! ]商品の使用例は以下をご確認ください。
[ ! ]可搬質量、リーチのロボット記載スペックはメーカーカタログをご確認ください。
[ ! ]ロボット位置決めピン選択の方式(外ノック、内ノック)は以下使用例をご確認ください。
[ ! ]外ノック:位置決め用ピンにロボット座面を突き当てて位置決め [ ! ]内ノック:ロボット座面のノック穴を利用して位置決め
■使用例

STM-YSV5A

■スタンド加工図

■ロボット取付穴加工図
 対応ロボット機種
 安川MOTOMAN-GP4(位置決め方式:外ノック)

外形図
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログ にて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]上下プレートの位置ずれは0.5mm以内となります。
[ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する可能性があります。
(但し、H寸法公差「±0.1」は保証値です。)
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く
[ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3
[ ! ]ロボット本体の位置決めには、エアベント付きノックピンをご使用ください
■規格表■価格表 ■質量(参考)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■数量スライド価格表■納期
型式
取付加工
(ロボット取付穴
加工図参照)
H指定
50mm単位
Type
STM
YSV5A
100~300

■注文例
型式
-
取付加工
-
H
STM
-
YSV5A
-
H100
H
\基準単価
質量kg
100
104,700
17.1
150
107,100
18.6
200
109,500
20.2
250
111,900
21.7
300
114,500
23.3
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~3
4~
出荷日
通常
お見積り
 19 日目出荷
■追加工
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations位置決め用ノック穴追加
スタンド下板にノック穴2ヵ所追加
CodePHX
Spec.
¥/1Code2,500
型式
-
取付加工
-
H
-
(PHX)
STM
-
YSV5A
-
H100
-
PHX

STM-YSV5B

■スタンド加工図

■ロボット取付穴加工図
 対応ロボット機種
 安川MOTOMAN-GP4(位置決め方式:内ノック)

外形図
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログ にて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]上下プレートの位置ずれは0.5mm以内となります。
[ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する可能性があります。
(但し、H寸法公差「±0.1」は保証値です。)
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く
[ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3
[ ! ]ロボット本体の位置決めには、エアベント付きノックピンをご使用ください
■規格表■価格表 ■質量(参考)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■数量スライド価格表■納期
型式
取付加工
(ロボット取付穴
加工図参照)
H指定
50mm単位
Type
STM
YSV5B
100~300

■注文例
型式
-
取付加工
-
H
STM
-
YSV5B
-
H100
H
\基準単価
質量kg
100
104,700
17.1
150
107,100
18.6
200
109,500
20.2
250
111,900
21.7
300
114,500
23.3
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~3
4~
出荷日
通常
お見積り
 19 日目出荷
■追加工
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations位置決め用ノック穴追加
スタンド下板にノック穴2ヵ所追加
CodePHX
Spec.
¥/1Code2,500
型式
-
取付加工
-
H
-
(PHX)
STM
-
YSV5B
-
H100
-
PHX

STM-YSV6A

■スタンド加工図

■ロボット取付穴加工図
 対応ロボット機種
 安川MOTOMAN-GP7, 8(位置決め方式:外ノック)

外形図
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログ にて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]上下プレートの位置ずれは0.5mm以内となります。
[ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する可能性があります。
(但し、H寸法公差「±0.1」は保証値です。)
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く
[ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3
[ ! ]ロボット本体の位置決めには、エアベント付きノックピンをご使用ください
■規格表■価格表 ■質量(参考)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■数量スライド価格表■納期
型式
取付加工
(ロボット取付穴
加工図参照)
H指定
50mm単位
Type
STM
YSV6A
100~300

■注文例
型式
-
取付加工
-
H
STM
-
YSV6A
-
H100
H
\基準単価
質量kg
100
114,700
21.8
150
117,100
23.6
200
119,500
25.4
250
121,900
27.2
300
125,500
29.0
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~3
4~
出荷日
通常
お見積り
 19 日目出荷
■追加工
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations位置決め用ノック穴追加取付ボルト穴径変更
スタンド下板にノック穴2ヵ所追加スタンド下板の穴径をΦ9に変更
CodePHXNC
Spec.
¥/1Code2,500500
型式
-
取付加工
-
H
-
(PHX・NC)
STM
-
YSV6A
-
H100
-
PHX-NC

STM-YSV6B

■スタンド加工図

■ロボット取付穴加工図
 対応ロボット機種
 安川MOTOMAN-GP7, 8(位置決め方式:内ノック)

外形図
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログ にて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]上下プレートの位置ずれは0.5mm以内となります。
[ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する可能性があります。
(但し、H寸法公差「±0.1」は保証値です。)
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く
[ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3
[ ! ]ロボット本体の位置決めには、エアベント付きノックピンをご使用ください
■規格表■価格表 ■質量(参考)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■数量スライド価格表■納期
型式
取付加工
(ロボット取付穴
加工図参照)
H指定
50mm単位
Type
STM
YSV6B
100~300

■注文例
型式
-
取付加工
-
H
STM
-
YSV6B
-
H100
H
\基準単価
質量kg
100
114,700
21.8
150
117,100
23.6
200
119,500
25.4
250
121,900
27.2
300
125,500
29.0
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~3
4~
出荷日
通常
お見積り
 19 日目出荷
■追加工
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations位置決め用ノック穴追加取付ボルト穴径変更
スタンド下板にノック穴2ヵ所追加スタンド下板の穴径をΦ9に変更
CodePHXNC
Spec.
¥/1Code2,500500
型式
-
取付加工
-
H
-
(PHX・NC)
STM
-
YSV6B
-
H100
-
PHX-NC

STM-YSV7A

■スタンド加工図

■ロボット取付穴加工図
 対応ロボット機種
 安川MOTOMAN-GP12(位置決め方式:外ノック)

外形図
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログ にて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]上下プレートの位置ずれは0.5mm以内となります。
[ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する可能性があります。
(但し、H寸法公差「±0.1」は保証値です。)
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く
[ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3
[ ! ]ロボット本体の位置決めには、エアベント付きノックピンをご使用ください
■規格表■価格表 ■質量(参考)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■数量スライド価格表■納期
型式
取付加工
(ロボット取付穴
加工図参照)
H指定
50mm単位
Type
STM
YSV7A
100~300

■注文例
型式
-
取付加工
-
H
STM
-
YSV7A
-
H100
H
\基準単価
質量kg
100
158,700
71.1
150
162,100
75.8
200
172,500
80.5
250
175,900
85.3
300
180,500
90.0
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~3
4~
出荷日
通常
お見積り
 19 日目出荷

[ ! ]こちらの商品は車上渡しとなります。
積み下ろし機材をご用意ください。

■追加工
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations位置決め用ノック穴追加
スタンド下板にノック穴2ヵ所追加
CodePHX
Spec.
¥/1Code2,500
型式
-
取付加工
-
H
-
(PHX)
STM
-
YSV7A
-
H100
-
PHX

STM-YSV7B

■スタンド加工図

■ロボット取付穴加工図
 対応ロボット機種
 安川MOTOMAN-GP12(位置決め方式:内ノック)

外形図
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログ にて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]上下プレートの位置ずれは0.5mm以内となります。
[ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する可能性があります。
(但し、H寸法公差「±0.1」は保証値です。)
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く
[ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3
[ ! ]ロボット本体の位置決めには、エアベント付きノックピンをご使用ください
■規格表■価格表 ■質量(参考)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■数量スライド価格表■納期
型式
取付加工
(ロボット取付穴
加工図参照)
H指定
50mm単位
Type
STM
YSV7B
100~300

■注文例
型式
-
取付加工
-
H
STM
-
YSV7B
-
H100
H
\基準単価
質量kg
100
158,700
71.1
150
162,100
75.8
200
172,500
80.5
250
175,900
85.3
300
180,500
90.0
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~3
4~
出荷日
通常
お見積り
 19 日目出荷

[ ! ]こちらの商品は車上渡しとなります。
積み下ろし機材をご用意ください。

■追加工
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations位置決め用ノック穴追加
スタンド下板にノック穴2ヵ所追加
CodePHX
Spec.
¥/1Code2,500
型式
-
取付加工
-
H
-
(PHX)
STM
-
YSV7B
-
H100
-
PHX

型番リスト

表示件数

ロボット機種

高さ H

(mm)

ロボット位置決め方式

RoHS?最小発注数量
MOTOMAN-GP4
100 ~ 300
外ノック
10
1個
MOTOMAN-GP4
100 ~ 300
内ノック
10
1個
MOTOMAN-GP7 / MOTOMAN-GP8
100 ~ 300
外ノック
10
1個
MOTOMAN-GP7 / MOTOMAN-GP8
100 ~ 300
内ノック
10
1個
MOTOMAN-GP12
100 ~ 300
外ノック
10
1個
MOTOMAN-GP12
100 ~ 300
内ノック
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目

詳細情報

基本情報

スタンド上面に、安川電機製ロボットの各機種に合わせた取付穴加工済の溶接スタンドです。高さと位置決め用ノック穴追加工、取付ボルト穴径変更の指定が可能です。

ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 商品のお引渡し条件:総重量30kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロボットスタンド角タイプ-安川電機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボットスタンド角タイプ-安川電機
ロボットスタンド-安川電機
ロボットスタンド角タイプ-ファナック
ロボットスタンド角タイプ-三菱電機
ロボットスタンド角タイプ-エプソン
ロボットスタンド角タイプ-デンソーウェーブ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日19日目8日目19日目19日目19日目19日目
形状スタンドスタンドスタンドスタンドスタンドスタンド
ロボット種類垂直多関節垂直多関節垂直多関節垂直多関節垂直多関節垂直多関節
ロボットメーカー安川電機安川電機ファナック三菱電機エプソンデンソーウェーブ
ロボットモデル名GPシリーズ-----
材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400

ロボットスタンド・ロボット取付プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト