メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

■Type表
| 対応ロボット機種 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | Type | 取付加工 | リンク | ||||
| ロボット位置 決め方式[ ! ] | 取付加工 | ||||||||
| MOTOMAN-GP4 (可搬質量4kg/リーチ550mm) | SS400 (比重7.85) | 無電解 ニッケルメッキ | PM | 外ノック[ ! ] | YSV5A | 規格表 | |||
| 内ノック[ ! ] | YSV5B | 規格表 | |||||||
| MOTOMAN-GP7 (可搬質量7kg/リーチ927mm) | MOTOMAN-GP8 (可搬質量8kg/リーチ727mm) | 外ノック[ ! ] | YSV6A | 規格表 | |||||
| 内ノック[ ! ] | YSV6B | 規格表 | |||||||
| MOTOMAN-SG400 (可搬質量3kg/リーチ400mm) | YSS2A | 規格表 | |||||||
| MOTOMAN-SG650 (可搬質量6kg/リーチ650mm) | YSS3A | 規格表 | |||||||
![]() | ![]() |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種 安川MOTOMAN GP4 (位置決め方式:外ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 | |
型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
PM | 4H | YSV5A | 220~500 | 200~400 | 15 20 | 150~470 | 170~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 85~365 |
6HV | 260~400 | 75~235 | 230~370 | |||||||
6HP | 280~500 | 200~400 | 250~470 | 85~185 | 115~335 | |||||
8H | 260~400 | 125~235 | 115~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | YSV5A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G180 | - | Z12 | - | L180 |
| 取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
| 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
| YSV5A | 15 | 220~300 | 200~300 | 38,800 | 39,300 | 39,700 | 39,700 | 40,600 | 41,500 |
| 301~400 | 44,800 | 45,300 | 45,700 | 45,700 | 46,600 | 47,500 | |||
| 301~400 | 200~300 | ||||||||
| 301~400 | 52,300 | 52,800 | 53,200 | 53,200 | 54,100 | 55,000 | |||
| 401~500 | 200~300 | 50,800 | 51,300 | 51,700 | 51,700 | 52,600 | 53,500 | ||
| 301~400 | 60,100 | 60,600 | 61,000 | 61,000 | 61,900 | 62,800 | |||
| 20 | 220~300 | 200~300 | 43,100 | 43,600 | 44,000 | 44,000 | 44,900 | 45,800 | |
| 301~400 | 50,600 | 51,100 | 51,500 | 51,500 | 52,400 | 53,300 | |||
| 301~400 | 200~300 | ||||||||
| 301~400 | 60,300 | 60,800 | 61,200 | 61,200 | 62,100 | 63,000 | |||
| 401~500 | 200~300 | 58,100 | 58,600 | 59,000 | 59,000 | 59,900 | 60,800 | ||
| 301~400 | 70,200 | 70,700 | 71,100 | 71,100 | 72,000 | 72,900 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | YSV5A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G90 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種 安川MOTOMAN GP4 (位置決め方式:内ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 | |
| 型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
| Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
| PM | 4H | YSV5B | 210~500 | 180~400 | 15 20 | 150~470 | 150~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 75~365 |
| 6HV | 240~400 | 75~235 | 210~370 | |||||||
| 6HP | 270~500 | 180~400 | 240~470 | 75~185 | 105~335 | |||||
| 8H | 240~400 | 120~235 | 105~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | YSV5B | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G180 | - | Z12 | - | L180 |
| 取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
| 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
| YSV5B | 15 | 210~300 | 180~300 | 38,800 | 39,300 | 39,700 | 39,700 | 40,600 | 41,500 |
| 301~400 | 44,800 | 45,300 | 45,700 | 45,700 | 46,600 | 47,500 | |||
| 301~400 | 180~300 | ||||||||
| 301~400 | 52,300 | 52,800 | 53,200 | 53,200 | 54,100 | 55,000 | |||
| 401~500 | 180~300 | 50,800 | 51,300 | 51,700 | 51,700 | 52,600 | 53,500 | ||
| 301~400 | 60,100 | 60,600 | 61,000 | 61,000 | 61,900 | 62,800 | |||
| 20 | 210~300 | 180~300 | 43,100 | 43,600 | 44,000 | 44,000 | 44,900 | 45,800 | |
| 301~400 | 50,600 | 51,100 | 51,500 | 51,500 | 52,400 | 53,300 | |||
| 301~400 | 180~300 | ||||||||
| 301~400 | 60,300 | 60,800 | 61,200 | 61,200 | 62,100 | 63,000 | |||
| 401~500 | 180~300 | 58,100 | 58,600 | 59,000 | 59,000 | 59,900 | 60,800 | ||
| 301~400 | 70,200 | 70,700 | 71,100 | 71,100 | 72,000 | 72,900 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | YSV5B | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G90 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 安川MOTOMAN GP7,8(位置決め方式:外ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 | |
型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
PM | 4H | YSV6A | 215~500 | 220~400 | 15 20 | 160~470 | 190~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 110~395 |
6HV | 280~400 | 80~235 | 250~370 | |||||||
6HP | 280~500 | 220~400 | 250~470 | 95~185 | 140~365 | |||||
8H | 280~400 | 125~235 | 125~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | YSV6A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G200 | - | Z12 | - | L200 |
| 取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
| 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
| YSV6A | 15 | 215~300 | 220~300 | 38,800 | 39,300 | 39,700 | 39,700 | 40,600 | 41,500 |
| 301~400 | 44,800 | 45,300 | 45,700 | 45,700 | 46,600 | 47,500 | |||
| 301~400 | 220~300 | ||||||||
| 301~400 | 52,300 | 52,800 | 53,200 | 53,200 | 54,100 | 55,000 | |||
| 401~500 | 220~300 | 50,800 | 51,300 | 51,700 | 51,700 | 52,600 | 53,500 | ||
| 301~400 | 60,100 | 60,600 | 61,000 | 61,000 | 61,900 | 62,800 | |||
| 20 | 215~300 | 220~300 | 43,100 | 43,600 | 44,000 | 44,000 | 44,900 | 45,800 | |
| 301~400 | 50,600 | 51,100 | 51,500 | 51,500 | 52,400 | 53,300 | |||
| 301~400 | 220~300 | ||||||||
| 301~400 | 60,300 | 60,800 | 61,200 | 61,200 | 62,100 | 63,000 | |||
| 401~500 | 220~300 | 58,100 | 58,600 | 59,000 | 59,000 | 59,900 | 60,800 | ||
| 301~400 | 70,200 | 70,700 | 71,100 | 71,100 | 72,000 | 72,900 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | YSV6A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G100 | - | Z12 | - | L200 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 安川MOTOMAN GP7,8(位置決め方式:内ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 | |
| 型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
| Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
| PM | 4H | YSV6B | 205~500 | 200~400 | 15 20 | 160~470 | 170~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 110~395 |
| 6HV | 260~400 | 80~235 | 230~370 | |||||||
| 6HP | 270~500 | 200~400 | 240~470 | 85~185 | 130~365 | |||||
| 8H | 260~400 | 120~235 | 115~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | YSV6B | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G200 | - | Z12 | - | L200 |
| 取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
| 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
| YSV6B | 15 | 205~300 | 200~300 | 38,800 | 39,300 | 39,700 | 39,700 | 40,600 | 41,500 |
| 301~400 | 44,800 | 45,300 | 45,700 | 45,700 | 46,600 | 47,500 | |||
| 301~400 | 200~300 | ||||||||
| 301~400 | 52,300 | 52,800 | 53,200 | 53,200 | 54,100 | 55,000 | |||
| 401~500 | 200~300 | 50,800 | 51,300 | 51,700 | 51,700 | 52,600 | 53,500 | ||
| 301~400 | 60,100 | 60,600 | 61,000 | 61,000 | 61,900 | 62,800 | |||
| 20 | 205~300 | 200~300 | 43,100 | 43,600 | 44,000 | 44,000 | 44,900 | 45,800 | |
| 301~400 | 50,600 | 51,100 | 51,500 | 51,500 | 52,400 | 53,300 | |||
| 301~400 | 200~300 | ||||||||
| 301~400 | 60,300 | 60,800 | 61,200 | 61,200 | 62,100 | 63,000 | |||
| 401~500 | 200~300 | 58,100 | 58,600 | 59,000 | 59,000 | 59,900 | 60,800 | ||
| 301~400 | 70,200 | 70,700 | 71,100 | 71,100 | 72,000 | 72,900 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | YSV6B | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G90 | - | Z12 | - | L200 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種:安川電機 MOTOMAN-SG400 (位置決め方式:内ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 | |
| 型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
| Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
| PM | 4H | YSS2A | 235~500 | 160~400 | 15 20 | 120~470 | 120~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 65~330 |
| 6HV | 235~500 | 220~400 | 60~235 | 190~370 | ||||||
| 6HP | 300~500 | 160~400 | 270~470 | 60~185 | 95~300 | |||||
| 8H | 300~500 | 220~400 | 135~235 | 95~185 | ||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | YSS2A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G140 | - | Z12 | - | L180 |
| 取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
| 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
| YSS2A | 15 | 235~300 | 160~300 | 38,700 | 39,200 | 39,600 | 39,600 | 40,500 | 41,400 |
| 301~400 | 45,000 | 45,500 | 45,900 | 45,900 | 46,800 | 47,700 | |||
| 301~400 | 160~300 | 45,000 | 45,500 | 45,900 | 45,900 | 46,800 | 47,700 | ||
| 301~400 | 52,900 | 53,400 | 53,800 | 53,800 | 54,700 | 55,600 | |||
| 401~500 | 160~300 | 51,300 | 51,800 | 52,200 | 52,200 | 53,100 | 54,000 | ||
| 301~400 | 61,100 | 61,600 | 62,000 | 62,000 | 62,900 | 63,800 | |||
| 20 | 235~300 | 160~300 | 43,200 | 43,700 | 44,100 | 44,100 | 45,000 | 45,900 | |
| 301~400 | 51,100 | 51,600 | 52,000 | 52,000 | 52,900 | 53,800 | |||
| 301~400 | 160~300 | 51,100 | 51,600 | 52,000 | 52,000 | 52,900 | 53,800 | ||
| 301~400 | 61,400 | 61,900 | 62,300 | 62,300 | 63,200 | 64,100 | |||
| 401~500 | 160~300 | 59,100 | 59,600 | 60,000 | 60,000 | 60,900 | 61,800 | ||
| 301~400 | 71,700 | 72,200 | 72,600 | 72,600 | 73,500 | 74,400 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | YSS2A | - | A450 | - | B300 | - | T20 | - | F300 | - | G150 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種:安川電機 MOTOMAN-SG650 (位置決め方式:内ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 | |
| 型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
| Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
| PM | 4H | YSS3A | 260~500 | 180~400 | 15 20 | 150~470 | 150~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 80~320 |
| 6HV | 260~500 | 240~400 | 75~235 | 210~370 | ||||||
| 6HP | 320~500 | 180~400 | 290~470 | 75~185 | 110~290 | |||||
| 8H | 320~500 | 240~400 | 145~235 | 105~185 | ||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | YSS3A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G200 | - | Z12 | - | L180 |
| 取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
| 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
| YSS3A | 15 | 260~300 | 180~300 | 38,700 | 39,200 | 39,600 | 39,600 | 40,500 | 41,400 |
| 301~400 | 45,000 | 45,500 | 45,900 | 45,900 | 46,800 | 47,700 | |||
| 301~400 | 180~300 | 45,000 | 45,500 | 45,900 | 45,900 | 46,800 | 47,700 | ||
| 301~400 | 52,900 | 53,400 | 53,800 | 53,800 | 54,700 | 55,600 | |||
| 401~500 | 180~300 | 51,300 | 51,800 | 52,200 | 52,200 | 53,100 | 54,000 | ||
| 301~400 | 61,100 | 61,600 | 62,000 | 62,000 | 62,900 | 63,800 | |||
| 20 | 260~300 | 180~300 | 43,200 | 43,700 | 44,100 | 44,100 | 45,000 | 45,900 | |
| 301~400 | 51,100 | 51,600 | 52,000 | 52,000 | 52,900 | 53,800 | |||
| 301~400 | 180~300 | 51,100 | 51,600 | 52,000 | 52,000 | 52,900 | 53,800 | ||
| 301~400 | 61,400 | 61,900 | 62,300 | 62,300 | 63,200 | 64,100 | |||
| 401~500 | 180~300 | 59,100 | 59,600 | 60,000 | 60,000 | 60,900 | 61,800 | ||
| 301~400 | 71,700 | 72,200 | 72,600 | 72,600 | 73,500 | 74,400 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | YSS3A | - | A450 | - | B300 | - | T20 | - | F300 | - | G100 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ファナック
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ヤマハ
0
ミスミ
ロボットスタンド-ヤマハ
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-デンソーウェーブ
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-三菱電機
0
鍋屋バイテック
ロボットスタンド-安川電機製ロボット対応
0通常価格(税別):75,499円~

ミスミ
垂直多関節ロボットコントローラ用アルミフレーム架台ユニット
0
オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
ロボットケーブルホルダー 【オーム電機】【配線・ケーブル固定バンド/保護部品】
0通常価格(税別):540円~

鍋屋バイテック
空気圧グリッパ 外径用Oリング組みつけユニットGS65-B
0通常価格(税別):7,000円~