17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ロボットスタンド角タイプ-ファナック

ロボットスタンド角タイプ-ファナック
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:19日目

スタンド上面に、ファナック製ロボットの各機種に合わせた取付穴加工済の溶接スタンドです。高さと位置決め用...

詳細を確認
  • その他ロボット部品はこちら
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 商品のお引渡し条件:総重量30kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■Type表
対応ロボット機種
[ M ]材質
[ S ]表面処理
Type
取付加工
ロボット
位置決め方式[ ! ]
取付加工
LR Mate 200iD/4S
LR Mate 200iD/4SH
LR Mate 200iD/4SC
 
SS400
無電解
ニッケルメッキ
STM
外ノック[ ! ]
FV3A
(可搬重量:4㎏/リーチ:550mm)
 
LR Mate 200iD
LR Mate 200iD/7WP
LR Mate 200iD/7C
LR Mate 200iD/7H
FV5A
(可搬質量7kg/リーチ717mm)
LR Mate 200iD/7L
LR Mate 200iD/7LC
 
 
(可搬質量7kg/リーチ911mm)
 
 
M-10iD/8L
M-10iD/10L
M-10iD/12
M-10iD/16S
FV6A
(可搬質量8kg/
リーチ2032mm)
(可搬質量10kg/
リーチ1636mm)
(可搬質量12kg/
リーチ1441mm)
(可搬質量16kg/
リーチ1103mm)
内ノック[ ! ]
FV6B
[ ! ]商品の使用例は以下をご確認ください。
[ ! ]可搬質量、リーチのロボット記載スペックはメーカーカタログをご確認ください。
[ ! ]ロボット位置決めピン選択の方式(外ノック、内ノック)は以下使用例をご確認ください。
[ ! ]外ノック:位置決め用ピンにロボット座面を突き当てて位置決め [ ! ]内ノック:ロボット座面のノック穴を利用して位置決め
■使用例

STM-FV3A

■スタンド加工図

■ロボット取付穴加工図
 対応ロボット機種
 ファナック LR Mate 200iD/4S, 4SH, 4SC(位置決め方式:外ノック)

外形図
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログ にて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]上下プレートの位置ずれは0.5mm以内となります。
[ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する可能性があります。
(但し、H寸法公差「±0.1」は保証値です。)
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く
[ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3
[ ! ]ロボット本体の位置決めには、エアベント付きノックピンをご使用ください
■規格表■価格表 ■質量(参考)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■数量スライド価格表■納期
型式
取付加工
(ロボット取付穴
加工図参照)
H指定
50mm単位
Type
STM
FV3A
100~300

■注文例
型式
-
取付加工
-
H
STM
-
FV3A
-
H100
H
\基準単価
質量kg
100
103,200
17.1
150
105,600
18.6
200
108,000
20.2
250
110,400
21.7
300
114,000
23.3
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~3
4~
出荷日
通常
お見積り
 19 日目出荷
■追加工
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations位置決め用ノック穴追加取付ボルト穴径変更
スタンド下板にノック穴2ヵ所追加スタンド下板の穴径をΦ9に変更
CodePHXNC
Spec.
¥/1Code2,500500
型式
-
取付加工
-
H
-
(PHX・NC)
STM
-
FV3A
-
H100
-
PHX-NC

STM-FV5A

■スタンド加工図

■ロボット取付穴加工図
 対応ロボット機種 ファナック
 LR Mate 200iD, LR Mate 200iD/7WP, LR Mate 200iD/7C, LR Mate 200iD/7H,
 LR Mate 200iD/7L, LR Mate 200iD/7LC(位置決め方式:外ノック)

外形図
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログ にて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]上下プレートの位置ずれは0.5mm以内となります。
[ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する可能性があります。
(但し、H寸法公差「±0.1」は保証値です。)
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く
[ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3
[ ! ]ロボット本体の位置決めには、エアベント付きノックピンをご使用ください
■規格表■価格表 ■質量(参考)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■数量スライド価格表■納期
型式
取付加工
(ロボット取付穴
加工図参照)
H指定
50mm単位
Type
STM
FV5A
100~300

■注文例
型式
-
取付加工
-
H
STM
-
FV5A
-
H100
H
\基準単価
質量kg
100
110,200
21.8
150
112,600
23.6
200
115,000
25.4
250
117,400
27.2
300
121,000
29.0
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~3
4~
出荷日
通常
お見積り
 19 日目出荷
■追加工
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations位置決め用ノック穴追加取付ボルト穴径変更
スタンド下板にノック穴2ヵ所追加スタンド下板の穴径をΦ9に変更
CodePHXNC
Spec.
¥/1Code2,500500
型式
-
取付加工
-
H
-
(PHX・NC)
STM
-
FV5A
-
H100
-
PHX-NC

STM-FV6A

■スタンド加工図

■ロボット取付穴加工図
 対応ロボット機種
 ファナック 10iD/8L, 10L, 12, 16S(位置決め方式:外ノック)

外形図
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログ にて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]上下プレートの位置ずれは0.5mm以内となります。
[ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する可能性があります。
(但し、H寸法公差「±0.1」は保証値です。)
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く
[ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3
[ ! ]ロボット本体の位置決めには、エアベント付きノックピンをご使用ください
■規格表■価格表 ■質量(参考)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■数量スライド価格表■納期
型式
取付加工
(ロボット取付穴
加工図参照)
H指定
50mm単位
Type
STM
FV6A
100~300

■注文例
型式
-
取付加工
-
H
STM
-
FV6A
-
H100
H
\基準単価
質量kg
100
152,700
71.1
150
156,100
75.8
200
168,500
80.5
250
172,900
85.3
300
177,500
90.0
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~3
4~
出荷日
通常
お見積り
 19 日目出荷

[ ! ]こちらの商品は車上渡しとなります。
積み下ろし機材をご用意ください。

■追加工
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations位置決め用ノック穴追加
スタンド下板にノック穴2ヵ所追加
CodePHX
Spec.
¥/1Code2,500
型式
-
取付加工
-
H
-
(PHX)
STM
-
FV6A
-
H100
-
PHX

STM-FV6B

■スタンド加工図

■ロボット取付穴加工図
 対応ロボット機種
 ファナック 10iD/8L, 10L, 12, 16S(位置決め方式:内ノック)

外形図
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログ にて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
[ ! ]上下プレートの位置ずれは0.5mm以内となります。
[ ! ]溶接時の熱や上下面加工により、プレート厚さ寸法は±1.5以内で変動する可能性があります。
(但し、H寸法公差「±0.1」は保証値です。)
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く
[ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3
[ ! ]ロボット本体の位置決めには、エアベント付きノックピンをご使用ください
■規格表■価格表 ■質量(参考)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
■数量スライド価格表■納期
型式
取付加工
(ロボット取付穴
加工図参照)
H指定
50mm単位
Type
STM
FV6B
100~300

■注文例
型式
-
取付加工
-
H
STM
-
FV6B
-
H100
H
\基準単価
質量kg
100
152,700
71.1
150
156,100
75.8
200
168,500
80.5
250
172,900
85.3
300
177,500
90.0
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~3
4~
出荷日
通常
お見積り
 19 日目出荷

[ ! ]こちらの商品は車上渡しとなります。
積み下ろし機材をご用意ください。

■追加工
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterations位置決め用ノック穴追加
スタンド下板にノック穴2ヵ所追加
CodePHX
Spec.
¥/1Code2,500
型式
-
取付加工
-
H
-
(PHX)
STM
-
FV6B
-
H100
-
PHX

型番リスト

表示件数

ロボットモデル名

ロボット機種

高さ H

(mm)

ロボット位置決め方式

RoHS?最小発注数量
LR Mate 200iD
LR Mate 200iD/4S / LR Mate 200iD/4SC / LR Mate 200iD/4SH
100 ~ 300
外ノック
10
1個
LR Mate 200iD
LR Mate 200iD / LR Mate 200iD/7C / LR Mate 200iD/7H / LR Mate 200iD/7L / LR Mate 200iD/7LC / LR Mate 200iD/7WP
100 ~ 300
外ノック
10
1個
M-10iD
M-10iD/16S / M-10iD/12 / M-10iD/10L / M-10iD/8L
100 ~ 300
外ノック
10
1個
M-10iD
M-10iD/16S / M-10iD/12 / M-10iD/10L / M-10iD/8L
100 ~ 300
内ノック
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目
-
( - )
19日目

詳細情報

基本情報

スタンド上面に、ファナック製ロボットの各機種に合わせた取付穴加工済の溶接スタンドです。高さと位置決め用ノック穴追加工、取付ボルト穴径変更の指定が可能です。

ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。
  • 商品のお引渡し条件:総重量30kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロボットスタンド角タイプ-ファナックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボットスタンド角タイプ-ファナック
ロボットスタンド角タイプ-三菱電機
ロボットスタンド角タイプ-安川電機
ロボットスタンド角タイプ-エプソン
ロボットスタンド角タイプ-デンソーウェーブ
ロボットスタンド角タイプ-不二越
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
形状スタンドスタンドスタンドスタンドスタンドスタンド
ロボット種類垂直多関節垂直多関節垂直多関節垂直多関節垂直多関節垂直多関節
ロボットメーカーファナック三菱電機安川電機エプソンデンソーウェーブ不二越
材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットスタンド・ロボット取付プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト