メカニカル部品技術窓口

エプソン製ロボットの各機種に合わせた、取付穴加工済のプレートです。プレートサイ...
詳細情報を確認する■Type表
| 対応ロボット機種 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | Type | 取付加工 | リンク | ||||
| ロボット位置 決め方式[ ! ] | 取付加工 | ||||||||
| G3-251S | G3-251C | SS400 (比重7.85) | 無電解 ニッケルメッキ | PM | 内ノック[ ! ] | ES2A | 規格表 | ||
| (可搬重量:3㎏/リーチ:250mm) | |||||||||
| G3-301S | G3-301C | ||||||||
| (可搬重量:3㎏/リーチ:300mm) | |||||||||
| G3-351S | G3-351C | ||||||||
| (可搬重量:3㎏/リーチ:350mm) | |||||||||
| LS3-B401S | LS3-B401C | ES3A | 規格表 | ||||||
| (可搬重量:3㎏/リーチ:400mm) | |||||||||
| T3-401S | ES4A | 規格表 | |||||||
| (可搬重量:3㎏/リーチ:400mm) | |||||||||
| G6-451S | G6-451C | G6-453S | G6-453C | ES5A | 規格表 | ||||
| (可搬重量:6㎏/リーチ:450mm) | |||||||||
| G6-551S | G6-551C | G6-553S | G6-553C | ||||||
| (可搬重量:6㎏/リーチ:550mm) | |||||||||
| G6-651S | G6-651C | G6-653S | G6-653C | ||||||
| (可搬重量:6㎏/リーチ:650mm) | |||||||||
| LS6-B502S | LS6-B502C | ES6A | 規格表 | ||||||
| (可搬重量:6㎏/リーチ:500mm) | |||||||||
| LS6-B602S | LS6-B602C | ||||||||
| (可搬重量:6㎏/リーチ:600mm) | |||||||||
| LS6-B702S | LS6-B702C | ||||||||
| (可搬重量:6㎏/リーチ:700mm) | |||||||||
| T6-602S | ES7A | 規格表 | |||||||
| (可搬重量:6㎏/リーチ:600mm) | |||||||||
| C4-A601S | C4-A601C | EV2A | 規格表 | ||||||
| (可搬質量4kg/リーチ600mm) | |||||||||
| C4-A901S | C4-A901C | ||||||||
| (可搬質量4kg/リーチ900mm) | |||||||||
| VT6-A901S | VT6-A901C | VT6-A901P | 外ノック[ ! ] | EV3A | 規格表 | ||||
| (可搬質量6kg/リーチ920mm) | |||||||||
| C8-A701S | C8-A701C | C8-A701P | EV4A | 規格表 | |||||
| (可搬質量8kg/リーチ700mm) | |||||||||
| C8-A901S | C8-A901C | C8-A901P | |||||||
| (可搬質量8kg/リーチ900mm) | |||||||||
| C8-A1401S | C8-A1401C | C8-A1401P | |||||||
| (可搬質量8kg/リーチ1400mm) | |||||||||
| C12-A1401S | C12-A1401C | EV5A | 規格表 | ||||||
| (可搬質量12kg/リーチ1400mm) | |||||||||
■Type表
![]() | ![]() |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種 エプソンG3-251S,251C,301S,301C,351S,351C(位置決め方式:内ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 | |
型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
PM | 4H | ES2A | 185~500 | 180~400 | 15 20 | 150~470 | 150~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 55~370 |
6HV | 200~400 | 75~235 | 170~370 | |||||||
6HP | 250~500 | 180~400 | 220~470 | 75~185 | 85~340 | |||||
8H | 200~400 | 110~235 | 85~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | ES2A | - | A450 | - | B350 | - | T20 | - | F300 | - | G200 | - | Z12 | - | L180 |
取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
ES2A | 15 | 185~300 | 180~300 | 38,500 | 39,000 | 39,400 | 39,400 | 40,300 | 41,200 |
301~400 | 43,800 | 44,300 | 44,700 | 44,700 | 45,600 | 46,500 | |||
301~400 | 180~300 | ||||||||
301~400 | 52,000 | 52,500 | 52,900 | 52,900 | 53,800 | 54,700 | |||
401~500 | 180~300 | 49,800 | 50,300 | 50,700 | 50,700 | 51,600 | 52,500 | ||
301~400 | 59,800 | 60,300 | 60,700 | 60,700 | 61,600 | 62,500 | |||
20 | 185~300 | 180~300 | 42,700 | 43,200 | 43,600 | 43,600 | 44,500 | 45,400 | |
301~400 | 50,300 | 50,800 | 51,200 | 51,200 | 52,100 | 53,000 | |||
301~400 | 180~300 | ||||||||
301~400 | 60,000 | 60,500 | 60,900 | 60,900 | 61,800 | 62,700 | |||
401~500 | 180~300 | 57,800 | 58,300 | 58,700 | 58,700 | 59,600 | 60,500 | ||
301~400 | 69,900 | 70,400 | 70,800 | 70,800 | 71,700 | 72,600 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | ES2A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G90 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種 エプソンLS3-B401S,B401C(位置決め方式:内ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 | |
型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
PM | 4H | ES3A | 180~500 | 180~400 | 15 20 | 150~470 | 150~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 45~365 |
6HV | 200~400 | 75~235 | 170~370 | |||||||
6HP | 240~500 | 180~400 | 210~470 | 75~185 | 75~335 | |||||
8H | 200~400 | 105~235 | 85~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | ES3A | - | A450 | - | B350 | - | T20 | - | F300 | - | G200 | - | Z12 | - | L180 |
取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
ES3A | 15 | 180~300 | 180~300 | 38,500 | 39,000 | 39,400 | 39,400 | 40,300 | 41,200 |
301~400 | 44,400 | 44,900 | 45,300 | 45,300 | 46,200 | 47,100 | |||
301~400 | 180~300 | ||||||||
301~400 | 52,000 | 52,500 | 52,900 | 52,900 | 53,800 | 54,700 | |||
401~500 | 180~300 | 50,500 | 51,000 | 51,400 | 51,400 | 52,300 | 53,200 | ||
301~400 | 59,800 | 60,300 | 60,700 | 60,700 | 61,600 | 62,500 | |||
20 | 180~300 | 180~300 | 42,700 | 43,200 | 43,600 | 43,600 | 44,500 | 45,400 | |
301~400 | 50,300 | 50,800 | 51,200 | 51,200 | 52,100 | 53,000 | |||
301~400 | 180~300 | ||||||||
301~400 | 60,000 | 60,500 | 60,900 | 60,900 | 61,800 | 62,700 | |||
401~500 | 180~300 | 57,800 | 58,300 | 58,700 | 58,700 | 59,600 | 60,500 | ||
301~400 | 69,900 | 70,400 | 70,800 | 70,800 | 71,700 | 72,600 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | ES3A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G90 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種 エプソンT3-401S(位置決め方式:内ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 | |
型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
PM | 4H | ES4A | 180~500 | 180~400 | 15 20 | 150~470 | 150~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 35~355 |
6HV | 200~400 | 75~235 | 170~370 | |||||||
6HP | 240~500 | 180~400 | 210~470 | 75~185 | 65~325 | |||||
8H | 200~400 | 105~235 | 85~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | ES4A | - | A450 | - | B350 | - | T20 | - | F300 | - | G200 | - | Z12 | - | L180 |
取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
ES4A | 15 | 180~300 | 180~300 | 37,700 | 38,200 | 38,600 | 38,600 | 39,500 | 40,400 |
301~400 | 43,800 | 44,300 | 44,700 | 44,700 | 45,600 | 46,500 | |||
301~400 | 180~300 | ||||||||
301~400 | 51,300 | 51,800 | 52,200 | 52,200 | 53,100 | 54,000 | |||
401~500 | 180~300 | 49,800 | 50,300 | 50,700 | 50,700 | 51,600 | 52,500 | ||
301~400 | 59,100 | 59,600 | 60,000 | 60,000 | 60,900 | 61,800 | |||
20 | 180~300 | 180~300 | 42,100 | 42,600 | 43,000 | 43,000 | 43,900 | 44,800 | |
301~400 | 49,600 | 50,100 | 50,500 | 50,500 | 51,400 | 52,300 | |||
301~400 | 180~300 | ||||||||
301~400 | 59,400 | 59,900 | 60,300 | 60,300 | 61,200 | 62,100 | |||
401~500 | 180~300 | 57,200 | 57,700 | 58,100 | 58,100 | 59,000 | 59,900 | ||
301~400 | 69,200 | 69,700 | 70,100 | 70,100 | 71,000 | 71,900 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | ES4A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G90 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種 エプソンG6-451S,451C,453S,453C,551S,551C,553S,553C,651S,651C,653S,653C (位置決め方式:内ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 | |
| 型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
| Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
| PM | 4H | ES5A | 215~500 | 180~400 | 15 20 | 150~470 | 150~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 90~375 |
| 6HV | 240~400 | 75~235 | 210~370 | |||||||
| 6HP | 280~500 | 180~400 | 250~470 | 75~185 | 120~345 | |||||
| 8H | 240~400 | 125~235 | 105~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | ES5A | - | A450 | - | B350 | - | T20 | - | F300 | - | G200 | - | Z12 | - | L180 |
取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
ES5A | 15 | 215~300 | 180~300 | 37,700 | 38,200 | 38,600 | 38,600 | 39,500 | 40,400 |
301~400 | 43,800 | 44,300 | 44,700 | 44,700 | 45,600 | 46,500 | |||
301~400 | 180~300 | ||||||||
301~400 | 51,300 | 51,800 | 52,200 | 52,200 | 53,100 | 54,000 | |||
401~500 | 180~300 | 49,800 | 50,300 | 50,700 | 50,700 | 51,600 | 52,500 | ||
301~400 | 59,100 | 59,600 | 60,000 | 60,000 | 60,900 | 61,800 | |||
20 | 215~300 | 180~300 | 42,100 | 42,600 | 43,000 | 43,000 | 43,900 | 44,800 | |
301~400 | 49,600 | 50,100 | 50,500 | 50,500 | 51,400 | 52,300 | |||
301~400 | 180~300 | ||||||||
301~400 | 59,400 | 59,900 | 60,300 | 60,300 | 61,200 | 62,100 | |||
401~500 | 180~300 | 57,200 | 57,700 | 58,100 | 58,100 | 59,000 | 59,900 | ||
301~400 | 69,200 | 69,700 | 70,100 | 70,100 | 71,000 | 71,900 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | ES5A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G90 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種 エプソンLS6-B502S,B502C,B602S,B602C,B702S,B702C (位置決め方式:内ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 | |
| 型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
| Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
| PM | 4H | ES6A | 195~500 | 180~400 | 15 20 | 150~470 | 150~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 60~365 |
| 6HV | 230~400 | 75~235 | 200~370 | |||||||
| 6HP | 260~500 | 180~400 | 230~470 | 75~185 | 90~335 | |||||
| 8H | 230~400 | 115~235 | 100~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | ES6A | - | A450 | - | B350 | - | T20 | - | F300 | - | G200 | - | Z12 | - | L180 |
取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
ES6A | 15 | 195~300 | 180~300 | 37,700 | 38,200 | 38,600 | 38,600 | 39,500 | 40,400 |
301~400 | 43,800 | 44,300 | 44,700 | 44,700 | 45,600 | 46,500 | |||
301~400 | 180~300 | ||||||||
301~400 | 51,300 | 51,800 | 52,200 | 52,200 | 53,100 | 54,000 | |||
401~500 | 180~300 | 49,800 | 50,300 | 50,700 | 50,700 | 51,600 | 52,500 | ||
301~400 | 59,100 | 59,600 | 60,000 | 60,000 | 60,900 | 61,800 | |||
20 | 195~300 | 180~300 | 42,100 | 42,600 | 43,000 | 43,000 | 43,900 | 44,800 | |
301~400 | 49,600 | 50,100 | 50,500 | 50,500 | 51,400 | 52,300 | |||
301~400 | 180~300 | ||||||||
301~400 | 59,400 | 59,900 | 60,300 | 60,300 | 61,200 | 62,100 | |||
401~500 | 180~300 | 57,200 | 57,700 | 58,100 | 58,100 | 59,000 | 59,900 | ||
301~400 | 69,200 | 69,700 | 70,100 | 70,100 | 71,000 | 71,900 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | ES6A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G90 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種 エプソンT6-602S(位置決め方式:内ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 | |
型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
| 通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
PM | 4H | ES7A | 195~500 | 180~400 | 15 20 | 150~470 | 150~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 35~340 |
6HV | 230~400 | 75~235 | 200~370 | |||||||
6HP | 260~500 | 180~400 | 230~470 | 75~185 | 65~310 | |||||
8H | 230~400 | 115~235 | 100~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | ES7A | - | A450 | - | B350 | - | T20 | - | F300 | - | G200 | - | Z12 | - | L180 |
取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
ES7A | 15 | 195~300 | 180~300 | 37,700 | 38,200 | 38,600 | 38,600 | 39,500 | 40,400 |
301~400 | 43,800 | 44,300 | 44,700 | 44,700 | 45,600 | 46,500 | |||
301~400 | 180~300 | ||||||||
301~400 | 51,300 | 51,800 | 52,200 | 52,200 | 53,100 | 54,000 | |||
401~500 | 180~300 | 49,800 | 50,300 | 50,700 | 50,700 | 51,600 | 52,500 | ||
301~400 | 59,100 | 59,600 | 60,000 | 60,000 | 60,900 | 61,800 | |||
20 | 195~300 | 180~300 | 42,100 | 42,600 | 43,000 | 43,000 | 43,900 | 44,800 | |
301~400 | 49,600 | 50,100 | 50,500 | 50,500 | 51,400 | 52,300 | |||
301~400 | 180~300 | ||||||||
301~400 | 59,400 | 59,900 | 60,300 | 60,300 | 61,200 | 62,100 | |||
401~500 | 180~300 | 57,200 | 57,700 | 58,100 | 58,100 | 59,000 | 59,900 | ||
301~400 | 69,200 | 69,700 | 70,100 | 70,100 | 71,000 | 71,900 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | ES7A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G90 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種:エプソン C4(位置決め方式:内ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ロボット機種により一部のプレート取付ボルト穴が使用できなくなる場合があります。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 [ ! ]斜線部ロボット取付加工エリアに右図のロボット取付穴加工図の穴加工が施されます。 | |
型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
PM | 4H | EV2A | 180~500 | 180~400 | 15 20 | 150~470 | 150~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 90~410 |
6HV | 240~400 | 75~235 | 210~370 | |||||||
6HP | 240~500 | 180~400 | 210~470 | 75~185 | 120~380 | |||||
8H | 240~400 | 105~235 | 105~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | EV2A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G180 | - | Z12 | - | L180 |
| 取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
| 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
| EV2A | 15 | 180~300 | 180~300 | 38,700 | 39,200 | 39,600 | 39,600 | 40,500 | 41,400 |
| 301~400 | 45,000 | 45,500 | 45,900 | 45,900 | 46,800 | 47,700 | |||
| 301~400 | 180~300 | 45,000 | 45,500 | 45,900 | 45,900 | 46,800 | 47,700 | ||
| 301~400 | 52,900 | 53,400 | 53,800 | 53,800 | 54,700 | 55,600 | |||
| 401~500 | 180~300 | 51,300 | 51,800 | 52,200 | 52,200 | 53,100 | 54,000 | ||
| 301~400 | 61,100 | 61,600 | 62,000 | 62,000 | 62,900 | 63,800 | |||
| 20 | 180~300 | 180~300 | 43,200 | 43,700 | 44,100 | 44,100 | 45,000 | 45,900 | |
| 301~400 | 51,100 | 51,600 | 52,000 | 52,000 | 52,900 | 53,800 | |||
| 301~400 | 180~300 | 51,100 | 51,600 | 52,000 | 52,000 | 52,900 | 53,800 | ||
| 301~400 | 61,400 | 61,900 | 62,300 | 62,300 | 63,200 | 64,100 | |||
| 401~500 | 180~300 | 59,100 | 59,600 | 60,000 | 60,000 | 60,900 | 61,800 | ||
| 301~400 | 71,700 | 72,200 | 72,600 | 72,600 | 73,500 | 74,400 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | EV2A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G90 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種:エプソン VT6L(位置決め方式:外ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ロボット機種により一部のプレート取付ボルト穴が使用できなくなる場合があります。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 [ ! ]斜線部ロボット取付加工エリアに右図のロボット取付穴加工図の穴加工が施されます。 | |
型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
PM | 4H | EV3A | 300~500 | 270~400 | 15 20 | 200~470 | 200~470 | 8 10 12 | 8 10 12 | 125~325 |
6HV | 330~400 | 100~235 | 300~370 | |||||||
6HP | 360~500 | 270~400 | 330~470 | 100~185 | 155~295 | |||||
8H | 330~400 | 165~235 | 150~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | EV3A | - | A450 | - | B300 | - | T20 | - | F300 | - | G250 | - | Z12 | - | L180 |
| 取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
| 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
| EV3A | 15 | 300~400 | 270~300 | 46,000 | 46,500 | 46,900 | 46,900 | 47,800 | 48,700 |
| 301~400 | 54,000 | 54,500 | 54,900 | 54,900 | 55,800 | 56,700 | |||
| 401~500 | 270~300 | 52,300 | 52,800 | 53,200 | 53,200 | 54,100 | 55,000 | ||
| 301~400 | 62,100 | 62,600 | 63,000 | 63,000 | 63,900 | 64,800 | |||
| 20 | 301~400 | 270~300 | 52,100 | 52,600 | 53,000 | 53,000 | 53,900 | 54,800 | |
| 301~400 | 62,400 | 62,900 | 63,300 | 63,300 | 64,200 | 65,100 | |||
| 401~500 | 270~300 | 60,100 | 60,600 | 61,000 | 61,000 | 61,900 | 62,800 | ||
| 301~400 | 72,700 | 73,200 | 73,600 | 73,600 | 74,500 | 75,400 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | EV3A | - | A450 | - | B300 | - | T20 | - | F300 | - | G120 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種:エプソン C8(位置決め方式:外ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ロボット機種により一部のプレート取付ボルト穴が使用できなくなる場合があります。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 [ ! ]斜線部ロボット取付加工エリアに右図のロボット取付穴加工図の穴加工が施されます。 | |
型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
PM | 4H | EV4A | 220~500 | 230~400 | 15 20 | 160~470 | 160~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 115~395 |
6HV | 290~400 | 80~235 | 260~370 | |||||||
6HP | 280~500 | 230~400 | 250~470 | 80~185 | 145~365 | |||||
8H | 290~400 | 125~235 | 130~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | EV4A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G180 | - | Z12 | - | L180 |
| 取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
| 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
| EV4A | 15 | 220~300 | 230~300 | 39,700 | 40,200 | 40,600 | 40,600 | 41,500 | 42,400 |
| 301~400 | 46,000 | 46,500 | 46,900 | 46,900 | 47,800 | 48,700 | |||
| 301~400 | 230~300 | 46,000 | 46,500 | 46,900 | 46,900 | 47,800 | 48,700 | ||
| 301~400 | 54,000 | 54,500 | 54,900 | 54,900 | 55,800 | 56,700 | |||
| 401~500 | 230~300 | 52,300 | 52,800 | 53,200 | 53,200 | 54,100 | 55,000 | ||
| 301~400 | 62,100 | 62,600 | 63,000 | 63,000 | 63,900 | 64,800 | |||
| 20 | 220~300 | 230~300 | 44,300 | 44,800 | 45,200 | 45,200 | 46,100 | 47,000 | |
| 301~400 | 52,100 | 52,600 | 53,000 | 53,000 | 53,900 | 54,800 | |||
| 301~400 | 230~300 | 52,100 | 52,600 | 53,000 | 53,000 | 53,900 | 54,800 | ||
| 301~400 | 62,400 | 62,900 | 63,300 | 63,300 | 64,200 | 65,100 | |||
| 401~500 | 230~300 | 60,100 | 60,600 | 61,000 | 61,000 | 61,900 | 62,800 | ||
| 301~400 | 72,700 | 73,200 | 73,600 | 73,600 | 74,500 | 75,400 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | EV4A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G90 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| ■プレート加工図 | ■ロボット取付穴加工図 |
![]() | 対応ロボット機種:エプソン C12(位置決め方式:外ノック) |
![]() | |
[ ! ]ロボット機種毎に許容負荷が定められています。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ロボット機種により一部のプレート取付ボルト穴が使用できなくなる場合があります。ロボットメーカーカタログにて使用条件をご確認の上、ご選定ください。 [ ! ]ノック穴の内部に表面処理が残らない場合があります。 [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準拠。ただし、面取り公差は除く [ ! ]指示無き角部面取C0.2~0.3 [ ! ]斜線部ロボット取付加工エリアに右図のロボット取付穴加工図の穴加工が施されます。 | |
型式 | 取付加工 | 指定 1mm単位 | 選択 | 指定 1mm単位 | ボルト呼び径 | 指定 1mm単位 | ||||
通し穴 | ザグリ穴 | |||||||||
Type | 穴数 | A | B | T | F | G | N | Z | L | |
PM | 4H | EV5A | 220~500 | 230~400 | 15 20 | 160~470 | 160~370 | 8 10 12 | 8 10 12 | 115~395 |
6HV | 290~400 | 80~235 | 260~370 | |||||||
6HP | 280~500 | 230~400 | 250~470 | 80~185 | 145~365 | |||||
8H | 290~400 | 125~235 | 130~185 | |||||||
| ■取付穴仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L |
| PM4H | - | EV5A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G180 | - | Z12 | - | L180 |
| 取付加工 | T | A | B | N(通し穴) | Z(ザグリ穴) | ||||
| 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | 穴数4 (4H) | 穴数6 (6HV/P) | 穴数8 (8H) | ||||
| EV5A | 15 | 220~300 | 230~300 | 39,700 | 40,200 | 40,600 | 40,600 | 41,500 | 42,400 |
| 301~400 | 46,000 | 46,500 | 46,900 | 46,900 | 47,800 | 48,700 | |||
| 301~400 | 230~300 | 46,000 | 46,500 | 46,900 | 46,900 | 47,800 | 48,700 | ||
| 301~400 | 54,000 | 54,500 | 54,900 | 54,900 | 55,800 | 56,700 | |||
| 401~500 | 230~300 | 52,300 | 52,800 | 53,200 | 53,200 | 54,100 | 55,000 | ||
| 301~400 | 62,100 | 62,600 | 63,000 | 63,000 | 63,900 | 64,800 | |||
| 20 | 220~300 | 230~300 | 44,300 | 44,800 | 45,200 | 45,200 | 46,100 | 47,000 | |
| 301~400 | 52,100 | 52,600 | 53,000 | 53,000 | 53,900 | 54,800 | |||
| 301~400 | 230~300 | 52,100 | 52,600 | 53,000 | 53,000 | 53,900 | 54,800 | ||
| 301~400 | 62,400 | 62,900 | 63,300 | 63,300 | 64,200 | 65,100 | |||
| 401~500 | 230~300 | 60,100 | 60,600 | 61,000 | 61,000 | 61,900 | 62,800 | ||
| 301~400 | 72,700 | 73,200 | 73,600 | 73,600 | 74,500 | 75,400 | |||
■数量スライド価格表
| ■納期
■追加工納期
|
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
| 位置決め用 ノック穴追加 | ノック穴を FRONT側に 2ヶ所追加 | PHX | ![]() | 1,000 |
| ノック穴を 左右側面に 2ヶ所追加 | PHY | ![]() | 1,000 | |
| 型式 | - | 取付加工 | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | ボルト 呼び径 | - | L | - | (PHX・PHY) |
| PM6HP | - | EV5A | - | A450 | - | B250 | - | T20 | - | F300 | - | G90 | - | Z12 | - | L180 | - | PHX |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-エプソン
0
ミスミ
ロボットスタンド-エプソン
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-ファナック
0
ミスミ
ロボットスタンド-ファナック
4
ミスミ
ロボットスタンド-三菱電機
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-不二越
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-安川電機
0
ミスミ
ロボットスタンド角タイプ塗装品-川崎重工
0
レオンアルミ
キャリーベース ユニバーサルロボット UR3/UR5・UR3e/UR5e用
0通常価格(税別):188,600円