17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 径(φ)

    ~mm
  • 長さ L(範囲)(mm)

    ~mm
  • 定格容量(W)

  • 径(φ)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 電圧(V)

    • 220~
  • 定格容量(W)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カートリッジヒータ L型タイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カートリッジヒータ L型タイプ
通常単価(税別)
4,0404,340
税込単価
4,4444,774
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

特長
●高電力のヒータで、金属プレートの加熱に適しています。
●最高使用温度は、発熱部の温度です。リード線の耐熱温度に注意し、絶縁体とリード線は必ず取付穴から出してください。
特長
①ステンレスシース
②発熱コイル(ニクロム線)
③絶縁パウダー(酸化マグネシウム)
④セラミックコア
⑤シリコン(絶縁)チューブ
⑥圧着端子
⑦リード線被覆
⑧ニッケルピン
⑨絶縁体
※リード線の外径は、電圧・電力量により異なりますが、およそΦ2~Φ4の範囲になります。
外形図
E-MCHL
外形図


D公差 ※公差は発熱部の数値です
D公差
6~10-0.03
-0.06
[ ! ] 最高使用温度:450℃
[ ! ] リード線耐熱温度:260℃
[ ! ] 最高使用温度は、シース部の温度です。リード線の耐熱温度に注意し、リード線は必ず取付穴から出すようにしてください。

[ M ]材質 本体:SUS321
 リード線:ニッケル(Ni)
 リード線被覆:PTFE
規格表
注文例型式(Type・D)-L-定格電圧V-定格容量W
 E-MCHL6-50-V220-W100
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番L定格電圧
V
定格容量
W
電力密度
W/cm2
¥基準単価
TypeD
E-MCHL65022010012.34,040
807.3
38018013.1
10020011.4
8502201009.3
8038020010.9
1002208.6
38030012.8
10502201208.94,340
38018013.3
1002202006.8
38030010.3
 
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
MCHL
エコノミーシリーズ
E-MCHL
D公差0
-0.1
-0.03
-0.06
本体材質SUS304SUS321
最高使用温度(℃)600450
導線耐熱温度(℃)180~400※1260
定格電圧(V)100/200220/380
定格容量(W)50~1000
(10W単位指定)
100~300
(固定)
圧着端子無し/丸型/Y型無し
リード線長(mm)100-1000/200/
3000/4000/5000
500
RoHS10対応対応
※1 リード線種類によって変わります。

製品の特徴
選定方法
ヒータの選択
①必要なヒータの熱量(W)を決定します。
被加熱物の質量、比熱、上昇温度、設定温度に到達するまでに必要な加熱時間に基づき、次の公式で計算して求められます。
寸法図 ヒータに必要な熱量(kW) 被加熱物の質量(kg)×被加熱物の比熱(kcal/kg℃)×上昇温度(℃) 860×加熱時間(h)×効率(η)

効率(η)は、保温、断熱、ヒータの取付状況などによって異なり、正確に計算することは困難ですが、一般的には0.2~0.5程度を目安にするのが妥当です。
 
主な材質の比重・比熱
材質比重(g/cm3)比熱(kcal/kg℃)
アルミニウム(A7075P系)2.800.230
7.850.113
ステンレス7.820.110
黄銅8.700.100
例)200×100×50(mm)の質量が約8kgのステンレス材を使用したヒータブロックを、 180℃にする場合。
  (ヒータブロックが20℃で、設定温度までの加熱時間を30分とする。)
寸法図 ヒータに必要な熱量(kW) 8×0.11×(180-20) 860×0.5×0.3 1.1(kW) 1100(W)
②ヒータの本数とヒータ1本当たりの熱量(W)を決定します。
被加熱物の大きさに基づきヒータの本数が決定し、その合計熱量(W)が、被加熱物が必要とする熱量です。

●カートリッジヒータの選択(E-MCHK型)
①ヒータの径と長さを決定する②使用する電圧(V)を決定する③被加熱物が必要とする熱量(W)を決定する
寸法図 例) E-MCHK10 - 50      (D) (L)
寸法図 例) E-MCHK10 - 50 - V220      (D) (L) (V)
寸法図 例) E-MCHK10 - 50 - V220 - W120      (D) (L) (V) (W)
④必要なヒータの直径(D)、長さ(L)、電圧(V)、熱量(W)を満たす製品が、Lサイズ・W(電力)固定型・高温型であるかどうかを確認してください。
注意:Lサイズ・W(電力)固定型の電力(W)については、必要な熱量(W)より、熱量が少し大きい製品を選択してください。
寸法図 例) E-MCHK10 - 50 - V220 - W120      (D) (L) (V) (W)


■電力(電力密度)別昇温時間実測データ
仕様概要
仕様概要
※使用ヒータ  : 径φ10、長さ65mm(発熱部50mm)
※被加熱物  : アルミニウム(60×50×20)
※温度はアルミニウムの中央表面温度
注意・禁止事項
使用上の注意事項
①ヒータを大気中で空焚きしないでください。ヒータの発熱部全体または発熱部の一部が被加熱物から出た状態で使用しますと、異常発熱により断線・発火する恐れがあります。
②ヒータの導線、絶縁体部分を水などに触れさせないようにしてください。漏電やショートの原因になります。
③被加熱部の穴加工時に使用した機械油、グリスは除去してください。炭化して異常発熱の原因となります。
④ON-OFFのサイクルが異常に短い場合、ヒータの寿命に悪影響を及ぼします。PID制御のコントローラの使用を推奨します。
⑤導線の根元のニッケルピンは、何度も曲げると折れてしまう場合があります。
⑥定格電圧(V)以上の電源は使用しないでください。
⑦ヒータを被加熱物から取り外す時は、必ず電源を切ってから行ってください。また、電源を切ったばかりのヒータには触れないようにしてください。
⑧リード線出口の温度は130℃以下に制御してください。
⑨フランジ付ヒータを使用する時は、フランジ付近の温度を180℃以下に制御してください。
⑩真空中で使用することはできません。
⑪ヒータは加熱すると膨張し、取付穴から発熱部が露出する場合があります。ねじ等で固定することを推奨します。
⑫使用環境に適した電圧を選択してください。定格を超える電圧を使用すると、ヒータが破損する恐れがあります。
⑬定格電圧でのご使用を推奨します。
 定格電圧以上で使用した場合、異常加熱により出火、故障、破損等が起こるため絶対に避けてください。
 定格電圧以下で使用した場合、出力が低下し性能の確保ができないため、非推奨となります。
⑭カードリッジヒータの寿命
 使用環境によって寿命は変わるため明確な基準等はありません。
 カートリッジヒータが使用不可となる理由は基本的に下記2点が挙げられます。
 
原因①ニクロム線またはリード線が断線②シース(保護管)がダメージを受け、穴・亀裂・浸水が発生
・リード線への繰り返しの曲げなどによる外力の影響。
・定格電流値以上の電流を加えた場合。
・使用温度上限で使用し、内部ニクロム線が細くなった場合。
・化学的・物理的に穴が開き、異常加熱で断線。
・シース内部に水や結露などの電流を通す液体が浸入し漏電・感電が発生。
※ヒータ部分が断線した場合、修復はできません。 危険ですので再利用を試みるのはお避けください。

⑮リード線を曲げる場合
 ニッケルピンとリード線を接続するための端子を有する商品は曲げられません。
 他商品は極端に曲げての使用(折り曲げる等)でなければ可能ですが、リード線や圧着端子を何度も屈曲させると折れる場合があります。
使用方法
●被加熱金属ブロックの取付穴はできるだけクリアランス(すきま)を小さくしてください。
 ブロック穴加工はクリアランスが片側0.05以下を推奨します。すべてのヒータで取付穴はリーマ穴を推奨します。
※ヒータと被加熱物との密着度合は、ヒータの寿命に影響を与えます。また、大きなクリアランスは、昇温時間を長くし、温度制御に対する応答速度(レスポンス)が遅くなる原因となります。
※ヒータの使用寿命は、使用環境によって大きく異なります。使用温度、温度調節方法等が不適切な場合、短時間で断線する場合がありますので、予め予備のカートリッジヒータを用意しておくことを推奨します。
使用方法

■固定方法
カートリッジヒータが取付穴から抜けないようにする際は、下記のように固定してください。
①ビスでシースを固定する(シース非発熱部の中心に設置することを推奨)
②アングル等にリード線を固定する
固定方法
関連リンク

型番リスト

表示件数

(φ)

長さ L(範囲)

(mm)

定格容量

(W)

(φ)

長さ

(mm)

電圧

(V)

定格容量

(W)

最小発注数量
~8
~51
100~169
6
50
[220~] 220
100
1個
~8
71~129
100~169
6
80
[220~] 220
100
1個
~8
71~129
170~299
6
80
[220~] 380
180
1個
~8
71~129
170~299
6
100
[220~] 380
200
1個
~8
~51
100~169
8
50
[220~] 220
100
1個
~8
71~129
170~299
8
80
[220~] 380
200
1個
~8
71~129
170~299
8
100
[220~] 220
200
1個
~8
71~129
300~999
8
100
[220~] 380
300
1個
10
~51
100~169
10
50
[220~] 220
120
1個
10
~51
170~299
10
50
[220~] 380
180
1個
10
71~129
170~299
10
100
[220~] 220
200
1個
10
71~129
300~999
10
100
[220~] 380
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カートリッジヒータ L型タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カートリッジヒータ L型タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カートリッジヒータ 標準タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カートリッジヒータ センサー付タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カートリッジヒータ フランジタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カートリッジヒータ 内部結線タイプ
カートリッジヒータL型タイプ -L寸・W数・フランジ選択-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,040-1,300 -7,940 -5,370 -5,470 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
寸法単位ミリ-ミリミリミリミリ
最高使用温度(℃)450450450450450600
分類ヒータヒータヒータヒータヒータヒータ

カートリッジヒータカテゴリの売れ筋ランキング