17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 断熱板 高温耐久グレード・高強度

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:9日目~99日目

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

特長
当社類似品(HIPLA)と比較して高い耐圧縮性が特長です。
また同じ高温耐久グレードのエコノミーシリーズ断熱板(E-HIPHA)と比較して耐圧縮性で優れます。
詳細な当社類似品との差異は ラインナップ表をご確認ください。
外形図
■標準タイプ ■穴加工付タイプ
ミスミ断熱板の詳細仕様・寸法図 HIGH TEMPERATURE INSULATOR PLATES HIGH INSULATING GRADE LOW THERMAL CONDUCTIVITY GRADE 
-2穴- 2H-4穴- 4H断熱
[ ! ] A≧B
 
穴加工詳細
N(通し穴)Z(ザグリ穴)
断熱板の寸法仕様表 標準型 詳細仕様説明断熱板の寸法仕様表 標準型 詳細仕様説明
ボルト呼び径3456810
d3.54.55.56.5911
d1-89.51114-
h-5679-
[ ! ] d寸法に関して、E-HIPHBは-0~+0.35 E-HIPHBPは-0~+0.15で加工します
 
TypeA・B寸法公差主基材主材料グレード使用雰囲気温
E-HIPHB+1.0
0
グラスファイバークロスPI変性樹脂高温耐久黒色常温~300℃
E-HIPHBP±0.3
規格表
注文例
■標準タイプ
型式(Type・公差)-A-B-T
E-HIPHB-100-20-10
■穴加工付タイプ
型式(Type・公差・穴数)-A-B-T-F-G-ボルト呼び径
E-HIPHBP2H-100-20-10-F10-G20-Z5

■標準タイプ
型式指定1mm単位選択
T
Type公差選択AB
A≧B
E-HIPHB指定なし
(+1.0/0)

P
(±0.3)
20~80020~8003
5
10
15
20
25
30
20~20020~200

■穴加工付タイプ
型式指定1mm単位選択
T
指定0.5mm単位ボルト呼び径選択
Type公差選択穴数ABFG通し穴ザグリ穴
A≧BNZ
E-HIPHB指定なし
(+1.0/0)
2H
4H
20~80020~80039~7915~795
(2H)

9~791
(4H)
3
4
5
6
8
10
5
104 5 6
154 5 6 8
204 5 6 8
254 5 6 8
304 5 6 8
P
(±0.3)
20~20020~20039~1915~195
(2H)

9~191
(4H)
5
104 5 6
154 5 6 8
204 5 6 8
254 5 6 8
304 5 6 8
[ ! ] F寸の指定範囲は、2H・4Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≦F≦A−d(d1)-5が必要です。
[ ! ] G寸の指定範囲は、2Hタイプ選択の場合:d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5、4Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≦G≦B−d(d1)−5が必要です。(dは通し穴、d1はザグリ穴選択のとき)
[ ! ] 穴加工付タイプを選択の場合、N(通し穴)・Z(ザグリ穴)を選択してください。
[ ! ] 価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ラインナップ
■ミスミ断熱板ラインナップ表
エコノミーシリーズおよび当社類似品の主な断熱板のラインナップ表になります。
主要なスペックを抜粋して掲載しております。
[ ! ]下記表掲載項目以外のデータはご用意がございません。
項目単位スタンダード耐熱高強度
当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品当社類似品
HIPAHIPNE-HIPLAE-HIPLBHIPHAHIPYAHIPYN
成分主基材-ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維
主材料-ホウ酸塩系
バインダ
不飽和
ポリエステル
エボキシ
変性樹脂
エボキシ
変性樹脂
リン酸塩系
バインダ
耐熱
エボキシ樹脂
耐熱
エボキシ樹脂
推奨使用温度※常温~250常温~200常温~220常温~220常温~500常温~200常温~200
熱伝導率W/m・K0.30.220.280.230.30.30.21
熱膨張率-16.6×10-66.6×10-67.1×10-55.9×10-59.0×10-66.5×10-58.9×10-5
圧縮強さ
(層に垂直)
Mpa150~200350~400400500120~150500~580580~630
RoHS10対応-対応対応対応対応対応対応対応
-白色茶色黒色緑色灰色褐色自然色
 
項目単位高温耐久高温耐久高断熱高温高断熱高耐熱
当社類似品エコノミーシリーズ当社類似品当社類似品当社類似品当社類似品
HIPLAE-HIPHAE-HIPHBHIPLRHIPIAHIPALHRMB
成分主基材-ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ケイ酸
カルシウム
主材料-ケイ酸系
バインダ
フェノール
変性樹脂
PI変性樹脂無機系イソ系不飽和
ポリエステル
ケイ酸系
バインダ
推奨使用温度※-80~400常温~300常温~300常温~400常温~180常温~400常温~1000
熱伝導率W/m・K0.240.240.250.30.130.080.2
熱膨張率℃⁻¹2.6×10⁻⁵7.6×10⁻⁵6.5×10⁻⁵2.3×10⁻⁵1.4×10⁻⁴7.3×10⁻⁵-
圧縮強さ
(層に垂直)
Mpa439400600420~4803131824.4
RoHS10対応-対応対応対応対応対応対応対応
-白色茶色黒色白色自然色白色白色
※推奨使用温度とは、ある程度長期間使用しても急激な品質の低下がない温度を示します。
注意・禁止事項
①使用上の注意事項:
・ボルト使用時には必ずワッシャをご使用ください。締めすぎにより割れることがあります。(図A)
・水、薬品等がかかる場所での使用はお避けください。水分等を含んだ断熱板は温度上昇によりクラックや著しい性能低下の要因となることがあります。
・積層成形品ですので、層方向(ヘキ開方向)に力が加わるようなご使用はなるべくお避けください。
・一定の毛熱温度で使用すると、初期発煙および若干の臭気が発生する場合があります。特に有害ではなく、換気および顔を近づけない等、通常の発煙物と同等の処置を行ってください。
②加工上の注意事項:
・加工の際、粉塵を集塵機等で吸引し、粉塵が飛散しないようにご注意ください。(図B-①)アスベスト等の特定化学物質は含んでおりませんが、マスク、保護メガネ着用等、通常の粉塵作業に対する安全措置は必要です。また、ガラス繊維を含んでおりますので人によってはかゆみ等の皮膚に対する影響がでることがあります。取り扱い時は手袋等の着用をおすすめします。その他工作機械の摺動部等に粉塵が付着すると摩耗により機械精度が悪くなることがあります。
・ドリル等穴あけの際には割れが発生することがありますので、穴のピッチ、穴径、加工条件等には注意が必要です。(図B-②)
・タップ加工、3次元加工などは積層成形品ですので不適です。特に積層方向への穴あけ、切り込み等の加工はクラックの要因となりますのでなるべくお避けください。(図C)
(図A)断熱板のボルトを使用する時は、必ず同時にワッシャを使用してください
 
(図B)加工時は、掃除機等でホコリを吸い取ってください
(図C)加工時は、掃除機等でホコリを吸い取ってください
  [ ! ]複数の穴を加工するときは、穴と穴の間隔>5mmとなるように注意してください。[ ! ]くれぐれも上図の示す方向に加工しないようにしてください。

■断熱板の推奨加工条件
 旋削フライス穴あけ
工具超硬
(K-10)
超硬
(K-10)
超硬
(K-10)
切削速度V(m/min.)刃物大~刃物小
45~200
刃物大~刃物小
100~300
刃物大~刃物小
120~350
回転数(r.p.m.)刃物大~刃物小
50~1000
刃物大~刃物小
300~1000
φ2キリ 1000~1500
φ5キリ 500~1000
切り込み(mm)0.3~0.50.5~2.0-
送り(mm/回転)0.1~0.20.1~0.20.1~0.5
[ ! ] 記載の数値は参考値です。
[ ! ] 抜け際は非常に割れやすいためプレートなどの下敷きを予めご用意ください。
 
■断熱板特性グラフ(下記グラフは実測値の一例です。測定条件によりばらつきがありますので参考値としてお考えください。)
圧縮強度の温度特性(熱劣化後)圧縮強度の温度特性
使用例
使用例①製品機能
炉内を効果的に断熱するミスミ断熱板接続部の断熱材として使用
関連商品
【エコノミーシリーズ】断熱板 スタンダードグレード 【エコノミーシリーズ】断熱板 スタンダードグレード・高強度 【エコノミーシリーズ】断熱板 高温耐久グレード
樹脂ワッシャの具体的な仕様 ポリウレタン止めボルト付 直棒型仕様パラメータ樹脂カラーの具体的な仕様パラメータ  
代表型式:E-HIPLA 代表型式:E-HIPLB 代表型式:E-HIPHA
推奨使用温度:常温~220℃、熱伝導率:0.23W/m・K、
圧縮強さ:400Mpa
 推奨使用温度:常温~220℃、熱伝導率:0.23W/m・K、
圧縮強さ:500Mpa
 推奨使用温度:常温~300℃、熱伝導率:0.24W/m・K、
圧縮強さ:400Mpa


型番リスト

表示件数

穴数

長さ A

(mm)

幅 B

(mm)

板厚 T

(mm)

A・B寸公差

F寸

(mm)

G寸

(mm)

通し穴 ボルト呼び径

ザグリ穴 ボルト呼び径

公差選択

タイプ

最小発注数量
2穴
20 ~ 800
20 ~ 800
3 ~ 30
1.0~0
9 ~ 791
5 ~ 795
3 ~ 10
-
指定なし
2H(2穴)
4個
2穴
20 ~ 800
20 ~ 800
3 ~ 30
1.0~0
9 ~ 791
5 ~ 795
-
4 ~ 8
指定なし
2H(2穴)
4個
4穴
20 ~ 800
20 ~ 800
3 ~ 30
1.0~0
9 ~ 791
9 ~ 791
3 ~ 10
-
指定なし
4H(4穴)
4個
4穴
20 ~ 800
20 ~ 800
3 ~ 30
1.0~0
9 ~ 791
9 ~ 791
-
4 ~ 8
指定なし
4H(4穴)
4個
穴加工無し
20 ~ 800
20 ~ 800
3 ~ 30
1.0~0
-
-
-
-
指定なし
標準タイプ
4個
2穴
20 ~ 200
20 ~ 200
3 ~ 30
±0.3
9 ~ 191
5 ~ 195
3 ~ 10
-
P(高精度)
2H(2穴)
4個
2穴
20 ~ 200
20 ~ 200
3 ~ 30
±0.3
9 ~ 191
5 ~ 195
-
4 ~ 8
P(高精度)
2H(2穴)
4個
4穴
20 ~ 200
20 ~ 200
3 ~ 30
±0.3
9 ~ 191
9 ~ 191
3 ~ 10
-
P(高精度)
4H(4穴)
4個
4穴
20 ~ 200
20 ~ 200
3 ~ 30
±0.3
9 ~ 191
9 ~ 191
-
4 ~ 8
P(高精度)
4H(4穴)
4個
穴加工無し
20 ~ 200
20 ~ 200
3 ~ 30
±0.3
-
-
-
-
P(高精度)
標準タイプ
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
9日目〜
-
( - )
9日目〜
-
( - )
9日目〜
-
( - )
9日目〜
-
( - )
9日目〜
-
( - )
9日目〜
-
( - )
9日目〜
-
( - )
9日目〜
-
( - )
9日目〜
-
( - )
9日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 断熱板 高温耐久グレード・高強度のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 断熱板 高温耐久グレード・高強度
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 断熱板 スタンダードグレード・高強度
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 断熱板 スタンダードグレード
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 断熱板 高温耐久グレード
断熱板 高耐熱グレード
断熱ペーパー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-----484 -
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜3日目〜3日目
推奨使用温度(℃)常温~300常温~220常温~220常温~300常温~1000常温~1300
熱伝導率 ※断熱性:低>高(W/m・k)0.250.230.280.240.20-
用途高温耐久スタンダードスタンダード-高耐熱スタンダード
主基材ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維--
グレード耐高熱高強度型-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

断熱板カテゴリの売れ筋ランキング