17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 幅 A(mm)

    ~mm
  • 適用板厚範囲(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 トリム U字型 芯金入り

通常単価(税別)
10,160
税込単価
11,176
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

特長
トリムは板金のエッジを装飾・保護することができ、防水・防塵にも効果的です。
インサート成形を採用し、板金に対するクランプ力を向上させました。
表面はローレット加工を施し、滑りにくくなっています。
外形図
 
C-TRAT1.8-L50 C-TRAT3.2-L50 C-TRAT4.8-L50寸法図1

■曲げ方向
2018版FAカタログ2087ページ
Type[ M ] 材質紋様
本体芯金
C-TRATポリ塩化ビニル(PVC)スチール表面ローレット
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例型式(Type・No.)-長さ
 C-TRAT1.8-L50
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番L
長さ(m)
適用板厚の範囲ABWt最小曲げ半径R(mm)¥基準単価
TypeNo.曲げ方向①曲げ方向②曲げ方向③
C−TRAT1.8500.8~1.87106.61.650303010,160
3.21.9~3.29.713.47.41.9704040
4.83.3~4.810.817.28.31257060
[ ! ] 本製品は、ロール単位で販売されており、長さL=50m/ロールです。
[ ! ] 最小曲げ半径は試験値であり、製品性能の保証値ではありません。
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
 当社類似品
TRAT
エコノミーシリーズ
C-TRAT
本体材質熱可塑性エラストマー(TPE)ポリ塩化ビニル(PVC)
芯金材質アルミニウムスチール
適用板厚の範囲0.3~2.40.8~4.8
最小曲げ半径(mm)3050~125
3030~70
3030~60
販売形態L寸指定(1~100m/1m単位)ロール販売(50m)
RoHS10対応保証外
※サイズによって最小曲げ半径が異なります。詳細は規格表をご確認ください。
注意・禁止事項
・本商品はロール単位で販売されております。(50m/ロール)
・使用時は必要な長さでカットしてください。
 ※内部に鋼板が配置されているため、鋼板と鋼板の隙間をハサミなどでカットしてください。
使用方法
2018版FAカタログ2085ページ
 
関連商品

型番リスト

表示件数

幅 W

(mm)

幅 A

(mm)

適用板厚範囲

(mm)

最小発注数量
6.6
7
0.8~1.8
1個
7.4
9.7
1.9~3.2
1個
8.3
10.8
3.3~4.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
10,160
( 11,176 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 トリム U字型 芯金入りのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
板金材の端面処理
4
満足度:4.0
従来品より多少硬い感覚はありましたが、それに勝る量でコスパ良好でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 トリム U字型 芯金入り
【エコノミーシリーズ】 トリムシール リング付
【エコノミーシリーズ】 トリム コンパクト 角型
樹脂トリム
トリムコーナー
低反発トリムシール
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格10,16022,8609,230 --819 -1,966 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類トリムトリムトリムトリムトリムトリム
トリム種類標準タイプトリムシール標準タイプ標準タイプコーナータイプトリムシール
取付構造芯金入り芯金入り芯金なし芯金なし芯金入り芯金入り
本体材質PVCエチレンゴム(EPDM)エチレンゴム(EPDM)ナイロン6熱可塑性エラストマー(TPE)熱可塑性エラストマー(TPE)
種類鋼板付-----

トリムカテゴリの売れ筋ランキング