メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

高トルク伝達を実現するダブルコーン構造で軸とボスを強固に締結、コストパフォーマンスに優れたエコノミーシ...
詳細を確認
| Type | 本体 | ボルト | 抜きタップボルト | |||
| [ M ] 材質 | [ S ] 表面処理 | [ M ] 材質 | [ S ] 表面処理 | [ M ] 材質 | [ S ] 表面処理 | |
| E-MLA | S45C | - | S45C | 四三酸化鉄皮膜 | S45C | 亜鉛メッキ |
| 注文例 | 型式(Type・d) |
| E-MLA22 |
| 型番 | D | W | PCD | L1 | B | ロックボルト | 質量 (g) | 対象軸公差 | 対象穴公差 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | d | M×L | N1(個数) | M1 | M2 (抜きタップ) | N2 (抜きタップ数) | 締付トルク | |||||||||
| (N·m) | ||||||||||||||||
| E-MLA | 19 | 47 | 26 | 33.5 | 20 | 17 | M6X18 | 8 | 6 | 8 | 2 | 17 | 220 | -0.03 -0.27 | +0.27 +0.03 | 1,970 |
| 20 | 33.5 | 210 | 1,970 | |||||||||||||
| 22 | 34.5 | 200 | 1,980 | |||||||||||||
| 25 | 50 | 37.5 | 9 | 3 | 210 | 1,990 | ||||||||||
| 30 | 55 | 42.5 | 10 | 2 | 260 | 2,040 | ||||||||||
| 32 | 60 | 46 | 12 | 3 | 300 | -0.03 -0.3 | +0.3 +0.03 | 2,260 | ||||||||
| 35 | 47.5 | 290 | 2,270 | |||||||||||||
| 40 | 65 | 52.5 | 14 | 3 | 320 | 2,340 | ||||||||||
| 50 | 80 | 32 | 65 | 24 | 20 | M8X22 | 12 | 8 | 10 | 3 | 41 | 580 | 2,380 | |||
| 当社類似品 MLA22 | エコノミーシリーズ E-MLA22 | ||
| 本体 | 外径D(mm) | 47 | 47 |
| 内径d(mm) | 22 | 22 | |
| P.C.D(mm) | 34.5 | 34.5 | |
| 全長L1(mm) | 20 | 20 | |
| 材質 | S45C | S45C相当 | |
| ロックボルト | M×L | M6×18 | M6×18 |
| 材質 | SCM435 | 35CrMo | |
| 表面処理 | 防錆コーティング | M1 黒染め | |
| N2 亜鉛メッキ | |||
| 締め付けトルク(N・m) | 12.7 | 17 | |
| 取り外し用ねじ穴 | あり(2箇所)M6 | なし | |
| 最大許容トルク | 330 | 290 | |
| 許容スラスト荷重 | 29.5 | 33 | |
| シャフト側面圧(Mpa) | 189 | 235 | |
| ハブ側面圧(Mpa) | 93 | 110 | |
| ハブ加工深さ(L1) | 28 | 20 | |
| RoHS | 対応 | 対応 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
高品質の代替品
|
|---|
1,970円 ( 2,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,970円 ( 2,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,980円 ( 2,178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,990円 ( 2,189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
2,040円 ( 2,244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
2,260円 ( 2,486円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
2,270円 ( 2,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
2,340円 ( 2,574円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
2,380円 ( 2,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
高トルク伝達を実現するダブルコーン構造で軸とボスを強固に締結、コストパフォーマンスに優れたエコノミーシリーズのストレート型キーレスブッシング。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
| 型番 | 最大許容 | 許容スラスト | シャフト | ハブ | ハブ | |
| Type | d | トルク | 荷重 | 側面圧 | 側面圧 | 加工 |
| (N・m) | (kN) | MPa | MPa | 深さ | ||
| E-MLA | 19 | 270 | 33 | 275 | 110 | 20 |
| 20 | 290 | 33 | 260 | 110 | 20 | |
| 22 | 290 | 33 | 235 | 110 | 20 | |
| 25 | 400 | 36 | 225 | 112 | 20 | |
| 30 | 520 | 41 | 215 | 115 | 20 | |
| 32 | 690 | 49 | 240 | 130 | 20 | |
| 35 | 770 | 49 | 220 | 125 | 20 | |
| 40 | 980 | 56 | 220 | 135 | 20 | |
| 50 | 1830 | 88 | 235 | 145 | 24 | |
| 軸外径 | h7(g6) | Ra1.6以下 |
| ハブ内径 | H7 | Ra1.6以下 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
メカロック スタンダードタイプ
4.7通常価格(税別):3,070円~

ミスミ
メカロック コンパクトタイプ
4.8通常価格(税別):2,900円~

ミスミ
メカロック 簡易取付(ナット)タイプ
4.4通常価格(税別):3,490円~

ミスミ
メカロック 肉薄タイプ
4.3通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
メカロック ストレートタイプ
4.5通常価格(税別):3,210円~

ミスミ
メカロック アルミ製軽量タイプ
4通常価格(税別):2,900円~

アイセル
メカロック MA スタンダードタイプ
5通常価格(税別):5,617円~

ミスミ
メカロック 高トルク対応ストレートタイプ
4通常価格(税別):9,090円~

アイセル
メカロック MT 汎用タイプ
5通常価格(税別):3,588円~