メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 LEDスポット照明 フレキシブル (IP65) 防塵防水タイプ Iタイプ

通常単価(税別)
3,190
税込単価
3,509
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

C-LEDFI-3-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-LEDFI-3-Wの仕様・寸法情報

形状
スポットタイプ
IP(防塵防水)
IP65
発光色
発光色
形状
フレキシブルアーム
取付方法
ネジ止
入力電圧(V)
DC24
筐体色
調光機能
アーム A寸法(mm)
500
入力電流(A)
0.09
出力(W)
3
chemSHERPA
回答不可(調査不可/特定物質あり)

外形図・規格表

外形図
 
■Iタイプ
C-LEDFI-3-W
【エコノミーシリーズ】 LEDスポット照明 フレキシブル・Iタイプ(IP65) 外形図リード線
赤 +
黒 -
X矢視図
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例

型番

-

電力(W)

-
 C-LEDFI-3-W
 
部品名称[ M ]材質[ S ]表面処理
本体アルミニウム合金黒アルマイト処理
レンズアクリル
表面カバーPMMA
フレキシブルチューブ炭素鋼黒エポキシ樹脂塗装
ソケットポリオレフィン
ケーブルPVC
[ ! ]ボルト固定の際には、コード引き出し口の位置にご注意ください。取付ブラケットは、IP65の対象外になります。
[ ! ]調光はできませんが、フレキシブルアームの形状を調整することで配光角度を調整することが可能です。
[ ! ]LED素子には発光色・明るさにバラツキがある為、同じ型番でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。
[ ! ]本商品にはON/OFFの切替スイッチは搭載されておりません。クオリティ品のLEDMF1をご検討ください。
 
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番電力
(W)
照度(ルクスlx)入力電圧
(V)
入力電流
(mA)
消費電力
(W)
温度範囲
(℃)
色温度
(ケルビン K)
配光角度質量
(g)
¥基準単価
lx/0.5mlx/1m
C-LEDFI3W(白)1800400DC24903-10~45約6,000約60°718.63,190
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。

■使用上の注意
フレキシブルチューブが破損した場合直ちに使用を中止してください。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
LEDMF1
エコノミーシリーズ
C-LEDFI-3-W
IP保護等級IP67IP65
照度(lx/0.5m)4001800
照度(lx/1.0m)110400
入力電圧(V)DC24DC24
入力電流(mA)5090
消費電力(W)1.23
色温度(ケルビン K)5,000約6,000
配光角度約62°約60°
RoHS10対応保証外

使用例

照明を使用しない場合

・作業スペースに干渉しない場所に固定し、フレキシブル
 アームをまっすぐに立てておくと、作業スペースの邪魔に
 なりません。
照明を使用する場合

・フレキシブルアームを曲げスポット部を広範囲のワークに
 近づけて照射できます。
 

その他装置別の使用例は こちら

■配光角度と照度について

配光角度素
 素子自体からの照射する光の
 角度ではなく、発光面から発せ
 られる光の角度。
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像

照度
 発光面中心部の直下の明るさを
 実測した値(lx:ルクス)。
【エコノミーシリーズ】 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ:関連画像
[ ! ]記載している角度は、
  保証値ではなく参考値になります。
[ ! ]記載している照度は、
  保証値ではなく参考値になります。
関連商品

型番リスト

表示件数
型番
C-LEDFI-3-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,190
( 3,509 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 LEDスポット照明 フレキシブル (IP65) 防塵防水タイプ Iタイプの型番C-LEDFI-3-Wのページです。 型番C-LEDFI-3-Wに関する仕様情報を記載しております。
【エコノミーシリーズ】 LEDスポット照明 フレキシブル (IP65) 防塵防水タイプ Iタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 LEDスポット照明 フレキシブル (IP65) 防塵防水タイプ Iタイプ
【エコノミーシリーズ】LEDスポット照明 フレキシブル (IP65) 防塵防水タイプ Lタイプ
【エコノミーシリーズ】 LEDスポット照明 フレキシブル (IP20) 防塵タイプ
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 スタンダードタイプ
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 埋め込みタイプ
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP20 スタンダードタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,1903,980 -5,5308,790 -7,960 -4,120 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目
形状スポットタイプスポットタイプスポットタイプバータイプ面発光タイプバータイプ
IP(防塵防水)IP65IP65IP20IP67IP67IP20
発光色
発光色白色白色白色
形状フレキシブルアームフレキシブルアームフレキシブルアームバータイプ埋め込みバータイプ
よく一緒に購入される商品

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング