メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



1本から当社類似品比40%OFF。繰り返し位置決め精度は従来品同等±5μm。
C-KS40(カバー無しタイプ) A-A 断面 矢視 B C-KSC40(カバータイプ) A-A 断面 矢視 B
モータブラケット取付フランジ F0 モータブラケット取付フランジ F1 モータブラケット取付フランジ F2 モータブラケット取付フランジ F3 アダプタホルダ H0 | メーカ名 | モータ型番 | ワット数 | KS40 | KS50 | KS60 | KS86 |
| 三菱電機 | HF-KP053 | 50W | F1 | F1 | F1 | F2 |
| HF-KP13 | 100W | F1 | F1 | F1 | F2 | |
| HE-RP23 | 200W | - | - | - | F0 | |
| HF-KP43 | 400W | - | - | - | F0 | |
| Panasonic | MSMF5AZ | 50W | F2 | F2 | F2 | F3 |
| MSMF5AZ | 50W | F2 | F2 | F2 | F3 | |
| MSMF012 | 100W | F2 | F2 | F2 | F3 | |
| MSMF012 | 100W | F2 | F2 | F2 | F3 | |
| MSMF022 | 200W | - | - | - | F1 | |
| MSMF022 | 200W | - | - | - | F1 | |
| MSMF042 | 400W | - | - | F7 | F1 | |
| MSMF042 | 400W | - | - | F7 | F1 | |
| MSMF082 | 750W | - | - | - | F4 | |
| 安川電機 | SGM7J-01A | 100W | F1 | F1 | F1 | - |
| SGM7J-02A | 200W | - | - | - | F0 | |
| SGM7J-04A | 400W | - | - | - | F0 |
| メーカ名 | モータ型番 | 種類 | KS40 | KS50 | KS60 | KS86 |
| オリエンタルモーター | PKP243D23A2 | 2相 | F3 | F3 | F5 | - |
| PKP244D23A2 | F3 | F3 | F5 | - | ||
| PKP245D23A2 | F3 | F3 | F5 | - | ||
| PKP264D28A2 | - | - | F4 | F6 | ||
| PKP266D28A2 | - | - | F4 | F6 | ||
| PKP268D28A2 | - | - | F4 | F6 | ||
| PKP543N18A2 | 5相 | F3 | F3 | F5 | - | |
| PKP544N18A2 | F3 | F3 | F5 | - | ||
| PKP564FN24A2 | - | - | F3 | F5 | ||
| PKP569FN24A2 | - | - | F3 | F5 | ||
| PKP566FN24A2 | - | - | F3 | F5 | ||
| RKS543AA | F3 | F3 | F5 | - | ||
| RKS545AA | F3 | F3 | F5 | - | ||
| RKS566AA | - | - | - | F5 | ||
| RKS569AA | - | - | - | F5 |
| Type | [ M ]スライダ材質 | ベース | モータアタッチメント | カバー | |||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| C−KS40(カバー無しタイプ ) | クロム鋼 | S55C | 四三酸化鉄皮膜 | アルミ合金 | 黒アルマイト | − | − |
| C−KSC40(カバータイプ) | アルミ合金 | 黒アルマイト | |||||
| 注文例 | 型式(Type・リード) | - | ブロック数 | - | ガイドレール長さL2 | - | モータアタッチメント |
| C-KS4001 | - | B1 | - | 100 | - | F0 |
| 型番 | ブロック数 | ガイドレール長さL2 (mm) | モータ アタッチメント | 全長L1(mm) | 最大ストローク | G (mm) | n | 重量(kg) | |||
| Type | リード | ブロック数 (1個) | ブロック数 (2個) | ブロック数 (1個) | ブロック数 (2個) | ||||||
| C−KS40 (カバー無しタイプ ) C−KSC40 (カバータイプ) | 01 06 | B1 | 100* | (フランジ) F0 F1 F2 F3 (アダプタホルダ) H0 | 159 | 36 | − | 20 | 2 | 0.48 | − |
| 150 | 209 | 86 | 34 | 15 | 3 | 0.6 | 0.67 | ||||
| 200 | 259 | 136 | 84 | 40 | 3 | 0.72 | 0.79 | ||||
| Type | 精度等級 | ボールねじ | ブロック | ||||||||||
| 呼び外径 | リード | 動定格荷重 (N) | 静定格荷重 (N) | 動定格荷重 (N) | 静定格荷重 (N) | 静的許容モーメント | 静的許容モーメント | 静的許容モーメント | |||||
| ピッチングMp(N-m) | ヨーイングMy(N-m) | ローリングMr(N-m) | |||||||||||
| ブロック1個 | ブロック2個 | ブロック1個 | ブロック2個 | ブロック1個 | ブロック2個 | ||||||||
| C-KS40 C-KSC40 | 並級 | 8 | 1 | 676 | 1284 | 3920 | 6468 | 33 | 182 | 33 | 182 | 81 | 162 |
| 6 | 1157 | 2059 | |||||||||||
| 精度基準 | 精度 |
| 繰返し位置決め精度(mm) | ±0.005 |
| 走り平行度(mm) | 0.03 |
| 起動トルク(N・cm) | 1.2 |
| 型番 | ブロック数 | ねじ径 | リード | ¥基準単価 | ||
| L2=100 | L2=150 | L2=200 | ||||
| C−KS4001−B1 | 1 | 8 | 1 | 26,320 | 27,170 | 30,240 |
| C−KS4001−B2 | 2 | ー | 33,480 | 33,480 | ||
| C−KS4006−B1 | 1 | 6 | 28,350 | 29,260 | 30,240 | |
| C−KS4006−B2 | 2 | ー | 36,270 | 39,060 | ||
| C−KSC4001−B1 | 1 | 1 | 27,540 | 28,380 | 31,650 | |
| C−KSC4001−B2 | 2 | ー | 34,260 | 37,380 | ||
| C−KSC4006−B1 | 1 | 6 | 29,830 | 30,740 | 34,090 | |
| C−KSC4006−B2 | 2 | ー | 36,270 | 40,490 | ||
| 注文例 | 型式(Type・リード) | - | ブロック数 | - | ガイドレール長さL2 | - | モータアタッチメント | - | (Code) |
| C-KS4006 C-KSC4001 | - - | B1 B2 | - - | 150 100 | - - | F1 H0 | - - | W2 CW3 |
| 対象型番 | Code (□はセンサ個数) 1~3個まで | a | b | c | d | e | f | ¥センサ 単価 |
| C−KS40 (カバー無しタイプ) | W□ | 41.5 | 54.8 | 1.5 | 11.3 | 15.5 | 13 | 2,750 |
| C−KSC40 (カバータイプ) | CW□ |
センサー図面 カバー無しタイプ カバータイプ | 当社類似品 LX2001−B1−F−200 | エコノミーシリーズ C−KS4001−B1−200−F0 | |
| 精度 | 上級 | 並級 |
| スライダ材質 | クロムモリブデン鋼 | クロム鋼 |
| 本体全長[mm] | 210 | 259 |
| 最大ストローク[mm] | 136.3 | 136 |
| 基本定格荷重 動定格[N] | 3227 | 676 |
| 基本定格荷重 静定格[N] | 6199 | 1284 |
| 繰り返し位置決め精度[mm] | ±0.005 | ±0.005 |
| バックラッシ[mm] | 0.01 | 0.02 |
| RoHS10 | 対応 | 保証外 |



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
1本から当社類似品比40%OFF。繰り返し位置決め精度は従来品同等±5μm。