メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



1本から当社類似品比49%OFF。繰り返し位置決め精度は従来品同等±5μm。
C-KS60(カバー無しタイプ) A-A 断面 矢視 B C-KSC60(カバータイプ) A-A 断面 矢視 B
モータブラケット取付フランジ F0 モータブラケット取付フランジ F1 モータブラケット取付フランジ F2 モータブラケット取付フランジ F3 モータブラケット取付フランジ F4 モータブラケット取付フランジ F5 アダプタホルダ H0 | Type | スライダ材質 | ベース | モータアタッチメント | カバー | |||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| C−KS60(カバー無しタイプ ) | クロム鋼 | S55C | 四三酸化鉄皮膜 | アルミ合金 | 黒アルマイト | − | − |
| C−KSC60(カバータイプ) | アルミ合金 | 黒アルマイト | |||||
| 注文例 | 型式(Type・リード) | - | ブロック数 | - | ガイドレール長さL2 | - | モータアタッチメント |
| C-KS6010 | - | B1 | - | 150 | - | F0 |
| 型番 | ブロック 数 | ガイドレール 長さL2 (mm) | モータ アタッチメント | 全長L1 (mm) | 最大ストローク | G (mm) | n | K (mm) | m | 重量(kg) | |||
| Type | リード | ブロック数 (1個) | ブロック数 (2個) | ブロック数 (1個) | ブロック数 (2個) | ||||||||
| C−KS60 (カバー無しタイプ ) C−KSC60 (カバータイプ) | 05 10 | B1 | 150* | (フランジ) F0 F1 F2 F3 F4 F5 (アダプタホルダ) H0 | 220 | 60 | − | 25 | 2 | 100 | 2 | 1.5 | − |
| 200* | 270 | 110 | − | 50 | 2 | 100 | 2 | 1.6 | − | ||||
| 300 | 370 | 210 | 135 | 50 | 3 | 200 | 2 | 2.4 | 2.7 | ||||
| 400 | 470 | 310 | 235 | 50 | 4 | 100 | 4 | 3 | 3.3 | ||||
| 500 | 570 | 410 | 335 | 50 | 5 | 200 | 3 | 3.6 | 3.9 | ||||
| 600 | 670 | 510 | 435 | 50 | 6 | 100 | 6 | 4.2 | 4.6 | ||||
| Type | 精度等級 | ボールねじ | ブロック | ||||||||||
| 呼び外径 | リード | 動定格荷重 (N) | 静定格荷重 (N) | 動定格荷重 (N) | 静定格荷重 (N) | 静的許容モーメント | 静的許容モーメント | 静的許容モーメント | |||||
| ピッチングMp(N-m) | ヨーイングMy(N-m) | ローリングMr(N-m) | |||||||||||
| ブロック1個 | ブロック2個 | ブロック1個 | ブロック2個 | ブロック1個 | ブロック2個 | ||||||||
| C-KS60 C-KSC60 | 並級 | 12 | 5 | 3377 | 5625 | 13230 | 21462 | 152 | 760 | 152 | 760 | 419 | 838 |
| 10 | 2107 | 3234 | |||||||||||
| 精度基準 | 精度 |
| 繰返し位置決め精度(mm) | ±0.005 |
| 走り平行度(mm) | 0.03 / 0.04(L2≧500) |
| 起動トルク(N・cm) | 7 |
| 型番 | ブロック数 | ねじ径 | リード | ¥基準単価 | |||||
| L2=150 | L2=200 | L2=300 | L2=400 | L2=500 | L2=600 | ||||
| C−KS6005−B1 | 1 | 12 | 5 | 27,440 | 30,900 | 36,850 | 42,800 | 48,900 | 55,100 |
| C−KS6005−B2 | 2 | − | − | 37,980 | 43,330 | 48,820 | 54,360 | ||
| C−KS6010−B1 | 1 | 10 | 24,950 | 27,810 | 33,160 | 38,520 | 44,010 | 49,590 | |
| C−KS6010−B2 | 2 | − | − | 37,980 | 43,330 | 48,820 | 54,360 | ||
| C−KSC6005−B1 | 1 | 5 | 27,300 | 33,250 | 39,200 | 45,150 | 51,250 | 57,350 | |
| C−KSC6005−B2 | 2 | − | − | 48,000 | 50,950 | 57,050 | 63,200 | ||
| C−KSC6010−B1 | 1 | 10 | 27,300 | 33,250 | 39,200 | 45,150 | 51,250 | 57,350 | |
| C−KSC6010−B2 | 2 | − | − | 45,000 | 50,950 | 57,050 | 63,200 | ||
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code | ||
| 内容 | 条件・注意事項 | ||||
| 駆動側軸端 キー溝加工 | ![]() | KC | 駆動側軸端にキー溝加工を行います。 指定方法 KC5 | [ ! ]KC=指定1mm単位 [ ! ]3≦KC≦8 | 100 |
![]() | KLC | 駆動側軸端キー溝加工の位置が指定できます。 指定方法 KLC−K5−S3 | キー溝寸法はKCと同じです。 [ ! ]K,S=指定1mm単位 [ ! ]4≦K+S≦8 | 100 | |
| 駆動側軸端 平面取加工 | ![]() | SC | 駆動側軸端に平面取加工を行います。 指定方法 SC5 | [ ! ]SC=指定1mm単位 [ ! ]5≦SC≦8 | 100 |
■駆動側Pに対するキー溝詳細寸法

| 軸径 | b | t | ||
| 基準寸法 | 許容差(N9) | 基準寸法 | 許容差 | |
| 8 | 3 | −0.004 −0.029 | 1.8 | +0.1 0 |
| 注文例 | 型式(Type・リード) | - | ブロック数 | - | ガイドレール長さL2 | - | モータアタッチメント | - | (Code) |
| C-KS6005 C-KSC6010 | - - | B1 B2 | - - | 500 400 | - - | F5 H0 | - - | W2 CW3 |
| 対象型番 | Code (□はセンサ個数) 1~3個まで | a | b | c | d | e | f | ¥センサ 単価 |
| C−KS60 (カバー無しタイプ) | W□ | 51 | 64.35 | 5 | 14.5 | 8 | 14.5 | 2,500 |
| C−KSC60 (カバータイプ) | CW□ | 3,100 |
センサー図面 カバー無しタイプ カバータイプ | 当社類似品 LX3005-B1-F-400 | エコノミーシリーズ C-KS6005-B1-400-F0 | |
| 精度 | 上級 | 普通 |
| スライダ材質 | クロムモリブデン鋼 | クロム鋼 |
| 本体全長 [mm] | 411 | 470 |
| 最大ストローク [mm] | 304 | 310 |
| 基本定格荷重 動定格 [N] | 9732 | 3373 |
| 基本定格荷重 静定格 [N] | 17218 | 5625 |
| 繰り返し位置決め精度 [mm] | ±0.005 | ±0.005 |
| RoHS10 | 対応 | 保証外 |



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
- ( - ) | 13日目〜 |
1本から当社類似品比49%OFF。繰り返し位置決め精度は従来品同等±5μm。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX カバータイプ
5
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX45モータ付 標準/カバータイプ
0
ミスミ
リニアエンコーダ コンパクトタイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LS10 -ボールねじタイプ-
5通常価格(税別):31,300円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LS12 -ボールねじタイプ-
4.3通常価格(税別):33,800円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】アクチュエータ KS40 標準タイプ
4
イマオコーポレーション
シャフトロック(MAU-SL)
4通常価格(税別):2,969円~