17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 形状

  • ヘッド最大 幅(mm)

    ~mm
  • ヘッド最大 高さ(mm)

    ~mm
  • ヘッド最大 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ コネクタ式

通常単価(税別)
680900
税込単価
748990
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

省スペース設計で現場にフィット。即納可能なコネクタ式マイクロフォトセンサ。

  • 2025年7月1日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
C-MSX670□
(標準型)
C-MSX671□
(L型)
C-MSX672□
(T型)
C-MSX674□
(Y型)
規格表
注文例 型番
 C-MSX670N-2M
 
・下表の価格表は25年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
形状型番検出距離出力形態動作モード¥基準単価
標準型C-MSX670N5mmNPN N.O.入光時ON
遮光時ON
2出力装備
680
C-MSX670PPNP N.O.800
L型C-MSX671NNPN N.O.680
C-MSX671PPNP N.O.800
T型C-MSX672NNPN N.O.680
C-MSX672PPNP N.O.800
Y型C-MSX674NNPN N.O.760
C-MSX674PPNP N.O.900
[ ! ]25年10月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。
■仕様
型番C-MSX67□NC-MSX67□P
出力形態NPN出力PNP出力
最大流入電流100mA
印加電圧DC5-24V
残留電圧1.5V以下(不可電流100mA時)
出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備
検出距離5mm
最小検出物体φ0.8mm不透明体
応差(ヒステリシス)0.03mm以下
繰り返し精度0.03mm以下
光源赤外線LED(Class1)
電源電圧DC5V~24V
消費電流20mA以下
応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(応答周波数2kHz以上)
動作表示灯遮光時ON/入光時ON選択可
耐環境性使用周囲温度-25℃~+55℃(凍結なきこと)
使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
使用周囲照度受光面照度:白熱灯3000Lx以下・太陽光10000Lx以下
耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分間 充電部とケース間
絶縁抵抗DC250Vメガにて50MΩ以上 充電部とケース間
耐振動10~50Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向 2時間
耐衝撃500m/s2 XYZ各方向 10回
保護等級IP40
保護回路サ-ジ保護回路、短絡保護、逆接保護
本体材質ケース部:ABS、表示部:ポリカーボネート
ケーブルなし(コネクタタイプ)
対応ケーブルC-MSX67CBL-□M
質量約10g
RoHS10対応
付属品なし
※その他細部寸法に差異がございます。ご注意ください。
製品比較情報
■当社類似品との比較
型式当社類似品本商品
C-MSX67□□
FPM□25
出力NPN出力NPN出力
PNP出力
 最大流入電流50mA100mA
印加電圧DC30V以下DC5-24V
残留電圧2V以下(流入電流50mAにて)1.5V以下(流入電流100mA時)
1V以下(流入電流16mAにて)
出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備
検出距離6mm5mm
最小検出物体0.8×1.2mm不透明体Φ0.8不透明体
応差(ヒステリシス)0.05mm以下0.03mm以下
繰り返し精度0.05mm以下0.03mm以下
光源赤色LED
電源電圧DC5V~24V
消費電流15mA以下20mA以下
応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下
(応答周波数3kHz以上)(応答周波数2kHz以上)
動作表示灯橙色LED(入光時点灯)動作表示灯(赤)(遮光時ON/入光時ON選択可)
耐環境性使用周囲温度-25℃~+55℃
使用周囲湿度35~85%RH
使用周囲照度受光面照度1000lx以下受光面照度:白熱灯3000Lx以下・太陽光10000Lx以下
耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分間 受電部・ケース間
絶縁抵抗DC250Vメガにて50MΩ以上 充電器一括・ケース間DC250Vメガにて50MΩ以上 充電器とケース間
対振動耐久 10~2000Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向 2時間耐久 10~50Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向 2時間
耐衝撃耐久 15,000m/s2 XYZ各方向 3回耐久 500m/s2 XYZ各方向 10回
保護等級-IP40
保護回路-サージ保護、短絡保護、逆接保護
本体材質ケース:PBT、表示部:ポリカーボネートケース部:ABS、表示部:ポリカーボネート
質量約10g
※その他細部寸法に差異がございます。ご注意ください。

■入出力回路図

直流4線式NPN出力


(注)使用しない出力線は必ず絶縁処理をしてください。

記号… ZD1、ZD2:サージ吸収ツェナーダイオード
    Tr1、Tr2   :NPN出力トランジスタ

直流4線式PNP出力


(注)使用しない出力線は必ず絶縁処理をしてください。

記号… ZD1、ZD2:サージ吸収ツェナーダイオード
    Tr1、Tr2   :PNP出力トランジスタ

出力動作リード線色出力動作
出力1遮光時ON
出力2入光時ON
■特性図
使用方法
マニュアル・データブックのダウンロードはこちらから
使用方法

取付方法
本体をネジで固定する場合は、M3ねじ、Φ6mmワッシャを使用し、締付トルクを0.5N·m以下にしてください。


挿し抜きタイプ

コネクタの挿し抜き操作手順

①コネクタ端子がセンサーフックにロックされるまで、コネクタをセンサーに直接挿入します。

【エコノミーシリーズ】 溝形マイクロフォトセンサ 小型タイプ コネクタ式:関連画像

②引き抜くときは、コネクタ端子がフックから外れるように十分な力を加え、引き抜いてください。

【エコノミーシリーズ】 溝形マイクロフォトセンサ 小型タイプ コネクタ式:関連画像

注意事項:挿し抜くときは、コネクタをしっかり持ってください。
また、端子やケーブルを持たないでください。接触不良の原因となります。

【エコノミーシリーズ】 溝形マイクロフォトセンサ 小型タイプ コネクタ式:関連画像

 溶接(センサ)
●直接端子に溶接する場合は、以下の条件を必ず守ってください。
溶接温度260℃未満
溶接時間3秒以下
溶接箇所下図参照

 センサ
【エコノミーシリーズ】 溝形マイクロフォトセンサ 小型タイプ コネクタ式:関連画像
注意・禁止事項
・ケーブルを挿し抜く際は必ず、コネクタをしっかり持ってください(端子やケーブルを持つと破損や接触不良の原因となります。)
・溝形マイクロフォトセンサ用 接続ケーブルC-MSX67CBL-□Mと組み合わせてご使用ください。
・本体をネジで固定する場合は、M3ねじ、Φ6mmワッシャを使用し、締付トルクを0.5N·m以下にしてください。
・直接端子に溶接する際には以下の条件を厳守してください。
 溶接温度:260℃未満
 溶接時間:3秒以下
 溶接個所:下図参照
センサ
【エコノミーシリーズ】 溝形マイクロフォトセンサ 小型タイプ コネクタ式:関連画像
関連商品
溝形マイクロフォトセンサ用 接続ケーブル マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ ケーブル式 マイクロフォトセンサ 溝形超小型タイプ ケーブル式
関連商品 関連商品 関連商品
標準納期:1日目~(在庫品) 標準納期:1日目~(在庫品) 標準納期:1日目~(在庫品)
1個あたり単価:240円~ 1個あたり単価:490円~ 1個あたり単価:490円~


型番リスト

表示件数

形状

ヘッド最大 幅

(mm)

ヘッド最大 高さ

(mm)

ヘッド最大 長さ

(mm)

出力形態

RoHS?最小発注数量
標準型
25.4
7
22.2
NPN(ノーマルオープン)
10
1個
標準型
25.4
7
22.2
PNP(ノーマルオープン)
10
1個
L型
26.2
15.5
14.7
NPN(ノーマルオープン)
10
1個
L型
26.2
15.5
14.7
PNP(ノーマルオープン)
10
1個
T型
13.7
26
22.2
NPN(ノーマルオープン)
10
1個
T型
13.7
26
22.2
PNP(ノーマルオープン)
10
1個
Y型
14
15.5
21.7
NPN(ノーマルオープン)
10
1個
Y型
14
15.5
21.7
PNP(ノーマルオープン)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

省スペース設計で現場にフィット。即納可能なコネクタ式マイクロフォトセンサ。

ご注意

  • 2025年7月1日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ コネクタ式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ コネクタ式
マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ ケーブル式
マイクロフォトセンサ 溝形超小型タイプ ケーブル式
小型・コネクタ内蔵式 (PM-65 SERIES)
コネクタ内蔵型フォトマイクロセンサ BS4シリーズ
小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES)
メーカーミスミミスミミスミPanasonicAUTONICS(オートニクス)Panasonic
通常価格680-770 -770 -1,195 -1,549 -1,223 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜8日目〜在庫品1日目〜
検出距離(mm)555656
環境対応RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)RoHS対応(10物質)---

マイクロフォトセンサカテゴリの売れ筋ランキング