メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
省スペース設計で現場にフィット。即納可能なマイクロフォトセンサ。




| 注文例 | 型番 | |
| C-MSX670N-2M |
| 形状 | 型番 | 検出距離 | 出力形態 | 動作モード | ¥基準単価 |
| 標準型 | C-MSX670N-2M | 5mm | NPN N.O. | 入光時ON 遮光時ON 2出力装備 | 770 |
| C-MSX670P-2M | PNP N.O. | 890 | |||
| L型 | C-MSX671N-2M | NPN N.O. | 770 | ||
| C-MSX671P-2M | PNP N.O. | 890 | |||
| T型 | C-MSX672N-2M | NPN N.O. | 770 | ||
| C-MSX672P-2M | PNP N.O. | 890 | |||
| Y型 | C-MSX674N-2M | NPN N.O. | 800 | ||
| C-MSX674P-2M | PNP N.O. | 940 |
| 型番 | C-MSX67□N-2M | C-MSX67□P-2M | |
| 出力形態 | NPN出力 | PNP出力 | |
| 最大流入電流 | 100mA | ||
| 印加電圧 | DC5-24V | ||
| 残留電圧 | 2V以下(不可電流100mA時) | ||
| 出力動作 | 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 | ||
| 検出距離 | 5mm | ||
| 最小検出物体 | φ0.8不透明体 | ||
| 応差(ヒステリシス) | 0.03mm以下 | ||
| 繰り返し精度 | 0.03mm以下 | ||
| 光源 | 赤外線LED(Class1) | ||
| 電源電圧 | DC5V~24V | ||
| 消費電流 | 20mA以下 | ||
| 応答時間 | 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 (応答周波数2kHz以上) | ||
| 動作表示灯 | 遮光時ON/入光時ON選択可 | ||
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | -25℃~+55℃(凍結なきこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露なきこと) | ||
| 使用周囲照度 | 受光面照度:白熱灯3000Lx以下・太陽光10000Lx以下 | ||
| 耐電圧 | AC1000V、50/60Hz、1分間 充電部とケース間 | ||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部とケース間 | ||
| 耐振動 | 10~50Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向 2時間 | ||
| 耐衝撃 | 500m/s2 XYZ各方向 10回 | ||
| 保護等級 | IP50 | ||
| 保護回路 | サ-ジ保護、短絡保護、逆接保護 | ||
| 本体材質 | ケース部:ABS、表示部:ポリカーボネート | ||
| ケーブル | 0.09mm2 4芯キャプタイヤケーブル PVC2m付 | ||
| ケーブル延長 | 0.3mm2以上のケーブルにて全長50mまで延長可能 | ||
| 質量 | 約10g | ||
| RoHS10 | 対応 | ||
| 付属品 | なし | ||
| 型式 | 当社類似品 | 本商品 C-MSX67□ | |
| FPM□45 | |||
| 出力 | NPN出力 | NPN出力 | |
| PNP出力 | |||
| 最大流入電流 | 50mA | 100mA | |
| 印加電圧 | DC30V以下 | DC5-24V | |
| 残留電圧 | 2V以下(流入電流50mAにて) | 2V以下(流入電流100mA時) | |
| 1V以下(流入電流16mAにて) | |||
| 出力動作 | 入光時ON/遮光時ON 2出力装備 | ||
| 検出距離 | 6mm | 5mm | |
| 最小検出物体 | 0.8×1.2mm不透明体 | Φ0.8不透明体 | |
| 応差(ヒステリシス) | 0.05mm以下 | 0.03mm以下 | |
| 繰り返し精度 | 0.05mm以下 | 0.03mm以下 | |
| 光源 | 赤色LED | ||
| 電源電圧 | DC5V~24V | ||
| 消費電流 | 15mA以下 | 20mA以下 | |
| 応答時間 | 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 | 入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 | |
| (応答周波数3kHz以上) | (応答周波数2kHz以上) | ||
| 動作表示灯 | 入光時点灯 | 遮光時点灯/入光時点灯選択可 | |
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | -25℃~+55℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | ||
| 使用周囲照度 | 受光面照度1000lx以下 | 受光面照度:白熱灯3000Lx以下・太陽光10000Lx以下 | |
| 耐電圧 | AC1000V、50/60Hz、1分間 受電部・ケース間 | ||
| 絶縁抵抗 | DC250Vメガにて50MΩ以上 充電器一括・ケース間 | DC500Vメガにて50MΩ以上 充電器とケース間 | |
| 対振動 | 耐久 10~2000Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向 2時間 | 耐久 10~50Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向 2時間 | |
| 耐衝撃 | 耐久 15,000m/s2 XYZ各方向 3回 | 耐久 500m/s2 XYZ各方向 10回 | |
| 保護等級 | - | IP50 | |
| 保護回路 | - | サージ保護、短絡保護、逆接保護 | |
| 本体材質 | ケース:PBT、表示部:ポリカーボネート | ケース部:ABS、表示部:ポリカーボネート | |
| ケーブル | 0.09mm2 4芯キャプタイヤケーブル PVC1m付 | 0.09mm2 4芯キャプタイヤケーブル PVC2m付 | |
| ケーブル延長 | 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 | 0.3mm2以上のケーブルにて全長50mまで延長可能 | |
| 質量 | 約10g | ||
| 構成 | ケーブル仕様 |
| 導体 | 導体構成18/導線導体0.08mm |
| PVC絶縁体 | 芯線外径(絶縁体外径):0.81mm(茶色、青色、黒色、白色) |
| PVCシース | 仕上外径:2.8mm、黒 |
| 断面図 | ![]() |
■入出力回路図
直流4線式NPN出力
(注)使用しない出力線は必ず絶縁処理をしてください。
記号… ZD1、ZD2:サージ吸収ツェナーダイオード
Tr1、Tr2:NPN出力トランジスタ
直流4線式PNP出力
(注)使用しない出力線は必ず絶縁処理をしてください。
記号… ZD1、ZD2:サージ吸収ツェナーダイオード
Tr1、Tr2:PNP出力トランジスタ
| 出力動作 | リード線色 | 出力動作 |
| 出力1 | 黒 | 遮光時ON |
| 出力2 | 白 | 入光時ON |

| マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ コネクタ式 | マイクロフォトセンサ 溝形超小型タイプ ケーブル式 | 溝形マイクロフォトセンサ用 接続ケーブル | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 標準納期:1日目(在庫品) | 標準納期:1日目~(在庫品) | 標準納期:1日目~(在庫品) | ||
| 1個あたり単価:430円~ | 1個あたり単価:490円~ | 1個あたり単価:240円~ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
770円 ( 847円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
890円 ( 979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
770円 ( 847円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
890円 ( 979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
770円 ( 847円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
890円 ( 979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
800円 ( 880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
940円 ( 1,034円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
省スペース設計で現場にフィット。即納可能なマイクロフォトセンサ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
溝型コネクタ/コード引き出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) 【EE-SX97/47/67】
4.5通常価格(税別):974円~

Panasonic
超小型・ケーブル式 (PM-25 SERIES)
4通常価格(税別):1,197円~

Panasonic
小型・コネクタ内蔵式 (PM-65 SERIES)
4通常価格(税別):1,195円~

Panasonic
小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES)
4.8通常価格(税別):1,223円~

オムロン
薄型コード引出しタイプフォト・マイクロセンサ(直流光) EE-SX77/87
4.6通常価格(税別):1,273円~

オムロン
超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95
4.4通常価格(税別):1,261円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形超小型タイプ ケーブル式
3通常価格(税別):770円~

ミスミ
マイクロフォトセンサ 溝形小型タイプ ケーブル式
4.5通常価格(税別):770円~

Panasonic
限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2)
4通常価格(税別):3,095円~