17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 レベリングキャスタ プレート式

通常単価(税別)
1,5306,460
税込単価
1,6837,106
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 追加工・特注などには対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
C-FMJ
(プレート式)
X矢視
レベリングキャスタ 寸法図
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ ! ]本製品はプレート式自在タイプです。
[ ! ]内部の黄色いナットを回し、パッドの高さを調整ください。
規格表
注文例型式(Type·規格)車輪材質
 C-FMJ40N
 
Type ブラケット[ M ] 車輪材質ベアリング
[ M ] 材質[ S ] 表面処理施回部車輪部
C-FMJアルミ合金焼付塗装ナイロン(黒)あり無し

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番車輪材質DHACF1F2dErB調整量
(mm)
許容荷重
(daN)
質量
(g)
¥基準単価
Type規格
C-FMJ40N
(ナイロン)
4071555542426.530.550.518.57503401,530
60528373.573.557.557.57386423.592506701,840
8062102909070708.24677271450011052,200
1007512395957070115794291475016003,060
12075123959570701157942914100015753,100
15095132.510010070701368.5116.550.514150029606,460
高さ調整ブロックについては、40シリーズは黄色アジャスタのみ、60、80、100の3シリーズは黄色アジャスタと調整ナット、120,150シリーズは調整ナットのみがついています。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
選定サポート情報
1.荷重考え方
積載荷重の最大値を計算し、それに見合った許容荷重のキャスタをお選びください。
なお、1個当たりの許容荷重は、偏荷重や多少の衝撃を考慮し、下記のような計算式で考えるのが一般的です。
 
1個当たりの許容荷重積載荷重の最大値 
4個×0.8(4個使用の場合) 

2.自在・固定
自在車は旋回するため、走行方向の変更が必要な場合は自在車を選択します。
固定車は旋回機能はありませんが、直進性に優れます。
3.ストッパの有無
ストッパーには、車輪の回転を止めるストッパと、旋回を止めるストッパ(旋回ロックタイプ)があります。
車輪の回転と旋回を同時に止めたい場合はダブルロックタイプを選択ください。本商品のストッパはダブルロックタイプです。
4.材質性質
キャスタ 中荷重:関連画像

材質・使用上の注意などの詳細はこちら
使用例
レベリングキャスタ 使用例
レベリングキャスタ 使用例
関連商品


型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

許容荷重

(daN)

荷重区分

車輪幅 B

(mm)

最小発注数量
70.1~100
71
35.01~80.00
~50
40
50
軽荷重
18.5
1個
70.1~100
83
220.01~320.00
50.1~70
52
250
中荷重
23.5
1個
100.1~130
102
485.01~750.00
50.1~70
62
500
[重荷重] 重荷重
27
1個
100.1~130
123
485.01~750.00
70.1~95
75
750
[極重荷重] 極重荷重
29
1個
100.1~130
123
750.01~
70.1~95
75
1000
[極重荷重] 極重荷重
29
1個
130.1~170
132.5
750.01~
70.1~95
95
1500
[極重荷重] 極重荷重
50.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
1,530
( 1,683 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,060
( 3,366 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,100
( 3,410 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

6,460
( 7,106 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 追加工・特注などには対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 レベリングキャスタ プレート式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 レベリングキャスタ プレート式
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ ウレタン 自在タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ ナイロン 自在タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ ナイロン 固定タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ ウレタン 固定タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 キャスタ 合成ゴム 自在タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,530-540 -670 -560 -480 -690 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在 / アジャスター付プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式固定プレート式自在
金具材質アルミ合金スチールスチールスチールスチールスチール
車輪材質強化ナイロンウレタン(標準)ナイロン(標準)ナイロン(標準)ウレタン(標準)合成ゴム(標準)
ストッパなしなしなしなしなしなし
取付穴種類丸穴長穴長穴長穴長穴長穴
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング