17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 入力電流(A)

    ~mm
  • 出力(W)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 省スペースタイプ

【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 省スペースタイプ
  • 【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 省スペースタイプ
  • 【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 省スペースタイプ
  • 【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 省スペースタイプ
通常単価(税別)
4,0305,270
税込単価
4,4335,797
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

まぶしさ防止とIP67対応、高い保護性能を備えた省スペースLED

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
LED照明 スタンダード 寸法図

材質表
部品名称材質表面処理
本体アルミ合金アルマイト処理
表面カパー強化処理ガラスマット加工
固定ブラケットSUS304鏡面バフ研磨
ケ-ブルポリ塩化ビニル(PVC)
セットスクリュ−SUS304
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例  型式(Type)電力
 C-LEDT5W
 
型式電力全長取付ピッチ光束入力電圧入力電流発光部長さ使用温度色温度配光角度\基準価格
Type(W)LP(lm)(V)(A)A(℃)(K)(°)
C-LEDT5W
(白)
251235500DC24
±10%
0.2166-10~45約6000約1104,030
1033732110000.422524,550
1245944312000.53744,810
1554953315000.624645,070
1863561918000.755505,270
※本商品はU字穴による固定にてご使用ください。U字穴は片側3か所あるので、取付環境に応じ適宜選択してください。
調光はできないため、LED照明本体を回転させることで直接配光角度を調整できます。
LED素子にはバラツキがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
LEDT150-W
エコノミーシリーズ
C-LEDT-5-W
全長x幅x高さ(mm)166x52x8251x60x37.5(配光調整最大時:46.5)
明るさ(lm/m2)110500
色温度(ケルビンK)5000約6000
配光角度(°)約110°約110°
角度調整機能無し有り(約±30°)
保護特性(IP)IP50IP67
温度範囲(℃)-10~45-10~45
入力電圧(V)DC24±10%DC24±10%
入力電流(mA)130200
消費電力(W)3.15
本体材質・表面処理アルミニウム合金・アルマイト処理アルミニウム合金・アルマイト処理
カバーポリカーボネート強化処理ガラス
ケーブルポリ塩化ビニル(PVC)ポリ塩化ビニル(PVC)
RoHS対応保証外
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
特長
エコノミーシリーズ LED照明 IP67 省スペースタイプ
スタンダードタイプ、保護等級IP67のLED照明。軽量で薄型の設計で内部スペースを節約でき、奥行があまりない設備への取付ができます。
本シリーズはブラケット取り付け型商品で、配光角度が調整できます。※調光はできません。
表面カバーに特殊な格子構造を採用し、照度分布を均一化すると共に直視した際の眩しさを低減しています。
エコノミーシリーズ LED照明 IP67 スタンダード 商品図

ソケット式
分岐部に+極、-極を示すスリーブがあるため、簡単に+極、-極を区別できます。スリーブは取り外し可能なので、ご注意ください。
使用例
LED照明 スタンダード 使用例


型番リスト

表示件数

取付ピッチ

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

入力電流

(A)

出力

(W)

最小発注数量
235
235
0.2
5
1個
321
321
0.42
10
1個
443
443
0.5
12
1個
533
533
0.62
15
1個
619
619
0.75
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
5,070
( 5,577 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,270
( 5,797 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

まぶしさ防止とIP67対応、高い保護性能を備えた省スペースLED

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 省スペースタイプのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
生産設備の照明
5
満足度:5.0
設備を調整するときに、作業者がON/OFFさせて使用しています。安価ですが、明るさ全く問題ありません。
0人が参考にしています。
カメラ用
4
満足度:4.0
明るさも問題なく、角度調整も可能でした。安価で良い商品だと思います。
0人が参考にしています。
画像カメラ用証明書
4
満足度:4.0
検知カメラようでこちらの商品使用しました。 設置も手間がかからず明るさも明るく使い勝手が良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 省スペースタイプ
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 スタンダードタイプ
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 埋め込みタイプ
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP20 スタンダードタイプ
【エコノミーシリーズ】 LEDスポット照明 フレキシブル (IP20) 防塵タイプ
【エコノミーシリーズ】LEDスポット照明 フレキシブル (IP65) 防塵防水タイプ Lタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,030-8,790 -7,960 -4,120 -5,5303,980 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
形状バータイプバータイプ面発光タイプバータイプスポットタイプスポットタイプ
IP(防塵防水)IP67IP67IP67IP20IP20IP65
発光色
発光色白色白色白色白色
形状バータイプバータイプ埋め込みバータイプフレキシブルアームフレキシブルアーム
よく一緒に購入される商品

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング