メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象




まぶしさ防止処理+高IP保護等級(IP67)を実現したLEDスタンダード照明

| 部品名称 | 材質 | 表面処理 |
| 本体 | アルミ合金 | アルマイト処理 |
| 表面カパー | 強化処理ガラス | マット加工 |
| 固定ブラケット | SUS304 | 鏡面バフ研磨 |
| ケ-ブル | ポリ塩化ビニル(PVC) | - |
| 固定ねじ | SUS304 | - |
| 注文例 | 型式(Type) | - | 電力 | - | 色 | |
| C-LEDN | - | 9 | - | W |
| 型式 | 電力 | 色 | 全長 | 取付ピッチ | 光束 | 入力電圧 | 入力電流 | 発光部長さ | 使用温度 | 色温度 | 配光角度 | \基準価格 |
| Type | (W) | L | P | (lm) | (V) | (A) | A | (℃) | (K) | (°) | ||
| C-LEDN | 9 | W (白) | 356 | 344 | 900 | DC24 ±10% | 0.37 | 255 | -10~45 | 約6000 | 約110 (ブラケット調整可能) | 8,790 |
| 13 | 502 | 490 | 1300 | 0.54 | 401 | 9,250 | ||||||
| 17 | 560 | 548 | 1700 | 0.71 | 459 | 10,140 | ||||||
| 20 | 700 | 688 | 2000 | 0.83 | 599 | 10,720 | ||||||
| 24 | 805 | 793 | 2400 | 1 | 704 | 11,420 |
| 当社類似品 LEDN305-1 | エコノミーシリーズ C-LEDN-9-W | |
| 全長x幅x高さ(mm) | 317x48x26 | 356x67x60.3 |
| 明るさ(lm/m2) | 1200 | 900 |
| 色温度(ケルビンK) | 4600~5600(白) | 約6000(白) |
| 配光角度(°) | 60 | 約110 |
| 角度調整機能 | 無し | 有り(約±30°) |
| 保護特性(IP) | IP67F(耐油) | IP67 |
| 温度範囲(℃) | -20~60 | -10~45 |
| 入力電圧(V) | DC24±10% | DC24±10% |
| 入力電流(mA) | 400 | 370 |
| 消費電力(W) | 9 | 9 |
| 本体材質(表面処理) | 上部:SUS | アルミニウム合金(アルマイト処理) |
| 底面:アルミニウム合金(無電解ニッケルメッキ) | ||
| カバー | 強化処理ガラス | 強化処理ガラス |
| ケーブル | ポリ塩化ビニル(PVC) | ポリ塩化ビニル(PVC) |
| RoHS | 対応 | 保証外 |



通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
高品質の代替品
|
|---|
8,790円 ( 9,669円 ) | 9日目〜 |
|
9,250円 ( 10,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
10,140円 ( 11,154円 ) | 9日目〜 |
- |
10,720円 ( 11,792円 ) | 9日目〜 |
- |
11,420円 ( 12,562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- |
まぶしさ防止処理+高IP保護等級(IP67)を実現したLEDスタンダード照明
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
LEDバー照明
4.1通常価格(税別):9,610円~

ミスミ
ACアダプター
4.3通常価格(税別):3,466円~

ミスミ
LEDバー照明 スリム
4通常価格(税別):4,731円~

ミスミ
角度調整ブラケット
3.3通常価格(税別):2,704円

ミスミ
LEDバー照明 コンパクト均一光タイプ
4.7通常価格(税別):4,040円~

ミスミ
LEDバー照明 コンパクト
4.1通常価格(税別):4,204円~

ミスミ
LEDバー照明 防塵・防水
4.5通常価格(税別):12,613円~

ミスミ
LEDバー照明 調光機能付き
4通常価格(税別):13,514円~

ミスミ
ON・OFFスイッチ単体
3.8通常価格(税別):3,326円