17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 入力電流(A)

    ~mm
  • 出力(W)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 埋め込みタイプ

【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 埋め込みタイプ
  • 【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 埋め込みタイプ
  • 【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 埋め込みタイプ
  • 【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 埋め込みタイプ
通常単価(税別)
7,9609,320
税込単価
8,75610,252
通常出荷日:9日目~99日目

眩しさ防止処理+防塵・防水IP67規格に準拠した埋込型LED照明

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
LED照明 スタンダード 寸法図

材質表
部品名称材質表面処理
本体アルミ合金アルマイト処理
表面カパー強化処理ガラスマット加工
防水コネクタSUS304
ケ-ブルポリ塩化ビニル(PVC)
ワッシャ合成ゴム
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例  型式(Type)電力
 C-LEDR10W
 
型式電力
(W)
全長
L

W
高さ
H
取付ピッチ
P
取付ピッチ
Q
取付ピッチ
P1
光束
(lm)
入力電圧
(V)
入力電流
(A)
発光部長さ
A
発光部幅EL1W1H1h使用温度
(℃)
色温度
(K)
配光角度
(°)
\基準価格
Type
C-LEDR10W
(白)
2869025266781331000DC24
±10%
0.431833351.5332172010-10~45約6000約1107,690
123898033.53746518712000.530130.64430.632728.515.58,860
1530810529.629390146.515000.621875545.55525424.814.89,320
※本商品は埋め込み型商品のため、高さ(H1)および幅(W1)の埋め込み寸法をご確認ください。
配光角度の調整や調光はできません。
LED素子にはバラツキがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
LEDR200-W
エコノミーシリーズ
C-LEDR10-W
全長x幅x高さ(mm)215×50×19286×90×25
明るさ(lm/m2)1101000
色温度(ケルビンK)5000約6000
配光角度(°)約110°約110°
保護特性(IP)IP55IP67
温度範囲(℃)-10~45-10~45
入力電圧(V)DC24±10%DC24±10%
入力電流(mA)240430
消費電力(W)5.610
本体材質・表面処理アルミニウム合金・アルマイト処理アルミニウム合金・アルマイト処理
カバーポリカーボネート強化処理ガラス
ケーブルポリ塩化ビニル(PVC)ポリ塩化ビニル(PVC)
RoHS対応保証外
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
特長
エコノミーシリーズ LED照明 IP67 埋め込みタイプ
調光や配光角度の調整はできません。
表面カバーに特殊な格子構造を採用し、照度分布を均一化すると共に直視した際の眩しさを低減しています。
エコノミーシリーズ LED照明 IP67 埋め込み型 商品図

ソケット式
分岐部に+極、-極を示すスリーブがあるため、簡単に+極、-極を区別できます。スリーブは取り外し可能なので、ご注意ください。


型番リスト

表示件数

取付ピッチ

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

入力電流

(A)

出力

(W)

最小発注数量
266
266
0.43
10
1個
374
374
0.5
12
1個
293
293
0.62
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
9,320
( 10,252 )
9日目〜

-

詳細情報

基本情報

眩しさ防止処理+防塵・防水IP67規格に準拠した埋込型LED照明

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 埋め込みタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 埋め込みタイプ
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 スタンダードタイプ
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 省スペースタイプ
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP20 スタンダードタイプ
【エコノミーシリーズ】 LEDスポット照明 フレキシブル (IP20) 防塵タイプ
【エコノミーシリーズ】LEDスポット照明 フレキシブル (IP65) 防塵防水タイプ Lタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格7,960-8,790 -4,030 -4,120 -5,5303,980 -
通常出荷日9日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
形状面発光タイプバータイプバータイプバータイプスポットタイプスポットタイプ
IP(防塵防水)IP67IP67IP67IP20IP20IP65
発光色
発光色白色白色白色白色
形状埋め込みバータイプバータイプバータイプフレキシブルアームフレキシブルアーム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング