17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 入力電流(A)

    ~mm
  • 出力(W)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP20 スタンダードタイプ

【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP20 スタンダードタイプ
  • 【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP20 スタンダードタイプ
  • 【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP20 スタンダードタイプ
通常単価(税別)
4,1204,740
税込単価
4,5325,214
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

詳細を確認
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
LED照明 スタンダード 寸法図

材質表
部品名称材質表面処理
本体アルミ合金アルマイト処理
表面カパーポリカーボネート乳白色カバー
固定ブラケットSUS304
ケ-ブルポリ塩化ビニル(PVC)
ワッシャシリコン
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例  型式(Type)電力
 C-LEDZ5W
 
型式電力全長取付ピッチ光束入力電圧入力電流発光部長さ使用温度色温度配光角度\基準価格
Type(W)LP(lm)(V)(A)A(℃)(K)(°)
C-LEDZ5W
(白)
223215500DC24
±10%
0.2190-10~45約6000約1204,120
1038838010000.43554,330
1555454515000.625214,740
※本商品はU字穴による固定にてご使用ください。
表面取り付け型商品で配光角度の調整や調光はできません。
LED素子にはバラツキがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
LEDS190-W
エコノミーシリーズ
C-LEDZ-5-W
全長x幅x高さ(mm)200x40x19223x35x15.5
明るさ(lm/m2)120500
色温度(ケルビンK)5000(白)約6000(白)
配光角度(°)約110°約110°
保護特性(IP)IP65IP20
温度範囲(℃)-10~45-10~45
入力電圧(V)DC24±10%DC24±10%
入力電流(mA)225130
消費電力(W)5.45
本体材質・表面処理アルミニウム合金・アルマイト処理アルミニウム合金・アルマイト処理
カバーポリカーボネートポリカーボネート
ケーブルポリ塩化ビニル(PVC)ポリ塩化ビニル(PVC)
RoHS対応保証外
[ ! ] 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
特長
エコノミーシリーズ LED照明 IP20 スタンダード
本商品はU字穴による固定にてご使用ください。
表面取り付け型商品で配光角度の調整や調光はできません。
エコノミーシリーズ LED照明 IP20 スタンダード 商品図

ソケット式
分岐部に+極、-極を示すスリーブがあるため、簡単に+極、-極を区別できます。スリーブは取り外し可能なので、ご注意ください。
使用例
LED照明 スタンダード 使用例

型番リスト

表示件数

取付ピッチ

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

入力電流

(A)

出力

(W)

最小発注数量
215
215
0.13
5
1個
380
380
0.25
10
1個
545
545
0.37
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
4,330
( 4,763 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,740
( 5,214 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP20 スタンダードタイプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
作業用の照明
5
満足度:5.0
通常品と比べて、価格が安くなるのでこちらのエコノミータイプにしました。 照度も問題ありません。
0人が参考にしています。
装置内の照明に
5
満足度:5.0
装置内が暗かった為、この照明を追加しました。 明るさも問題なく、角度調整も可能でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP20 スタンダードタイプ
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 スタンダードタイプ
【エコノミーシリーズ】 LEDスポット照明 フレキシブル (IP20) 防塵タイプ
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 埋め込みタイプ
【エコノミーシリーズ】 LED照明 IP67 省スペースタイプ
【エコノミーシリーズ】LEDスポット照明 フレキシブル (IP65) 防塵防水タイプ Lタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,120-8,790 -5,5307,960 -4,030 -3,980 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目9日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
形状バータイプバータイプスポットタイプ面発光タイプバータイプスポットタイプ
IP(防塵防水)IP20IP67IP20IP67IP67IP65
発光色
発光色白色白色白色白色
形状バータイプバータイプフレキシブルアーム埋め込みバータイプフレキシブルアーム
よく一緒に購入される商品

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング