メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

光電センサ用ブラケット

光電センサ用ブラケット BFSR
通常単価(税別)
350
税込単価
385
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アンプ内蔵型の光電センサ用のブラケットになります。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

BFSR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BFSRの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
光電センサ取付用
取付部品 種類
ブラケット
ブラケット形状
L
材質証明書
対象
材質証明書:材質
SUS304
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


●●●:関連画像

A視


材 質:SUS304
付属品:座金組込ナベ小ねじ(M3×10)2個


規格表

型式
BFSR
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式基準単価個別対応
1~60コ61コ~
BFSR300お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数
型番
BFSR
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・アンプ内蔵型の光電センサ用のブラケットになります。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光電センサ用ブラケットの型番BFSRのページです。 型番BFSRに関する仕様情報を記載しております。
光電センサ用ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光電センサ用ブラケット
【クリーン洗浄品】光電センサ用ブラケット
センサ取付用樹脂ブラケット
【クリーン洗浄品】光電センサ取付用クランプ
【クリーン洗浄品】センサ取付用ベース
センサ取付用パイプ -目盛無・目盛付-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格350-1,090--670 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目〜3日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄該当なし
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用組合せ用部品組合せ用部品
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットその他その他シャフト
ブラケット形状LLその他---
材質証明書対象対象対象外対象対象対象
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト