17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

【エコノミーシリーズ】 研削ボールねじ 軸径φ15 リード5・10・20(C5相当)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

【エコノミーシリーズ】 研削ボールねじ 軸径φ15 リード5・10・20(C5相当)

MISUMI economy
販売終了

型番

C-KBS1505-[150-900/1]

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はC-BSSA1505です。仕様の違いをご確認ください。

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 本商品は供給が不安定になっており、一時的に受注を停止しております。ご迷惑をおかけしますが類似品(C-BSSA1505、C-BSSA1510、C-BSSA1520)をご検討ください。受注再開は24年10月頃を予定しております。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
精密
セット品/単品
セット品
精度等級
[C5] C5相当
ねじ軸外径(mm)
15
リード(mm)
5
フランジ形状
丸形2面取り
軸端 種類
標準軸端加工品
ナット種類
スタンダードナット
ナット構造
シングル
ねじれ方向
使用条件
標準
循環数(列×巻)
1×3

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト