メカニカル部品技術窓口
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
詳細を確認

| 注文例 | 型番 | |
| C-C08-N01-3 |
| 型番 | 形状 | 種類 | M×P | 検出距離 | 出力形態 | 延長コード型番 | ¥基準単価 |
| C-C08-N01-3 | プラグタイプ | 直流3線式 | M8×1.0 | 1.5mm | NPN N.O. | M8S-F3C-30VC-2 M8S-F3C-30VC-3 | 2,950 |
| C-C08-P01-3 | PNP N.O. | ||||||
| C-2C08-N01-3 | 2mm | NPN N.O. | 3,910 | ||||
| C-2C08-P01-3 | PNP N.O. | ||||||
| C-2C08-N11-3 | 4mm | NPN N.O. | |||||
| C-2C08-P11-3 | PNP N.O. | ||||||
| C-2C12-N11-4 | プラグタイプ | 直流4線式 | M12×1.0 | 8mm | NPN N.O. | M12S-F4C-30VC-2 M12S-F4C-30VC-3 | 3,110 |
| C-2C12-P11-4 | PNP N.O. |
| 種類 | 直流3線式(NPN) | 直流4線式(NPN) | 直流3線式(PNP) | 直流4線式(PNP) | ||||
| M8 | M12 | M8 | M12 | |||||
| 型番 | C-C08-N01-3 | C-2C08-N01-3 | C-2C08-N11-3 | C-2C12-N11-4 | C-C08-P01-3 | C-2C08-P01-3 | C-2C08-P11-3 | C-2C12-P11-4 |
| 検出距離 | 1.5mm | 2mm | 4mm | 8mm | 1.5mm | 2mm | 4mm | 8mm |
| 定格使用電圧 | DC12/24V(DC10~30V)許容リップル率10%p-p以下 | |||||||
| 応動材質 | 鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します) | |||||||
| 定格使用電流 | 200mA | |||||||
| 漏れ電流 | 0.01mA以下 | |||||||
| 電圧降下 | 1.5V以下 | 2.0V以下 | 1.5V以下 | 2.0V以下 | ||||
| 応答周波数 | 2kHz | 1kHz | 500Hz | 2kHz | 1kHz | 500Hz | ||
| 応答時間 | 0.2ms | 0.5ms | 0.2ms | 0.5ms | ||||
| 応差 | 15%以下 | |||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||
| 使用温度 | -25℃~+70℃ | |||||||
| 温度特性 | ±10%以内(+25℃時の動作に対して) | |||||||
| 保護回路 | 負荷短絡保護、サージ吸収、逆接保護 | |||||||
| 過電流 | 220mA | |||||||
| 検出面材質 | POM | PBT | POM | PBT | ||||
| ケーブル長 | 2m | |||||||
| 型式 | 当社類似品 EMZ3-12S | エコノミーシリーズ | |
| C-2C08-N11-3 | C-2C12-N11-4 | ||
| 形状 | ねじ型 M12 | ねじ型 M8 | ねじ型 M12 |
| シールドタイプ | 非シールド・プラグタイプ | ||
| 検出距離 | 3mm | 4mm | 8mm |
| 出力形態 | NPN N.O. | NPN N.O. | |
| センサ部寸法 | M12×47 | M8×28.5 | M12×32.5 |
| 電源 | 直流3線式 | 直流3線式 | 直流4線式 |
| 定格使用電圧 | DC12/24V(DC10~30V)許容リップル率10%p-p以下 | DC12/24V(DC10~30V)許容リップル率10%p-p以下 | |
| 電圧降下 | 1.5V以下 | 1.5V以下 | 2.0V以下 |
| 応差 | 20%以下 | 15%以下 | |
| 使用周囲温度 | -25 ~ +70 ℃ | -25 ~ +70 ℃ | |
| 温度特性 | ±15%以内(+23℃時の動作に対して) | ±10%以内(+25℃時の動作に対して) | |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | |
| ケース材質 | PBT | POM | PBT |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,910円 ( 4,301円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,910円 ( 4,301円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,910円 ( 4,301円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,910円 ( 4,301円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,110円 ( 3,421円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,110円 ( 3,421円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,950円 ( 3,245円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,950円 ( 3,245円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

直流3線式NPN出力

直流3線式PNP出力

直流4線式NPN出力

直流4線式PNP出力

| 被検出材 | 修正係数 |
| 鉄 | 1.00 |
| スチール | 0.90 |
| ニッケルクロム合金 | 0.85 |
| ニッケル | 0.70 |
| 黄銅 | 0.50 |
| 銅 | 0.40 |
| アルミ | 0.40 |
| 種類 | 商品形状 | 特長 |
| シールド | 検出物体近接センサ ![]() | ・検出コイルの側面を金属ケースでシールドしているため、 磁束が前方に集中します。 ・センサを金属に埋め込んで取り付けることが可能です。 |
| 非シールド | 検出物体近接センサ ![]() | ・検出コイルの側面を金属ケースでシールドしていないため、 磁束が前方に広く発生します。 ・周囲金属(磁性体)の影響を受けやすいため、検出物体以外の 金属が先端部分に付かないよう、取付場所には注意が必要です。 ・同一サイズでは、シールド型よりも長距離の検出が可能です。 |
| •検出距離1.5・2mmタイプ | |||||||||
| シールドタイプ | 非シールドタイプ | ||||||||
![]() | D:センサ径 Sn:センサ検出距離 Y: M5~M8は6mm M12は9mm | ![]() | |||||||
| 信号が干渉されないように、センサ表面から検出金属物体までの距離は 3Sn以下とし、隣接する2つの近接センサの距離は≧Dとする。 | 検出コイルの周りは保護がありません。検出面は取り付け面からYの距離を 確保する必要があります。 検出金属物からの検出面距離は≧3Snとし、隣接する2つの近接センサの距離 は≧2Dとする。 | ||||||||
| •検出距離2・4mmタイプ、4・8mmタイプ | |||||||||
| シールドタイプ | 非シールドタイプ | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
| 鉄鋼 X=0.2D その他金属 X=0.1D *被検測物体の厚さ:1mm |
| ||||||||
| •対面取付方法 | |||||||||
![]() | |||||||||
| 対面設置の場合、2つの検出面間の最小距離は6Sn以下であること。 | |||||||||
M8接続コード推奨 M12接続コード推奨 1.茶通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプ
4.7通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

AUTONICS(オートニクス)
円柱一般型近接センサ 直流2線式
4通常価格(税別):2,879円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

ミスミ
アンプ内蔵型近接センサ ねじ型 オールメタルタイプ
0通常価格(税別):9,830円~